Zum Inhalt wechseln

Verbesserung der Orchestrierung von Fertigungsprozessen

Die Digitalisierung ändert alles – Hersteller müssen schnell und intelligent auf unerwartete Veränderungen reagieren und gleichzeitig die Durchlaufzeiten verkürzen und auf die Anforderungen ihrer Kunden reagieren. Diesen Herausforderungen sehen sich nicht nur große Unternehmen, sondern auch kleine und mittlere Unternehmen gegenüber. Die speziell für diese Anforderungen entwickelten Preactor APS Produkte verwenden fortschrittliche Algorithmen, die Nachfrage und Kapazität in Einklang bringen, um realisierbare Produktionspläne zu generieren.

Preactor APS Produkte können für die langfristige strategische Planung über Monate und Jahre, die mittelfristige taktische Planung mit einem Planungshorizont von einigen Wochen und für die detaillierte Sequenzierung und Terminierung eingesetzt werden.

Preactor APS ist sofort einsatzbereit und kann bei Bedarf angepasst und konfiguriert werden. Die Produkte können als eigenständige Lösung zur Planung und Terminierung verwendet werden, eignen sich aber auch für die Integration in andere Softwareanwendungen wie ERP, MES, Datenerfassung, Prognosen, Bedarfsplanung und Gesamtanlageneffektivität (GAE).

Preactor APS

Die Digitalisierung ändert alles – Hersteller müssen schnell und intelligent auf unerwartete Veränderungen reagieren und gleichzeitig die Durchlaufzeiten verkürzen und auf die Anforderungen ihrer Kunden reagieren. Diesen Herausforderungen sehen sich nicht nur große Unternehmen, sondern auch kleine und mittlere Unternehmen gegenüber. Die speziell für diese Anforderungen entwickelten Preactor APS Produkte verwenden fortschrittliche Algorithmen, die Nachfrage und Kapazität in Einklang bringen, um realisierbare Produktionspläne zu generieren.

Preactor APS Produkte können für die langfristige strategische Planung über Monate und Jahre, die mittelfristige taktische Planung mit einem Planungshorizont von einigen Wochen und für die detaillierte Sequenzierung und Terminierung eingesetzt werden.

Preactor APS ist sofort einsatzbereit und kann bei Bedarf angepasst und konfiguriert werden. Die Produkte können als eigenständige Lösung zur Planung und Terminierung verwendet werden, eignen sich aber auch für die Integration in andere Softwareanwendungen wie ERP, MES, Datenerfassung, Prognosen, Bedarfsplanung und Gesamtanlageneffektivität (GAE).

Kundenerfolg

Narayan Powertech

Transformer device manufacturer uses Preactor to increase capacity utilization and improve response to customers

Siemens PLM Software solution enables Narayan Powertech to raise inventory turns by 15 to 20 percent.

Mehr erfahren

On-Demand Webinar | 51 Minuten

Competitive advantage in manufacturing with APS in 2019?

Start your digital transformation with planning and scheduling

Watch our webinar and see how companies on a digital journey can take advantage of Siemens Advanced Planning and Scheduling tools.

Webinar ansehen