Zum Inhalt wechseln
Die Manufacturing Operations Management (MOM) Lösung von Siemens ermöglicht Ihnen die erfolgreiche Umsetzung Ihrer Strategie zur vollständigen Digitalisierung des Fertigungsbetriebs. Unser Portfolio bietet einen umfassenden Einblick in die Produktion und ermöglicht es Entscheidungsträgern, Bereiche zu identifizieren, die sowohl innerhalb der Produktentwicklung als auch der zugehörigen Fertigung verbessert werden müssen. So können die notwendigen betrieblichen Anpassungen für eine reibungslosere und effizientere Produktion vorgenommen werden.

Die Technologien und die Architektur des Portfolios lassen sich an die besonderen Anforderungen unterschiedlicher industrieller Prozesse anpassen. Das Portfolio verbindet umfassende MOM-Anwendungen mit einer umfangreichen Palette branchenspezifischer Funktionsumfänge, in deren Entwicklung tiefgreifendes Fertigungswissen eingeflossen ist. Die hoch skalierbare Plattform weist eine reichhaltige Funktionalität auf und bietet Kunden die Möglichkeit, durch die Kombination von Produktionseffizienz einerseits sowie Qualität und Transparenz andererseits die Fertigungsreife zu beschleunigen.

Unsere Produkte bieten Lösungen für:
•    Erweiterte Produktionsplanung und -terminierung
•    Fertigungsausführung
•    Qualitätsmanagement
•    Manufacturing Intelligence
•    F&E und Qualitätsmanagement für die Prozessindustrie

Siemens Opcenter

Die Manufacturing Operations Management (MOM) Lösung von Siemens ermöglicht Ihnen die erfolgreiche Umsetzung Ihrer Strategie zur vollständigen Digitalisierung des Fertigungsbetriebs. Unser Portfolio bietet einen umfassenden Einblick in die Produktion und ermöglicht es Entscheidungsträgern, Bereiche zu identifizieren, die sowohl innerhalb der Produktentwicklung als auch der zugehörigen Fertigung verbessert werden müssen. So können die notwendigen betrieblichen Anpassungen für eine reibungslosere und effizientere Produktion vorgenommen werden.

Die Technologien und die Architektur des Portfolios lassen sich an die besonderen Anforderungen unterschiedlicher industrieller Prozesse anpassen. Das Portfolio verbindet umfassende MOM-Anwendungen mit einer umfangreichen Palette branchenspezifischer Funktionsumfänge, in deren Entwicklung tiefgreifendes Fertigungswissen eingeflossen ist. Die hoch skalierbare Plattform weist eine reichhaltige Funktionalität auf und bietet Kunden die Möglichkeit, durch die Kombination von Produktionseffizienz einerseits sowie Qualität und Transparenz andererseits die Fertigungsreife zu beschleunigen.

Unsere Produkte bieten Lösungen für:
•    Erweiterte Produktionsplanung und -terminierung
•    Fertigungsausführung
•    Qualitätsmanagement
•    Manufacturing Intelligence
•    F&E und Qualitätsmanagement für die Prozessindustrie

Siemens Opcenter

Siemens MOM software evolves to enable smarter manufacturing

Siemens Opcenter

Camstar, SIMATIC IT, Preactor, QMS Professional, and R&D Suite become Siemens Opcenter solutions.

Siemens Opcenter Execution Medical Device & Diagnostics (formerly known as Camstar Medical Device Suite)

Die Siemens Opcenter Execution Medical Device and Diagnostics bietet ein hohes Maß an Kontrolle und Transparenz, um Sie dabei zu unterstützen, vorschriftenkonform zu bleiben, qualitativ hochwertige medizinische Instrumente herzustellen und gleichzeitig Wettbewerbsvorteile durch u. a. Geschwindigkeit, Flexibilität und Effizienz zu erzielen.

 

Siemens Opcenter Execution Semiconductor (formerly known as Camstar Semiconductor Suite)

Ein einziges, standardisiertes MES (Manufacturing Execution System) für Frontend- und Backend-Abläufe in der Halbleiterfertigung.

 

Siemens Opcenter Quality (Formerly known as QMS Professional)

Siemens Opcenter Quality (Formerly known as QMS Professional) ist ein prozessorientiertes, modulares System, das den geschlossenen Qualitätslebenszyklus von Produkten unterstützt.

 

Siemens Opcenter Execution Pharma (formerly known as SIMATIC IT eBR)

<p>Siemens Opcenter Execution Pharma ist eine dedizierte MES-Lösung für die Pharmaindustrie, die eine vollständige papierlose Fertigung und eine vollelektronische Chargenerfassung ermöglicht.</p>

 

Siemens Opcenter APS (formerly known as Preactor APS)

Opcenter APS ist eine Produktfamilie von Softwarelösungen für die Planung und Steuerung von Produktionen zur besseren Koordinierung von Fertigungsprozessen.

 

Siemens Opcenter RD&L (Formerly known as SIMATIC IT R&D Suite)

Die Siemens Opcenter RD&L bietet eine skalierbare und flexible Plattform zur Optimierung des gesamten Produktentwicklungsprozesses und zur einfachen Übertragung der finalen Produktentwicklungen an die Fertigung.

 

Siemens Opcenter Execution Discrete (formerly SIMATIC IT Unified Architecture Discrete Manufacturing)

Siemens Opcenter Execution Discrete ist ein speziell für die Produktionsplanung entwickeltes Produkt, das sich an den Bedürfnissen des Marktes für die diskrete Industrie orientiert und sich auf die Herstellung von Einzelteilen in der Lohnfertigung und komplexe manuelle Montage konzentriert.

 

Siemens Opcenter Intelligence (formerly known as Manufacturing Intelligence)

Siemens Opcenter Intelligence (formerly known as Manufacturing Intelligence) connects, organizes and aggregates manufacturing data from disparate company sources into cohesive, intelligent and contextualized information.

 

Siemens Opcenter Execution Process (formerly known as SIMATIC IT Unified Architecture Process Industries)

Siemens Opcenter Execution Process ist das MES-System von Siemens für die CPG- und Prozessindustrie. Die auf dem neuesten Stand der Technik basierende Lösung ermöglicht es Ihnen, Ihre Strategie für die vollständige Digitalisierung Ihrer Fertigungsprozesse umzusetzen.

 

Siemens Opcenter Execution Electronics (formerly known as Camstar Electronics Suite)

Siemens Opcenter Execution Electronics (formerly known as Camstar Electronics Suite) is a full digital manufacturing solution for the electronics industry. Built on the industry-leading MES platform for the Semiconductor industry, Siemens Opcenter Execution Electronics extends through the entire electronics value chain, including PCB, mechanical and box build processes. The solution includes unique and best-in-class Manufacturing Operations Management solutions from Siemens PLM and Valor: manufacturing execution, quality management, materials management, planning and scheduling, and manufacturing intelligence with direct connectivity to machines and product lines.

 

Testlab Neo

Teamcenter Quality

The Siemens Teamcenter Quality vision is to boost the operational excellence with native quality management aspects in NX, Teamcenter and Opcenter Execution Platforms integrated with our common Closed Loop Manufacturing appraoch for Industry 4.0.

 

Kundenerfolg

Siemens Industrial Turbomachinery

Gas turbine factory uses SIMATIC IT UADM and Preactor APS to establish a base for smart manufacturing

Siemens software solutions help Siemens Industrial Turbomachinery achieve visibility, control and cost-effectiveness

Mehr erfahren See all Success Stories

On-Demand Webinar

Manufacturing Digitalization in Medical Device and Diagnostics

Smart Manufacturing and the role of integrated MES for Medical Device and Diagnostic

The role of modern and integrated manufacturing execution systems (MES)

Webinar ansehen