Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Luft- und Raumfahrt
Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Mehr Informationen zur BrancheAutomobil- und Transportbranche
Integration der Mechanik-, Software- und Elektroniksystementwicklung für den Einsatz in Fahrzeugsystemen
Mehr Informationen zur BrancheKonsumprodukte und Einzelhandel
Produktinnovation durch effektives Management integrierter Konfektions-, Verpackungs- und Fertigungsprozesse
Mehr Informationen zur BrancheElektronik und Halbleiter
Nutzung vorhandener Daten bei der Entwicklung neuer Produkte, um Qualität und Rentabilität zu steigern sowie gleichzeitig Markteinführungszeiten und Kosten zu reduzieren
Mehr Informationen zur BrancheEnergie und Versorgungsunternehmen
Zusammenarbeit in der Versorgungskette hinsichtlich Konstruktion, Bau, Wartung und Stilllegung von Energie- und Versorgungsanlagen
Mehr Informationen zur BrancheHeavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore IndustryIndustriemaschinen und Schwermaschinen
Integration von Konstruktion und Entwicklung für die Fertigungsprozessplanung der heutigen Maschinenkomplexität
Mehr Informationen zur BrancheInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustryMaritime Industrie
Innovativer Schiffbau, um die Kosten für die Entwicklung zukünftiger Flotten nachhaltig zu senken
Mehr Informationen zur BrancheMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryMedizinische Instrumente und Arzneimittel
Personalisierte Produktinnovation durch Digitalisierung, um der Marktnachfrage gerecht zu werden und die Kosten zu senken
Mehr Informationen zur BrancheSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software Siemens Embedded and Automotive Safety
Siemens Digital Industries Software Siemens Embedded and Automotive Safety
Each year, software in automobiles, motorcycles, and trucks becomes more complex. This trend is driven, in part, by relatively new advanced safety features such as ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems) and self-driving, which are both heavily reliant on software. There are also many other classical applications in these vehicles, such as digital instrument clusters, requiring safety certification.
As a result, the automotive industry has worked with worldwide regulators to define standards for the safety of automotive systems and the software that runs on them, such as ISO 26262 (Road Vehicles - Functional Safety) and ISO 21448 (Safety of the Intended Functionality).
Safety regulators in Europe (such as the VDA in Germany) expect components in vehicles certified to drive in those countries will be required to conform to these standards to become a requirement worldwide.
Adding to the complexity is the need to use more open-source software such as Linux to enable advanced features.
As a trusted supplier to automotive OEM, Tier 1 and 2 suppliers, Siemens Embedded has the products, services, and expertise to supply certified and high-quality open-source software, backed with the necessary evidence, to be deployed in these highly demanding systems.
Each year, software in automobiles, motorcycles, and trucks becomes more complex. This trend is driven, in part, by relatively new advanced safety features such as ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems) and self-driving, which are both heavily reliant on software. There are also many other classical applications in these vehicles, such as digital instrument clusters, requiring safety certification.
As a result, the automotive industry has worked with worldwide regulators to define standards for the safety of automotive systems and the software that runs on them, such as ISO 26262 (Road Vehicles - Functional Safety) and ISO 21448 (Safety of the Intended Functionality).
Safety regulators in Europe (such as the VDA in Germany) expect components in vehicles certified to drive in those countries will be required to conform to these standards to become a requirement worldwide.
Adding to the complexity is the need to use more open-source software such as Linux to enable advanced features.
As a trusted supplier to automotive OEM, Tier 1 and 2 suppliers, Siemens Embedded has the products, services, and expertise to supply certified and high-quality open-source software, backed with the necessary evidence, to be deployed in these highly demanding systems.
Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten über [[global-preference-center-interest-placeholder]]
Es tut uns leid, aber Ihre Anmeldung konnte nicht erfasst werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal.
Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Melden Sie sich erstmalig an? Bitte prüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang, um Ihre Anmeldung zu bestätigen.
Kontaktaufnahme
Technischer Produkt-Support
Kommunikationspräferenzen
Weltweite Standorte