Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Luft- und Raumfahrt
Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Mehr Informationen zur BrancheAutomobil- und Transportbranche
Integration der Mechanik-, Software- und Elektroniksystementwicklung für den Einsatz in Fahrzeugsystemen
Mehr Informationen zur BrancheKonsumprodukte und Einzelhandel
Produktinnovation durch effektives Management integrierter Konfektions-, Verpackungs- und Fertigungsprozesse
Mehr Informationen zur BrancheElektronik und Halbleiter
Nutzung vorhandener Daten bei der Entwicklung neuer Produkte, um Qualität und Rentabilität zu steigern sowie gleichzeitig Markteinführungszeiten und Kosten zu reduzieren
Mehr Informationen zur BrancheEnergie und Versorgungsunternehmen
Zusammenarbeit in der Versorgungskette hinsichtlich Konstruktion, Bau, Wartung und Stilllegung von Energie- und Versorgungsanlagen
Mehr Informationen zur BrancheHeavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore IndustryIndustriemaschinen und Schwermaschinen
Integration von Konstruktion und Entwicklung für die Fertigungsprozessplanung der heutigen Maschinenkomplexität
Mehr Informationen zur BrancheInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustryMaritime Industrie
Innovativer Schiffbau, um die Kosten für die Entwicklung zukünftiger Flotten nachhaltig zu senken
Mehr Informationen zur BrancheMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryMedizinische Instrumente und Arzneimittel
Personalisierte Produktinnovation durch Digitalisierung, um der Marktnachfrage gerecht zu werden und die Kosten zu senken
Mehr Informationen zur BrancheSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software Software Verification Using Virtual ECUs
Siemens Digital Industries Software Software Verification Using Virtual ECUs
Enter the summary here - no longer than 75 - 150 words. Use two paragraphs if the text is over 75 words. This is the full version of the summary text which will appear on the full version of the capability page.
Early verification of AUTOSAR embedded software is key to improving quality and accelerating software development. Developers benefit from advanced debugging capability and analysis of their AUTOSAR architectural elements in addition to industry-standard C/C++ source-level testing. Capital VSTAR Virtualizer cross-correlates the model and code and presents them in an easy to understand representation, both through its integrated debugger and analyzer.
Continuous integration is a long-held desire of automotive embedded software development teams. Since only a PC is needed, automatic regression testing is possible throughout the software development cycle. The number of tests that can be performed is limited only by the amount of computing resources available. A powerful scripting language provides complete control and automation over the development and execution of necessary test cases.
Testing a representation of the ECU software is sub-optimal during the development process. This constraint can be overcome with Capital VSTAR Virtualizer, which has the capability to integrate and test actual AUTOSAR application software. The easy inclusion of AUTOSAR basic software and associated configuration and generation tools allows developers to directly test what they will deliver in production vehicles.
The ability to stimulate software and gather responses is essential for validating complex operating conditions and safety cases. Capital VSTAR Virtualizer supports verification using a powerful scripting language that uniquely provides stimulus/response without code modification or instrumentation, anywhere within the software image. This increases confidence in software quality, enabling faster development cycles.
Capital VSTAR Virtualizer fits naturally within established development processes because it can be used in the same way that actual ECU hardware is. This is achieved through standard interfaces for C/C++ software development, modeling and testing, network-based verification, diagnostics testing, and measurement and calibration.
A virtual ECU is a simulation model of the target ECU hardware, including the processor, memory, and I/O peripherals. The Capital VSTAR software can be ported to the virtual ECU and integrated into the environment, providing a ready-to-use AUTOSAR-compliant execution platform.
Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten über [[global-preference-center-interest-placeholder]]
Es tut uns leid, aber Ihre Anmeldung konnte nicht erfasst werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal.
Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Melden Sie sich erstmalig an? Bitte prüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang, um Ihre Anmeldung zu bestätigen.
Kontaktaufnahme
Technischer Produkt-Support
Kommunikationspräferenzen
Weltweite Standorte