Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Luft- und Raumfahrt
Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Mehr Informationen zur BrancheAutomobil- und Transportbranche
Integration der Mechanik-, Software- und Elektroniksystementwicklung für den Einsatz in Fahrzeugsystemen
Mehr Informationen zur BrancheKonsumprodukte und Einzelhandel
Produktinnovation durch effektives Management integrierter Konfektions-, Verpackungs- und Fertigungsprozesse
Mehr Informationen zur BrancheElektronik und Halbleiter
Nutzung vorhandener Daten bei der Entwicklung neuer Produkte, um Qualität und Rentabilität zu steigern sowie gleichzeitig Markteinführungszeiten und Kosten zu reduzieren
Mehr Informationen zur BrancheEnergie und Versorgungsunternehmen
Zusammenarbeit in der Versorgungskette hinsichtlich Konstruktion, Bau, Wartung und Stilllegung von Energie- und Versorgungsanlagen
Mehr Informationen zur BrancheHeavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore IndustryIndustriemaschinen und Schwermaschinen
Integration von Konstruktion und Entwicklung für die Fertigungsprozessplanung der heutigen Maschinenkomplexität
Mehr Informationen zur BrancheInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustryMaritime Industrie
Innovativer Schiffbau, um die Kosten für die Entwicklung zukünftiger Flotten nachhaltig zu senken
Mehr Informationen zur BrancheMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryMedizinische Instrumente und Arzneimittel
Personalisierte Produktinnovation durch Digitalisierung, um der Marktnachfrage gerecht zu werden und die Kosten zu senken
Mehr Informationen zur BrancheSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software Harness Product Engineering
Siemens Digital Industries Software Harness Product Engineering
Component selection routines enable automatic and accurate selection of compatible components to create enhanced harness data for costing and manufacturing. Automated design comparison enables identification of graphical and specification changes between different product revisions. Automated engineering functionality calculates exact material quantities describing the finished product.
Component selection routines enable automatic and accurate selection of compatible components to create enhanced harness data for costing and manufacturing. Automated design comparison enables identification of graphical and specification changes between different product revisions. Automated engineering functionality calculates exact material quantities describing the finished product.
Design engineers can define 150% composite designs from which buildable harness variants are automatically generated by derivative or modular decomposition. In a KSK flow, functional assignation algorithms identify modules based on codes assigned to the wires, then automatically identify and configure all related components to complete the definition of each module. In a derivative flow, Boolean option expressions on the wires are evaluated for inclusion based on the applicable options of each buildable variant and all required, related components are automatically determined.
Part selection routines automatically select wires, multicores, terminals, seals, cavity plugs, tubes, heat-shrink sleeves and other harness components to create a full manufacturing bill-of-materials. As a result of the applied style set, relevant part symbols such as different connector views, insulation line styles and special instructions are automatically added, thereby enhancing the graphical representation of design data.
Automated engineering functions can calculate manufacturing wire lengths, bundle diameters, optimized splice positions, taping quantities, harness weight and other quantities needed to define the finished product. Configurable real-time metrics provide engineers visibility of the impact of their decisions and facilitates rapid and systematic trade-off studies. Cost, weight and many other metrics can be compared between designs using a variety of graphical and tabular reporting formats, to guide engineering decisions.
Live Webinar
Ensure effective KSK data utilization to make informed decisions and increase profitability
Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten über [[global-preference-center-interest-placeholder]]
Es tut uns leid, aber Ihre Anmeldung konnte nicht erfasst werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal.
Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Melden Sie sich erstmalig an? Bitte prüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang, um Ihre Anmeldung zu bestätigen.
Kontaktaufnahme
Technischer Produkt-Support
Kommunikationspräferenzen
Weltweite Standorte