Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Luft- und Raumfahrt
Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Mehr Informationen zur BrancheAutomobil- und Transportbranche
Integration der Mechanik-, Software- und Elektroniksystementwicklung für den Einsatz in Fahrzeugsystemen
Mehr Informationen zur BrancheKonsumprodukte und Einzelhandel
Produktinnovation durch effektives Management integrierter Konfektions-, Verpackungs- und Fertigungsprozesse
Mehr Informationen zur BrancheElektronik und Halbleiter
Nutzung vorhandener Daten bei der Entwicklung neuer Produkte, um Qualität und Rentabilität zu steigern sowie gleichzeitig Markteinführungszeiten und Kosten zu reduzieren
Mehr Informationen zur BrancheEnergie und Versorgungsunternehmen
Zusammenarbeit in der Versorgungskette hinsichtlich Konstruktion, Bau, Wartung und Stilllegung von Energie- und Versorgungsanlagen
Mehr Informationen zur BrancheHeavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore IndustryIndustriemaschinen und Schwermaschinen
Integration von Konstruktion und Entwicklung für die Fertigungsprozessplanung der heutigen Maschinenkomplexität
Mehr Informationen zur BrancheInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustryMaritime Industrie
Innovativer Schiffbau, um die Kosten für die Entwicklung zukünftiger Flotten nachhaltig zu senken
Mehr Informationen zur BrancheMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryMedizinische Instrumente und Arzneimittel
Personalisierte Produktinnovation durch Digitalisierung, um der Marktnachfrage gerecht zu werden und die Kosten zu senken
Mehr Informationen zur BrancheSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software Harness Formboard Design
Siemens Digital Industries Software Harness Formboard Design
Capital guides formboard designers to create an optimized, ergonomic layout based on dynamic feedback of labor effort/times related to each component, as it is placed in a particular zone on the board. Designers can also create and maintain merged or combined formboards for efficient production lines and factory space usage.
Capital guides formboard designers to create an optimized, ergonomic layout based on dynamic feedback of labor effort/times related to each component, as it is placed in a particular zone on the board. Designers can also create and maintain merged or combined formboards for efficient production lines and factory space usage.
Full-scale diagram capabilities linked to the baseline design enable changes made in the harness design to be automatically updated in the formboard diagram, eliminating a common source of error. Fixtures can be selected and placed interactively or automatically using custom design rules, ensuring best-practice manufacturing engineering. Graphical style templates accelerate the design process by supporting the concurrent generation of diagrams with different visual content. The engineer defines the formboard layout and the style template facility automatically generates the required graphical annotations such as symbols, text, fonts, auto-colored insertion-views, etc.
Capital facilitates the creation and maintenance of merged or combined formboards in an environment based on contiguous data flows. There are a wide range of automation capabilities like the automated merge functionality which has the ability to retain positions of existing fixtures during a merge operation. These deliver significant time savings that can be re-invested into production line optimization tasks. Functionality to replace sub-optimal formboards helps increase efficiency and productivity.
Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten über [[global-preference-center-interest-placeholder]]
Es tut uns leid, aber Ihre Anmeldung konnte nicht erfasst werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal.
Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Melden Sie sich erstmalig an? Bitte prüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang, um Ihre Anmeldung zu bestätigen.
Kontaktaufnahme
Technischer Produkt-Support
Kommunikationspräferenzen
Weltweite Standorte