Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Die Integration von Teamcenter für SolidWorks steigert die Produktivität, indem Ihren Konstruktions- und Fertigungsteams eine sichere, einzelne Quelle für Produkt- und Prozessdaten zur Verfügung gestellt wird. Sie ist für die Skalierbarkeit optimiert und ermöglicht geografisch verteilten Konstruktionsressourcen und der erweiterten Lieferkette die effiziente Verbindung mit einer einzelnen Datenbank über ein Wide Area Network.
Mit Teamcenter können Sie schnell Teile, Baugruppen und Zeichnungen aus SolidWorks suchen und darauf zugreifen, um bei dem Versuch, die richtigen Konstruktionsinformationen zu suchen, zu teilen und wiederzuverwenden, keine wertvolle Zeit zu verlieren. Strukturierte Workflow- und Änderungs-Management-Prozesse gewährleisten, dass alle Beteiligten mit den neuesten Entwicklungsinformationen arbeiten. Über das standardmäßige arbeitsgruppenbasierte CAD-Daten-Management hinaus haben Sie Zugriff auf eine umfangreiche Palette von PLM-Funktionen zur weiteren Optimierung Ihrer sämtlichen Prozesse – von der Konstruktion bis zur Fertigung – wenn Teamcenter in Ihre native SolidWorks-Umgebung integriert ist.
Die Integration von Teamcenter für SolidWorks steigert die Produktivität, indem Ihren Konstruktions- und Fertigungsteams eine sichere, einzelne Quelle für Produkt- und Prozessdaten zur Verfügung gestellt wird. Sie ist für die Skalierbarkeit optimiert und ermöglicht geografisch verteilten Konstruktionsressourcen und der erweiterten Lieferkette die effiziente Verbindung mit einer einzelnen Datenbank über ein Wide Area Network.
Mit Teamcenter können Sie schnell Teile, Baugruppen und Zeichnungen aus SolidWorks suchen und darauf zugreifen, um bei dem Versuch, die richtigen Konstruktionsinformationen zu suchen, zu teilen und wiederzuverwenden, keine wertvolle Zeit zu verlieren. Strukturierte Workflow- und Änderungs-Management-Prozesse gewährleisten, dass alle Beteiligten mit den neuesten Entwicklungsinformationen arbeiten. Über das standardmäßige arbeitsgruppenbasierte CAD-Daten-Management hinaus haben Sie Zugriff auf eine umfangreiche Palette von PLM-Funktionen zur weiteren Optimierung Ihrer sämtlichen Prozesse – von der Konstruktion bis zur Fertigung – wenn Teamcenter in Ihre native SolidWorks-Umgebung integriert ist.
Teamcenter PLM for Solidworks provides intuitive access to product data from within your MCAD session, enabling you to work in a collaborative design environment with drag & drop access to your Solidworks models. Teamcenter software’s Active Workspace provides access to a full range of PLM functionality, enabling you to rapidly search for and securely access designs, manage data revisions, establish product configurations and initiate structured workflow and change processes in a single or multi-site deployment.
Consistently meeting product delivery and quality targets requires structured workflows and change processes across the enterprise. With Teamcenter PLM for SolidWorks, you can create workflows to initiate, execute, review and approve product changes or new part requests, and as part of these structured processes you can automatically route the appropriate notifications. Structured workflows, issue tracking and coordinated change management processes enable you to meet delivery targets and ensure total product quality.
SolidWorks design engineers working as a team on a common assembly need to know when changes are made by others, so that they are always working with up-to-date reference models. Teamcenter integration for SolidWorks makes this easy with an intuitive notification and update feature. With this capability, your local workspace and in-session assembly model can be updated to the latest versions and revisions, in most cases with a single mouse click.
Going beyond basic MCAD vaulting, the Teamcenter Integration for SolidWorks includes a rich set of utilities to support common collaboration and reuse scenarios. Bulk import and export utilities facilitate sharing of design data with external partners, and may be automated with the use of instruction files. SolidWorks assemblies may be cloned, with or without their drawings, using a wizard-based tool that can automatically exclude models based on configurable criteria.
Teamcenter supports flexible deployment options to accommodate a broad spectrum of business needs. With proven scalability, you can expand the value of your Teamcenter implementation by taking advantage of a comprehensive portfolio of applications. Teamcenter Rapid Start provides a preconfigured PDM deployment option that manages design data and everyday tasks and processes, providing an ideal entry point into the Teamcenter product line for small and medium-sized business wanting a growth path to PLM.
Erfahren Sie, warum Teamcenter in SolidWorks die beste PDM-Lösung für Ihr Team ist!
Get started with Teamcenter Rapid Start PDM in as little as one week, then grow to PLM as your needs grow.
Erfahren Sie, wie einfach es mit Software für das Konstruktionsmanagement ist, die mechanische, elektronische und die Software-Produktentwicklung z...
Teamcenter is the right choice to manage data and processes for this innovative team of 10 SolidWorks designers.