Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Die Integration von Teamcenter in Solid Edge bietet erstklassiges Product Lifecycle Management (PLM), mit dem Sie die Zykluszeit für die Entwicklung und Konstruktion verkürzen und die Zusammenarbeit verbessern können, da die Produkt- und Prozessdaten aus einer Quelle bezogen werden können. Die für Skalierbarkeit über Wide Area Networks hinweg optimierte Integration ermöglicht es geografisch verteilten Konstruktionszentren und der erweiterten Lieferkette, eine Verbindung mit einer einzigen Datenbank herzustellen.
Sie können in Solid Edge Informationen, Baugruppen und Zeichnungen schnell durchsuchen – so vergeuden Sie keine Zeit mehr damit, mühsam die richtigen Entwicklungsinformationen zu suchen, weiterzugeben und wiederzuverwenden. Die Stücklistenansicht listet Dateiabhängigkeiten innerhalb einer Baugruppe sowie die Beziehungen zwischen den Teilen oder Baugruppen und den zugehörigen Zeichnungen auf. Strukturierte Workflow- und Änderungs-Management-Prozesse gewährleisten, dass alle Beteiligten mit den neuesten Entwicklungsinformationen arbeiten. Diese Möglichkeiten gehen über das arbeitsgruppenbasierte Management von CAD-Daten hinaus. Teamcenter bietet Zugriff auf eine umfangreiche Palette an PLM-Funktionen, mit denen Sie sämtliche Prozesse optimieren können – von der Konstruktion bis zur Fertigung.
Die Integration von Teamcenter in Solid Edge bietet erstklassiges Product Lifecycle Management (PLM), mit dem Sie die Zykluszeit für die Entwicklung und Konstruktion verkürzen und die Zusammenarbeit verbessern können, da die Produkt- und Prozessdaten aus einer Quelle bezogen werden können. Die für Skalierbarkeit über Wide Area Networks hinweg optimierte Integration ermöglicht es geografisch verteilten Konstruktionszentren und der erweiterten Lieferkette, eine Verbindung mit einer einzigen Datenbank herzustellen.
Sie können in Solid Edge Informationen, Baugruppen und Zeichnungen schnell durchsuchen – so vergeuden Sie keine Zeit mehr damit, mühsam die richtigen Entwicklungsinformationen zu suchen, weiterzugeben und wiederzuverwenden. Die Stücklistenansicht listet Dateiabhängigkeiten innerhalb einer Baugruppe sowie die Beziehungen zwischen den Teilen oder Baugruppen und den zugehörigen Zeichnungen auf. Strukturierte Workflow- und Änderungs-Management-Prozesse gewährleisten, dass alle Beteiligten mit den neuesten Entwicklungsinformationen arbeiten. Diese Möglichkeiten gehen über das arbeitsgruppenbasierte Management von CAD-Daten hinaus. Teamcenter bietet Zugriff auf eine umfangreiche Palette an PLM-Funktionen, mit denen Sie sämtliche Prozesse optimieren können – von der Konstruktion bis zur Fertigung.
The Teamcenter solution for Solid Edge PLM provides transparent connectivity between Solid Edge and Teamcenter. Solid Edge dialogs that handle file operations directly browse Teamcenter and present filtered lists and graphical previews of Solid Edge documents. Using the Teamcenter Active Workspace client, you have access to a full range of PLM functionality that enables you to access designs, manage data revisions, and initiate structured workflow and change processes.
New revisions of Solid Edge parts, assemblies, and drawings are automatically created and tracked. Existing product structures can be cloned and edited using the Structure Manager environment, which enables rapid configuration of new assemblies outside of the Solid Edge environment. Electronic workflows are available to manage engineering change and release to manufacturing processes.
Product development and manufacturing costs and timescales can be significantly reduced by improving reuse of existing design data. Searches can be easily configured, saved, and run enabling existing components to be quickly retrieved for use in new design projects. Product structures can be cloned and edited using the Structure Editor, which enables rapid configuration of new assemblies.
Teamcenter offers flexible deployment options to accommodate a broad spectrum of business needs. Teamcenter Rapid Start provides a preconfigured PDM deployment option that manages design data and everyday tasks and processes, providing an ideal entry point into the Teamcenter product line for small and medium-sized business wanting a growth path to PLM. With proven scalability, you can expand the value of your Teamcenter implementation by taking advantage of a comprehensive PLM portfolio of applications.
On-Demand Webinar
Produktdatenmanagement (PDM) vereint die Konstruktionsdaten verschiedener Anwendungen und Standorte in einem einzigen sicheren System, sodass alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens leicht auf diese Daten zugreifen und sie verwenden können. Anstatt wertvolle Entwicklungszeit auf die Suche nach Produktdaten zu verwenden, können Sie sich darauf konzentrieren, bereits existierende Konstruktionen wiederzuverwenden und zu optimieren, um Kosten senken und mehr Produktinnovationen durchführen zu können.
See how Polar Electro brings together electronics, mechanical, and software development in one collaborative environment.
Learn why this small company chose Teamcenter Rapid Start with Active Workspace to support their 12-engineer team with minimal IT investment and re...
Erfahren Sie, wie einfach es mit Software für das Konstruktionsmanagement ist, die mechanische, elektronische und die Software-Produktentwicklung z...
Erfahren Sie, wie Sie Solid Edge-Entwurfsdaten und die Daten anderer Produkte verwalten, und wie Sie mit voll ausgestattetem PDM die Produktentwick...