Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Durch den Druck, einerseits Markteinführungszeiten verkürzen, andererseits aber die Leistung und Qualität eines Produkts verbessern zu müssen, kommen während der gesamten Produktlebensdauer immer häufiger Simulationen zum Einsatz. Ohne ein angemessenes Simulationsmanagement kann sich aber gerade die Simulation selbst als Prozessengpass erweisen.
Mit dem richtigen Simulationsmanagement behalten Sie die Kontrolle über Simulationsdaten und -prozesse und können so Probleme vermeiden, die sonst häufig auftreten: Analysen veralteter Daten, unzureichende Einblicke in Simulationsergebnisse oder Ergebnisse, die zu spät eintreffen, um die Konstruktionsrichtung noch maßgeblich beeinflussen zu können. Verwalten Sie komplexe Simulationen auf effiziente Weise und geben Sie diese zur gemeinsamen Nutzung mit Entscheidungsträgern frei. So können Sie gewährleisten, dass die Produktentwicklung von Anfang an in die richtige Richtung läuft.
Durch den Druck, einerseits Markteinführungszeiten verkürzen, andererseits aber die Leistung und Qualität eines Produkts verbessern zu müssen, kommen während der gesamten Produktlebensdauer immer häufiger Simulationen zum Einsatz. Ohne ein angemessenes Simulationsmanagement kann sich aber gerade die Simulation selbst als Prozessengpass erweisen.
Mit dem richtigen Simulationsmanagement behalten Sie die Kontrolle über Simulationsdaten und -prozesse und können so Probleme vermeiden, die sonst häufig auftreten: Analysen veralteter Daten, unzureichende Einblicke in Simulationsergebnisse oder Ergebnisse, die zu spät eintreffen, um die Konstruktionsrichtung noch maßgeblich beeinflussen zu können. Verwalten Sie komplexe Simulationen auf effiziente Weise und geben Sie diese zur gemeinsamen Nutzung mit Entscheidungsträgern frei. So können Sie gewährleisten, dass die Produktentwicklung von Anfang an in die richtige Richtung läuft.
Teamcenter Simulation Management verwaltet Ihre CAE-Simulationsprozesse, Daten, Werkzeuge und Workflows. Diese Lösung wurde speziell entwickelt, um Ihnen die Kontrolle über Ihre Simulationsdaten und -prozesse im Kontext eines umfassenden Systems für das Product Lifecycle Management (PLM) zu ermöglichen.
Das Teamcenter Management für Systemsimulationsdaten verwaltet Systemdaten, die aus Simcenter Amesim und weiteren Systemsimulationswerkzeugen stammen – so erhalten Sie eine Umgebung für die Zusammenarbeit an modellbasierten Systementwicklungsdaten. Das Teamcenter Management für Systemsimulationsdaten ist ein Repository, in dem Sie ein Organisationsmodell für Systemsimulationsdaten erstellen und die Daten nach relevanten Entwicklungsschemata klassifizieren, abfragen und abrufen können.
Integrating simulation data from hundreds of tools, ULA can easily track the results from step-to-step and know when an analysis should be rerun
See all Success StoriesErfahren Sie, wie einfach es mit Software für das Konstruktionsmanagement ist, die mechanische, elektronische und die Software-Produktentwicklung z...
Warten zahlreiche Trainings und Schulungen, Inspiration und neue Einblicke – damit Sie bei der digitalen Transformation immer auf dem neuesten Stan...
Realize LIVE Americas returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
Realize LIVE Europe returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.