Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Dank der Teamcenter-Integration für NX profitieren Sie von einem Konstruktionsmanagement, das globalen Livezugriff auf Produktinformationen bietet, Ihre Produktänderungsprozesse beschleunigt und Ihr wertvollstes Gut erfolgreich verwaltet: Ihr Produktwissen. Die Teamcenter-Funktionen für die Produktlebensdauer sind der herkömmlichen CAD-Datenverwaltung weit überlegen, da sie Ihr gesamtes CAD-, CAM- und CAE-Produkt- und Prozesswissen, einschließlich Anforderungen und technischer Dokumentation, in einer zentralen, sicheren PLM-Umgebung erfassen.
Dank dieser Funktionen, die sich problemlos auf ein WAN (Wide Area Network) skalieren lassen, können geografisch verteilte Entwicklungsteams die Produktentwicklung optimieren, indem sie entweder einen einzelnen Datenhub oder Installationen in mehreren Standorten in verschiedenen Regionen verwenden. Anwender können schnell große Mengen an Informationen durchsuchen, die erforderlich sind, um einen Konstruktionskontext einzurichten. Darüber hinaus können sie durch Anwendung der Konfigurationsregeln von Teamcenter die Produktstruktur laden und auf leistungsstarke Features wie NX Check-Mate zugreifen, um ihre Konstruktionsanforderungen zu validieren. Und last but not least ermöglicht die ECN-Integration die Teilnahme an Änderungsprozessen. Sie können auch Komponentenkonstruktionen aus anderen CAD-Systemen wiederverwenden, indem Sie diese in Multi-CAD-Baugruppen einfügen.
Dank der Teamcenter-Integration für NX profitieren Sie von einem Konstruktionsmanagement, das globalen Livezugriff auf Produktinformationen bietet, Ihre Produktänderungsprozesse beschleunigt und Ihr wertvollstes Gut erfolgreich verwaltet: Ihr Produktwissen. Die Teamcenter-Funktionen für die Produktlebensdauer sind der herkömmlichen CAD-Datenverwaltung weit überlegen, da sie Ihr gesamtes CAD-, CAM- und CAE-Produkt- und Prozesswissen, einschließlich Anforderungen und technischer Dokumentation, in einer zentralen, sicheren PLM-Umgebung erfassen.
Dank dieser Funktionen, die sich problemlos auf ein WAN (Wide Area Network) skalieren lassen, können geografisch verteilte Entwicklungsteams die Produktentwicklung optimieren, indem sie entweder einen einzelnen Datenhub oder Installationen in mehreren Standorten in verschiedenen Regionen verwenden. Anwender können schnell große Mengen an Informationen durchsuchen, die erforderlich sind, um einen Konstruktionskontext einzurichten. Darüber hinaus können sie durch Anwendung der Konfigurationsregeln von Teamcenter die Produktstruktur laden und auf leistungsstarke Features wie NX Check-Mate zugreifen, um ihre Konstruktionsanforderungen zu validieren. Und last but not least ermöglicht die ECN-Integration die Teilnahme an Änderungsprozessen. Sie können auch Komponentenkonstruktionen aus anderen CAD-Systemen wiederverwenden, indem Sie diese in Multi-CAD-Baugruppen einfügen.
Teamcenter software integration for NX provides immediate and intuitive access to product, program, and process data from directly inside the NX design environment. Embedding Teamcenter software’s Active Workspace inside NX, you have access to a full range of product lifecycle management (PLM) functionality that enables you to rapidly search for and securely access designs, manage data revisions, initiate structured workflow and change processes, access all documentation types associated with your design data, and more.
Users load product structures by applying Teamcenter configuration rules, such as revision rules, precise, baseline, variants, effectivity, by using controls to perform selective/partial load of structures, and by display rules for seamless management of lightweight representations. NX multi-CAD enables design teams to load and assemble designs from any major CAD system into NX for multi-CAD product development. Teamcenter automatically manages both source CAD and JT representations, and associative references between the NX and JT datasets.
Teamcenter software integration for NX provides a variety of tools for promoting knowledge reuse and insuring higher design quality. The reuse library and its integration to Teamcenter Classification give designers rapid discovery of ready-to-use reusable designs. NX Check-Mate, Validation Manager, Requirements Manager, and NX Visual Reporting enable you to set up consistent design checking for company standards, for compliance with requirements, and for decision support.
Teamcenter software integration for NX supports a highly scalable digital product design environment that is fully deployable in global networks. It supports connections with network latencies as high as 300ms, and enables global design teams to successfully collaborate on a single Teamcenter hub or a regional Teamcenter hub.
Teamcenter supports flexible deployment options to accommodate a broad spectrum of business needs. With proven scalability, you can expand the value of your Teamcenter implementation by taking advantage of a comprehensive portfolio of applications. Teamcenter Rapid Start provides a preconfigured PDM deployment option that manages design data and everyday tasks and processes, providing an ideal entry point into the Teamcenter product line for small and medium-sized business wanting a growth path to PLM.
ZOOMLION employs Siemens Digital Industries Software solutions to reduce data preparation times by 66 percent for new product processes
See all Success StoriesErfahren Sie, wie einfach es mit Software für das Konstruktionsmanagement ist, die mechanische, elektronische und die Software-Produktentwicklung z...
See how Callaway Golf streamlines product development, including suppliers, to deliver products that lead the market in performance and quality
See how Konecranes manages the product lifecycle of mass-produced to custom lift products by collaborating across domains and departments
Informieren Sie sich über NX PDM, das leicht anzuwenden und sowohl mit CAD- als auch mit Nicht-CAD-Anwendern leicht zu teilen ist. Erfahren Sie die...