Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Der Austausch von Konstruktionsdaten mit Lieferanten außerhalb Ihrer Teamcenter®-Umgebung wird mit Design Data Exchange optimiert. Als Teamcenter-„Sponsor“ erstellen Sie Pakete mit Informationen, einschließlich großer CAD-Dateien, die Sie für Ihre Lieferanten freigeben möchten. Ihre Lieferanten nutzen ein sicheres Webportal, um Anfragen und Austauschpakete von Ihnen zu empfangen. Über dasselbe Portal können sie Antworten hochladen und an Sie zurücksenden. Vertrauenswürdige Lieferanten können Zugriff auf die Self-Service-Funktionen für Lieferanten erhalten, über die sie selbst Austauschpakete anfordern und neue Elemente erstellen können. Der Teamcenter Data Share Manager, auf den über das Portal zugegriffen wird, erleichtert das Hoch- und Herunterladen großer Dateien. Mit dem Briefcase Browser können Lieferanten komprimierte CAD-Dateien durchsuchen und diese in ihren eigenen CAD-Systemen öffnen. Hier lassen sich die CAD-Dateien bearbeiten und anschließend wieder im Briefcase Browser speichern. Funktionen für Nachverfolgbarkeit, Überprüfungen und Versionskontrolle ermöglichen eine effiziente, effektive und transparente Prozessausführung.
Efficiently integrating your extended suppliers with PLM processes can be a key factor in time-to-market and cost saving objectives. Teamcenter Design Data Exchange provides you with an efficient, secure, and scalable supplier integration solution for exchanging product data (including large CAD files, JT files, specifications, etc.) with suppliers outside of your Teamcenter environment. The Teamcenter data share manager, accessed through the supplier web portal, simplifies the upload and download of large files, including CAD designs.
Design Data Exchange capabilities provide suppliers with direct access to Teamcenter data that they need to support their tasks, and provides Original Equipment Manufacturers (OEMs) with the opportunity to exchange smaller, targeted (access rights applied), and “fresher” data packages with less administrative effort.
With targeted data control as part of your supplier collaboration process, you can be assured that your critical product design data is traceable and delivered to the right suppliers, securely and efficiently with Teamcenter. Access rules in Teamcenter are applied to each individual supplier user, ensuring suppliers have access to only the data they need to get the job done.With the Teamcenter Design Data Exchange solution, you have visibility into your supplier’s design data exchange activities, where you can track all design data exchange activities, and benefit from coordinated sharing. The OEM sponsor can track all activities with suppliers, including all file uploads and downloads.
Teamcenter sponsors are able to assign modification rights on design data to allow suppliers to update designs. When modification rights are granted, data is checked out and Teamcenter anticipates supplier updates. Different versions of design data can be tracked. Comparison reports can be generated between design data file versions, with color coding to highlight new changes that come in from suppliers.
Der PLM-Prozess verkürzt die Zykluszeiten für Änderungen um 50 % und steigert die Lieferketteneffizienz.
Learn why this long-time Teamcenter customer deployed the web client, Active Workspace, to increase and improve user adoption across the business.
Schauen Sie sich Teamcenter und RFx-Effizienz bei Mercury Marine genauer an
Verfolgen Sie dieses Video, um zu erfahren, wie Sie die Anforderungen der Entwicklung und die des Unternehmens im Allgemeinen in Einklang bringen, ...