Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Wie verwalten Sie die Änderung Ihrer Produktdefinition in Reaktion auf Marktbedürfnisse, um erfolgreiche Produkte anzubieten? Für viele Unternehmen ist das Management von Produktänderungen heute ein Problem, weil das Stücklistenänderungs-Management von den Erstellungsaktivitäten abgetrennt ist – auch wenn sie in derselben Anwendung enthalten sind!
Das Stücklistenänderungs-Management von Teamcenter ist eng in die Erstellung Ihres Produktinhalts integriert. Dies ermöglicht leistungsstarke Automatisierungsfunktionen. Sie können Änderungen in Echtzeit verfolgen und funktionsreiche Änderungskontexte für Analyse und Validierung ermöglichen. Dank der Änderungsautomatisierung kann die Änderung der Produktdaten verfolgt werden, und die Architekturen, Konfigurationen, Konstruktionen und physischen Stücklisten übergreifender Auswirkungen einer Änderung werden koordiniert. Integriert in die Erstellung des Produktinhalts unterstützt das Stücklistenänderungs-Management Sie dabei, schneller auf Marktänderungen zu reagieren und Ihren Mitbewerbern eine Schritt voraus zu sein.
Wie verwalten Sie die Änderung Ihrer Produktdefinition in Reaktion auf Marktbedürfnisse, um erfolgreiche Produkte anzubieten? Für viele Unternehmen ist das Management von Produktänderungen heute ein Problem, weil das Stücklistenänderungs-Management von den Erstellungsaktivitäten abgetrennt ist – auch wenn sie in derselben Anwendung enthalten sind!
Das Stücklistenänderungs-Management von Teamcenter ist eng in die Erstellung Ihres Produktinhalts integriert. Dies ermöglicht leistungsstarke Automatisierungsfunktionen. Sie können Änderungen in Echtzeit verfolgen und funktionsreiche Änderungskontexte für Analyse und Validierung ermöglichen. Dank der Änderungsautomatisierung kann die Änderung der Produktdaten verfolgt werden, und die Architekturen, Konfigurationen, Konstruktionen und physischen Stücklisten übergreifender Auswirkungen einer Änderung werden koordiniert. Integriert in die Erstellung des Produktinhalts unterstützt das Stücklistenänderungs-Management Sie dabei, schneller auf Marktänderungen zu reagieren und Ihren Mitbewerbern eine Schritt voraus zu sein.
With Teamcenter, you can automatically track changes as you make them. As you add or remove parts, update quantities and make other changes, the system automatically tracks what’s happening, updating impacted, related, and target information. This greatly streamlines your change processes and ensures accuracy throughout the process.
When you connect change management to the authoring of product content, it’s easier to introduce new product features and capabilities throughout the life of the product. You can support more advanced capabilities for concurrent, parallel and alternative changes. Changes can be evaluated and incorporated without errors. This fuels innovation, and enables you to react to market changes quickly and effectively.
Kombination von Mechanik, Elektronik und Software mit domänenübergreifendem Stücklistenmanagement zugunsten erhöhter Präzision und verbesserter Übe...
Anywhere chips are tested, Teradyne is behind the scenes testing the electronics with the help of Teamcenter.
See how easy it is to provide business-wide visibility to the bill-of-material.
Verfolgen Sie dieses Video, um zu erfahren, wie Sie die Anforderungen der Entwicklung und die des Unternehmens im Allgemeinen in Einklang bringen, ...