Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Das intelligente Management von PCB-Konstruktionsdaten ist eine strategische Angelegenheit. Die Teamcenter-Integration für Altium Designer erhöht die Produktivität und spart Zeit, da Sie die richtigen Konstruktionsdaten erfassen, verwalten, finden und wiederverwenden können – egal wo sie gespeichert sind. Diese Integration bietet intuitiven Zugriff auf eine umfangreiche Palette an PLM-Funktionen (Product Lifecycle Management). Diese Funktionen ermöglichen den Zugriff auf sowie die Verwaltung und Archivierung von PCB-Daten an einem einzigen zentralen Speicherort – so können Sie sämtliche Prozesse von der Konstruktion bis hin zur Fertigung optimieren.
Die Teamcenter-Integration für Altium Designer unterstützt die Möglichkeit, native Konstruktionsdateien zu öffnen und zu speichern, innerhalb bestimmter Konstruktionsdomänen und domänenübergreifend zusammenzuarbeiten, Visualisierungsdateien zu generieren, Fertigungs- und Baugruppendaten mit Lieferanten gemeinsam zu nutzen und vollständige Produktstücklisten zu erstellen. Wenn Ihre PCB-Konstruktionsprozesse über Teamcenter gesteuert werden, können sie in strukturierte Workflows und effektive Änderungs-Management-Prozesse integriert werden, sodass Sie Ihre wichtigen Elektronikdaten im Handumdrehen identifizieren, darauf zugreifen und ihre Erstellung, Bearbeitung und Freigabe verwalten können.
Das intelligente Management von PCB-Konstruktionsdaten ist eine strategische Angelegenheit. Die Teamcenter-Integration für Altium Designer erhöht die Produktivität und spart Zeit, da Sie die richtigen Konstruktionsdaten erfassen, verwalten, finden und wiederverwenden können – egal wo sie gespeichert sind. Diese Integration bietet intuitiven Zugriff auf eine umfangreiche Palette an PLM-Funktionen (Product Lifecycle Management). Diese Funktionen ermöglichen den Zugriff auf sowie die Verwaltung und Archivierung von PCB-Daten an einem einzigen zentralen Speicherort – so können Sie sämtliche Prozesse von der Konstruktion bis hin zur Fertigung optimieren.
Die Teamcenter-Integration für Altium Designer unterstützt die Möglichkeit, native Konstruktionsdateien zu öffnen und zu speichern, innerhalb bestimmter Konstruktionsdomänen und domänenübergreifend zusammenzuarbeiten, Visualisierungsdateien zu generieren, Fertigungs- und Baugruppendaten mit Lieferanten gemeinsam zu nutzen und vollständige Produktstücklisten zu erstellen. Wenn Ihre PCB-Konstruktionsprozesse über Teamcenter gesteuert werden, können sie in strukturierte Workflows und effektive Änderungs-Management-Prozesse integriert werden, sodass Sie Ihre wichtigen Elektronikdaten im Handumdrehen identifizieren, darauf zugreifen und ihre Erstellung, Bearbeitung und Freigabe verwalten können.
Teamcenter integration provides intuitive access to product and process data that enables you to work in a collaborative design environment. With Teamcenter software’s Active Workspace, secure access controls and single source of data and process information you have easy access a full range of product lifecycle management (PLM) capabilities that will further optimize your design-through-manufacturing processes.
Consistently meeting product delivery and quality targets requires structured workflows and change processes across the enterprise. Leveraging Siemens PLM Software’s best-practices and AdvantEdge methodology, you can create workflows to initiate, execute, review, and approve product changes or new part requests, and as part of these structured processes you can automatically route the appropriate notifications. Structured workflows, issue tracking and coordinated change management processes enable you to meet delivery targets and ensure total product quality.
To keep design data in sync across domains Teamcenter supports an ECAD/MCAD co-design environment which enables the cross-domain collaboration. Using the Incremental Data eXchange format (IDX or EDMD) managed in Teamcenter, your designers can share and exchange design information during the evolution of a design. As part of the co-design process, you can pass incremental data, accept or reject changes, and incorporate change notes or comments into the information being shared.
To ensure designs are ready for a smooth transition into manufacturing, Teamcenter supports visualization and Bill-of-Materials (BOM) management tools that enable you to view, cross-probe, and analyze PCB data for fabrication, assembly, and test related issues. The mark-up features create a valuable record of the evolution of the design. The BOM compare and grading capabilities ensure the quality and completeness of data submitted to manufacturing, which is especially useful when validating and communicating changes to manufacturing.
Teamcenter supports flexible deployment options to accommodate a broad spectrum of business needs. With proven scalability, you can expand the value of your Teamcenter implementation by taking advantage of a comprehensive portfolio of applications. Teamcenter Rapid Start provides a preconfigured PDM deployment option that manages design data and everyday tasks and processes, providing an ideal entry point into the Teamcenter product line for small and medium-sized business wanting a growth path to PLM.</>
Teamcenter helps Japanese heat exchange manufacturer significantly reduce design time and cost
See all Success StoriesErfahren Sie, wie einfach es mit Software für das Konstruktionsmanagement ist, die mechanische, elektronische und die Software-Produktentwicklung z...
What are the top five secrets to success in product lifecycle management (PLM) software? If you’re a small to medium-sized company in the business ...
Lassen Sie sich die Insidertipps zur Produktivität von Altium PCB Design nicht entgehen!
See how Polar Electro brings together electronics, mechanical, and software development in one collaborative environment.