Zum Inhalt wechseln

Digitale Innovationsplattform

Die digitale Innovationsplattform bildet das technische Softwarefundament Ihres digitalen Unternehmens. Die Plattform fördert kontinuierlichen Innovationsgeist bei Produktleistung, Produktentwicklung und Produktionsabläufen.

Digitale Innovationsplattform

Die digitale Innovationsplattform bildet das technische Softwarefundament Ihres digitalen Unternehmens. Die Plattform fördert kontinuierlichen Innovationsgeist bei Produktleistung, Produktentwicklung und Produktionsabläufen.

Das Framework für das digitale Unternehmen

Der digitale Zwilling bildet das Framework für Aktivitäten im Bereich digitale Innovation – von der Konzeption bis zum Ende des Lebenszyklus.

Eine Plattform für die Digitalisierung

  • Unterstützt die Automatisierung Ihres Geschäfts vom Management bis hin zur Fertigung
  • Ermöglicht eine schnelle Innovation und Validierung von Produkten und Abläufen durch Erstellung eines exakten digitalen Zwillings, der modellbasierte Simulationen mit Testdaten und Leistungsanalysedaten zusammenführt
  • Organisiert den Informationsfluss zwischen allen Beteiligten der Plattformlandschaft und erstellt einen rückverfolgbaren, digitalen roten Faden
  • Ermöglicht eine offene, schnelle und flexible Umgebung, die auf Zusammenarbeit ausgelegt ist und Sie von der Disruption Ihres Geschäfts profitieren lässt

Eine Plattform für die Digitalisierung

  • Unterstützt die Automatisierung Ihres Geschäfts vom Management bis hin zur Fertigung
  • Ermöglicht eine schnelle Innovation und Validierung von Produkten und Abläufen durch Erstellung eines exakten digitalen Zwillings, der modellbasierte Simulationen mit Testdaten und Leistungsanalysedaten zusammenführt
  • Organisiert den Informationsfluss zwischen allen Beteiligten der Plattformlandschaft und erstellt einen rückverfolgbaren, digitalen roten Faden
  • Ermöglicht eine offene, schnelle und flexible Umgebung, die auf Zusammenarbeit ausgelegt ist und Sie von der Disruption Ihres Geschäfts profitieren lässt

Produktoptimierung als geschlossener Kreislauf

Produktoptimierung als geschlossener Kreislauf

Mit MindSphere, dem cloudbasierten, offenen IoT-Betriebssystem von Siemens, können die erzeugten Daten aggregiert, analysiert und in nutzbare Informationen umgewandelt werden. Durch die Rückleitung der Informationen an die Produktentwicklung und die Produktionsplanung entsteht ein vollständig geschlossener Entscheidungskreislauf, der eine kontinuierliche Optimierung ermöglicht.

Nur durch kontinuierliche Verbesserung ist gewährleistet, dass Sie das bestmögliche Ergebnis erzielen. Dieser ganzheitliche Ansatz ist nur mit Siemens möglich.

Teamcenter bildet als Kollaborations-Plattform den so genannten digitalen roten Faden. Dieser stellt das Kommunikationsframework dar, das Menschen, Werkzeuge und Daten mit den digitalen Modellen verbindet, die zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Informationen bereitstellen und dadurch bestmögliche, fundierte Entscheidungen erlauben.

Digitale Innovationsplattform – Video

Unsere digitale Innovationsplattform, die auf einem Shared-Service-Framework basiert, bietet einen integrierten Satz von Lösungen, die alle Lebenszyklusbereiche von der mechanischen Produktentwicklung über die Fertigungssteuerung bis hin zur Analytik abdecken.

Die digitale Innovationsplattform von Siemens

Unsere digitale Innovationsplattform umfasst acht Aktivitätsbereiche: Mechanik, Elektronik, Software, Simulation, Analytik, Ausführung, Automatisierung und Herstellung.

Die Bandbreite der integrierten Lösungen

  • Kombination mehrerer Anwendungen und integrierter Lösungen mit eingebetteten Werkzeugen und Datenbanken, die als vollständige, nahtlose Umgebung fungieren
  • Evolutionäres Portfolio, in das PLM, EDA, ALM, MOM, TIA und IoT integriert sind
  • Umfasst das Management von Portfolios, Programmen und Projekten, Profitabilität, Service, Entwickeln und Realisieren von Systemen sowie Qualität und Einhaltung von Vorschriften
  • Offenes Plattformframework, das neue End-to-End-Geschäftsprozesse im erweiterten Unternehmen unterstützt

Die Bandbreite der integrierten Lösungen

  • Kombination mehrerer Anwendungen und integrierter Lösungen mit eingebetteten Werkzeugen und Datenbanken, die als vollständige, nahtlose Umgebung fungieren
  • Evolutionäres Portfolio, in das PLM, EDA, ALM, MOM, TIA und IoT integriert sind
  • Umfasst das Management von Portfolios, Programmen und Projekten, Profitabilität, Service, Entwickeln und Realisieren von Systemen sowie Qualität und Einhaltung von Vorschriften
  • Offenes Plattformframework, das neue End-to-End-Geschäftsprozesse im erweiterten Unternehmen unterstützt

Digitale Innovation aus Sicht des Analysten

Analystenperspektive zur digitalen Innovation

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile

Das digitale Unternehmen der Zukunft wird durch den effektiven und koordinierten Einsatz von Technologien definiert. Die Aussicht einer integrierten Plattform für digitale Innovation lässt aus der Vision digitale Wirklichkeit werden. Die Bereitstellung (digitaler) Ressourcen und der Lückenschluss zwischen Neu und Alt eröffnen unmittelbare geschäftliche Vorteile.

Erfahren Sie mehr

Die Bereiche der digitalen Innovationsplattform

Verwandte Ressourcen

Siemens Totally Integrated Automation (TIA) Portal

Totally Integrated Automation (TIA)

Ihr Tor zur Automatisierung im digitalen Unternehmen

TIA Portal
Die digitale Innovationsplattform von Siemens

Die digitale Innovationsplattform von Siemens

Eine neue Welt von Innovationen

Weitere Informationen zur Digitalisierung

Wissenswertes zum Thema Digitalisierung

Was ist ein digitaler Zwilling?

Digitaler Zwilling

So nutzen Sie digitale Zwillinge für die effiziente Entwicklung neuer Produkte, in der Fertigungs- und Produktionsplanung sowie bei der Erfassung, Analyse und Nutzung von Betriebsdaten.