VinFast, Vietnams erster Automobil-Serienhersteller, hat durch den Einsatz integrierter Software- und Hardware-Lösungen von Siemens seine ersten Autos schneller als geplant produziert. Mit der Bereitstellung seines Portfolios hat Siemens VinFast dabei unterstützt, den Bau des Werks, das Automobildesign und den Produktionsstart in nur 21 Monaten und damit den bereits ehrgeizigen Zeitplan weit eher zu realisieren. Die durchschnittliche Bauzeit einer solchen Produktionsanlage dauert in der Regel doppelt so lange. Das VinFast-Werk in Hai Phong wurde im Juni 2019 in Betrieb genommen und ist für 250.000 Autos pro Jahr ausgelegt. Zu den ersten Fahrzeugen, die produziert wurden, zählen E-Scooter, Kleinwagen, Limousinen und SUVs. Es sollen Elektroautos sowie Elektrobusse folgen.
Die gesamte Wertschöpfungskette wurde mit Hilfe des Digital-Enterprise-Portfolios von Siemens integriert und digitalisiert. Es umfasst die Xcelerator-Software sowie Totally Integrated Automation (TIA). Dabei ermöglicht Xcelerator die Erstellung eines exakten digitalen Zwillings, der modellbasierte Simulationen mit Test- und Leistungsanalysedaten sowie mit intelligenter Edge-Steuerung zusammenführt. Als Backbone für die Zusammenarbeit im Bereich Product Lifecycle Management verwendet VinFast die Teamcenter-Software von Siemens. Um digitale Zwillinge von den Fahrzeugen und der Produktion zu erstellen, kommt die Software NX, eine führende integrierte Lösung für computergestütztes Design, Fertigung und -Engineering (CAD/CAM/CAE), zum Einsatz. Teamcenter wiederum verbindet den digitalen Zwilling mit einem digitalen roten Faden, der VinFast dabei unterstützt, die Geschwindigkeit und Flexibilität in der Entwicklung zu erhöhen, Herstellungsprozesse zu optimieren und die Erkenntnisse aus dem Produkt- und Anlagenbetrieb zu nutzen, um die Performance weiter zu verbessern. VinFast hat außerdem die Siemens Opcenter-Software (ehemals Simatic IT Unified Architecture) implementiert, um die Produktionsgeschwindigkeit und -qualität zu erhöhen. Die MES-Lösung unterstützt das Closed Loop Manufacturing, indem es Echtzeit-Produktionsdaten auf den digitalen Zwilling des Produkts überträgt. Dies ermöglicht Innovationen im Bereich Produktdesign und Produktionsabläufe.
Die Automatisierung erfolgt über das modulare und flexible Automatisierungsframework Totally Integrated Automation (TIA), welches sämtliche Produktionsabläufe bei VinFast antreibt und steuert. Der Automobilhersteller setzt die Automatisierungslösung von Siemens für seine Fertigungslinien in allen Werkstätten ein: im Presswerk, in der Lackiererei, im Karosseriebau, in der Montage sowie in der Baugruppen- und Motorenwerkstatt. Mit Simatic-Steuerungen kann VinFast zudem Roboter und Förderbänder einschließlich der Sicherheitsfunktionen automatisieren. Das TIA Portal wird von VinFast auch zur Programmierung von Automatisierungsaufgaben vom Presswerk bis hin zur Endmontage genutzt. Zur einfachen Bedienung sowie zur Beobachtung des Status der Maschinen und Systeme durch das Produktionspersonal werden in der Fabrik Simatic HMIs weitläufig eingesetzt. Industrielle Identifikationssysteme von Siemens unterstützen wiederum die Nachverfolgung und Optimierung des gesamten Materialflusses. Darüber hinaus garantieren Sinumerik-Steuerungen höchste Effizienz und Qualität im Bereich Powertrain Machining. Zum Lieferumfang von Siemens gehören außerdem Netzkomponenten, Netzteile, Steuerungsprodukte, Niederspannungsverteilung und Schaltanlagen, ein Energieverteilungssystem sowie Motoren und Antriebe. Die umfassenden Automatisierungskomponenten ermöglichen es VinFast, ein qualitativ hochwertiges Werk nach globalen Standards aufzubauen.
„VinFast und sein neuer Produktionsstandort sind ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die Automobilindustrie die digitale Transformation in der Fertigung vorantreibt“, sagt Bernd Mangler, Senior Vice President Automotive Solutions bei Siemens Digital Industries. „Wir sind stolz, dass wir mit unseren Lösungen dazu beitragen konnten, die virtuellen und realen Produktionslinien einschließlich der Technologien für kontinuierliche Optimierungen über den gesamten Lebenszyklus der Anlage zu realisieren – und natürlich musste das alles in Rekordgeschwindigkeit ablaufen.“
VinFast gehört zu Vingroup – dem größten privaten Unternehmen und einer der führenden Technologie-, Industrie- und Dienstleistungskonzerne in Vietnam. Weitere Informationen unter:
https://vinfast.vn/en/about-us.