Zum Inhalt wechseln

23 July 2004

Version 16 des Modellers Parasolid verfügbar

Köln, 23. Juli 2004. - UGS, ein weltweit führender Anbieter von Software und Services für das Product Lifecycle Management, hat die neue Version 16 der branchenführenden Software-Komponente für dreidimensionale Geometriebeschreibung frei gegeben. Parasolid bietet rund 300 unabhängigen Software-Entwicklern und fast einer Million Endanwendern neue Funktionalitäten im Product Lifecycle Management mit CAD/CAM/CAE-Systemen. Der Bedienungskomfort wurde erhöht und die Plattformunabhängigkeit durch die Unterstützung der Betriebssysteme MAC OS/X und IBM AIX 64-bit erweitert.

UGS setzt damit die Praxis fort, jede neue Version von Parasolid um leistungsstarke Funktionalitäten für die Produktdefinition und Features für verschiedene Aspekte des Digital Manufacturing sowie der CAE-Simulation zu erweitern. In jedem Detail wird der Anspruch deutlich, die Benutzung der Software zu erleichtern. Inzwischen repräsentiert Parasolid rund 500 Mannjahre an Entwicklungsarbeit. Gemessen am Nutzen für die Endanwender liegen die wichtigsten neuen Features im Bereich der Flächenfunktionen. Die Definition von Rohrleitungen und Kabelkanälen wird ebenso erleichtert, wie die Erstellung in sich geschlossener, gestalteter Formen. Die Unterstützung für komplexe Verschneidungen durch eng gekrümmte Regionen wurde erhöht. Auch gleichmäßig unter mehreren Winkeln angesetzte Verjüngungen von Bauteilen werden nun einfacher vorgenommen, um Fertigungsprozessen in Guss- und anderen Formen besser zu entsprechen.

Ergänzend zu diesen neuen Funktionen verbreitert die Parasolid Version 16 die Unterstützung verschiedener Plattformen. Sie wird zusätzlich für die Betriebssysteme MAC OS/X und IBM AIX 64-bit angeboten.

Parasolid

Parasolid bildet die Grundlage der Geometriebeschreibung in vielen führenden Software-Anwendungen für CAD, CAM und CAE. Die Lösungssuite gehört zur neu gebildeten Gruppe der Software-Komponenten im Produktangebot von UGS. UGS entwickelt Parasolid in Cambridge (England), verwendet es seit 1989 in allen seinen Anwendungen für die Produktentwicklung und lizenziert es an unabhängige Software-Anbieter (ISV) ebenso wie Endanwender. Die offene Geschäftspolitik von UGS garantiert allen Lizenznehmern den gleichen Zugriff auf Updates und Erweiterungen.

Über UGS

UGS ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Services für das Product Lifecycle Management mit über 2,8 Millionen installierten Lizenzen bei über 42.000 Kunden. Das Unternehmen steht für eine offene Geschäfts- und Produktstrategie und setzt dabei auf Industrie-Standards. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Kunden unterstützt diese bei der Optimierung ihrer Innovationsprozesse und erschließt ihnen den Nutzen von PLM.
Weitere Informationen über Produkte und Dienstleistungen von UGS finden sich unter www.ugs.com/index.shtml und www.ugsplm.de.

Hinweis: UGS, Tecnomatix, Teamcenter, Solid Edge, NX und Parasolid sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der UGS Corporation oder ihrer Niederlassungen in den USA und in anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen, eingetragenen Warenzeichen oder Marken gehören den jeweiligen Eigentümern.

Kontakt:

Unigraphics Solutions GmbH
Robert-Bosch-Str. 11
63225 Langen
Telefon: 06103 / 20 65 - 0
Fax: 06103 / 20 65 - 502

Primärer Ansprechpartner

Niels Göttsch
Telefon: 06103 / 20 65 - 0
niels.goettsch@siemens.com