Zum Inhalt wechseln

21 February 2005

Siemens tritt JT Open-Initiative bei

Köln, 21. Februar 2005 - UGS, weltweit führender Anbieter von Software und Services für das Product Lifecycle Management (PLM), begrüßt die Siemens AG als jüngstes Firmenmitglied in der rapide wachsenden JT Open-Initiative. Siemens wird seine starke globale Präsenz in vielen Branchen hinter das von UGS entwickelte JT-Format stellen und damit sowohl die Richtung der weiteren Entwicklung als auch die Verbreitung beeinflussen. Um die eigene Innovationsgeschwindigkeit zu erhöhen, wird Siemens allen interessierten Geschäftsbereichen eine weltweite Plattform für die gemeinsame Produktentwicklung auf Basis von JT Open zur Verfügung stellen.

Mit über 400 000 Beschäftigten steht Siemens in vielen Branchen in einem weltweiten Wettbewerb. Die verschiedenen Entwicklungsabteilungen der Geschäftsbereiche verwenden unterschiedliche Software für die Konstruktion (CAD), die ihre Ergebnisse in zahlreichen Datenformaten ausgeben. Dies behindert den Datenaustausch nicht nur zwischen den Organisationseinheiten. Um die Effektivität der Produktentwicklung zu erhöhen und Kosten zu senken, hat Siemens ein Pilotprojekt mit JT als gemeinsames Format für reduzierte 3D-Daten durchgeführt. Das Ergebnis zeigt, dass JT die Kommunikation verbessert, die Produktqualität erhöht, Entwicklungszeiten verkürzt und die Kosten senkt.

Deshalb wird Siemens interessierten Geschäftsbereichen eine weltweite Plattform für die gemeinsame Produktentwicklung anbieten, die sich nicht nur auf eigene Mitarbeiter beschränkt, sondern das weltweite Netzwerk von Partnern und Lieferanten einbezieht.

Doch Siemens geht mit dem Beitritt zur JT Open-Initiative noch weiter und trägt mit dem eigenen Gewicht zur weiteren Verbreitung des Formats in vielen Branchen bei. Zusätzlich will Siemens sich für PLM XML stark machen - der Implementierung des XML-Schemas von UGS.

Über UGS

UGS ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Services für das Product Lifecycle Management mit fast 4 Millionen installierten Lizenzen bei über 42.000 Kunden. Das Unternehmen steht für eine offene Geschäfts- und Produktstrategie und setzt dabei auf Industrie-Standards. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Kunden unterstützt diese bei der Optimierung ihrer Innovationsprozesse und erschließt ihnen den Nutzen von PLM.
Weitere Informationen über Produkte und Dienstleistungen von UGS finden sich unter www.ugs.com/index.shtml und www.ugsplm.de.

Hinweis: UGS, NX, Femap und Solid Edge sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der UGS Corp. Alle anderen Warenzeichen oder eingetragenen Warenzeichen sind im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer. Copyright ©2005 UGS Corp.

Kontakt:

Unigraphics Solutions GmbH
Robert-Bosch-Str. 11
63225 Langen
Telefon: 06103 / 20 65 - 0
Fax: 06103 / 20 65 - 502

Primärer Ansprechpartner

Niels Göttsch
Telefon: 06103 / 20 65 - 0
niels.goettsch@siemens.com