Zum Inhalt wechseln

10 June 2005

UGS kündigt neue Generation der Tecnomatix eM-Execution-Lösung an

Köln, 10. Juni 2005 - UGS, weltweit führender Anbieter von Software und Services für das Product Lifecycle Management (PLM), kündigt Service Pack 3 der Software Tecnomatix eM-Execution an. Das ausgereifte und umfassende Manufacturing Execution System (MES), spezialisiert für die Anforderungen der Elektronik-Industrie, ermöglicht eine lückenlose Rückverfolgung in der Produktion und unterstützt sowohl die Leiterplattenbestückung als auch die Endmontage.

Als branchenspezifische Lösung für die Elektronik-Industrie gewährleistet eM-Execution die Erfüllung aller Rückverfolgbarkeits-Anforderungen in den unterschiedlichen Bereichen der Produktion und ermöglicht kontinuierliche Verbesserungen der Qualität sowie der Performance.

Zu den wichtigsten wirtschaftlichen Vorteilen aus dem Einsatz dieser Lösung gehören:

  • Schnelle Erfüllung von RoHS-Bestimmungen (Reduction of Hazardous Substancies) wie der EG-Richtlinie 2002/95 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten durch Unterstützung der bleifreien Fertigung und dem Management feuchtigkeitsempfindlicher Bauteile
  • Ablösen der unzuverlässigen und langsamen manuellen Prozessüberwachung durch Definition von Prozessregeln und Ablaufkontrollen während Phasen des Rüstens, der Montage, Tests, Verpackung, Lieferung und des Kundendienstes
  • Integriertes Qualitätsmanagement einschließlich statistischer Prozessüberwachung (SPC) und Echtzeit-Alarmfunktionen schützt vor Toleranzüberschreitungen, welche die knappen Margen zusätzlich beeinträchtigen
  • Eine papierlose und zentralisierte Shop Floor Dokumentation zur Darstellung von Produktionsabläufen sowie Arbeits- und Testanweisungen in der Fertigung
  • Die nahtlose Datenerfassung und -auswertung einzelner wie verketteter Bestückungsautomaten und Teststationen liefert eine unverfälschte Datenbasis für betriebliche Entscheidungen und führt zu einer optimalen Auslastung der Produktionsmittel
  • Die sofort einsatzbereite MES-Lösung erfüllt alle Anforderungen bezüglich Rückverfolgbarkeit, WIP-Kontrolle und Auftragsabwicklung in der Elektronikfertigung und erübrigt somit kostenintensive ERP/PPS-Projekte.

Die Hauptvorteile ergeben sich aus der detaillierten und umfassenden Rückverfolgbarkeit und der daraus resultierenden Minimierung der Produktrückrufe sowie der Reduzierung von Ausschuss und Reparaturarbeiten durch exakte Feststellung und Analysierung der Fehlerursachen. Darüber hinaus tragen einheitliche Methodiken und Praktiken zur einer schnelleren Produkteinführung bei und sichern die Erfüllung von speziellen Kunden- und Gesetzesanforderungen.

Die Elektronikfertigung wird schnell und rentabel!

eM-Execution 3.0 SP3 ergänzt die vorhandenen Tecnomatix-Lösungen für die Leiterplatten- und Endgeräte-Fertigung und ist ein wichtiger Meilenstein für UGS Kunden.

Weitere Informationen über eM-Execution 3.0 SP3 sind bei autorisierten Vertriebspartnern von UGS oder unter www.ugs.com/products/tecnomatix/ erhältlich.

Über UGS
UGS ist ein führender Anbieter von Software und Services für das Product Lifecycle Management mit weltweit fast 4 Millionen installierten Lizenzen und 46.000 Kunden. Der Hauptsitz liegt in Plano, Texas. Die Vision von UGS zielt auf eine nahtlose Zusammenarbeit von Unternehmen und ihren Partnern in weltweiten Innovationsnetzwerken: Die offene Unternehmenssoftware von UGS bildet die Grundlage für die Entwicklung und Fertigung von hochwertigen Produkten und Dienstleistungen und erfüllt zugleich den Zweck, die Kunden bei der weiteren Verbesserung ihrer Innovationsprozesse zu unterstützen. Weitere Informationen über Produkte und Dienstleistungen von UGS finden sich unter www.ugs.com.

Hinweis: UGS, Tecnomatix, Teamcenter, Solid Edge, NX und Parasolid sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der UGS Corporation oder ihrer Niederlassungen in den USA und in anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen, eingetragenen Warenzeichen oder Marken gehören den jeweiligen Eigentümern.

Kontakt:

Unigraphics Solutions GmbH
Robert-Bosch-Str. 11
63225 Langen
Telefon: 06103 / 20 65 - 0
Fax: 06103 / 20 65 - 502

Primärer Ansprechpartner

Niels Göttsch
Telefon: 06103 / 20 65 - 0
niels.goettsch@siemens.com