Zum Inhalt wechseln

28 September 2005

UGS Velocity Series: Product Lifecycle Management für mittelständische Fertigungsunternehmen!

Köln, 28. September 2005 - UGS, ein weltweit führender Anbieter von Software und Services für das Product Lifecycle Management (PLM), kündigt die UGS Velocity Series™ an, das erste umfassende, vorkonfigurierte Software-Portfolio für die digitale Produktentwicklung, CAE-Analyse und das Produktdaten-Management. Die PLM-Lösung für mittelständische Fertigungsunternehmen erreicht mit vorkonfigurierten Arbeitsmethoden eine hohe Benutzerfreundlichkeit und niedrige Gesamtkosten für die Anschaffung und Wartung (TCO).

Nach einer Untersuchung des amerikanischen IT-Marktforschungsunternehmens AMR werden mittelständische Fertigungsunternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 25 und 800 Millionen Euro jedes Jahr 12 Prozent mehr für CAD- und andere PLM-Anwendungen ausgeben, als der Durchschnitt der Branche. Auf diesen Wachstumsmarkt stellt sich UGS mit einer neuen Mittelstandsstrategie ein, die aus zwei Faktoren besteht.

Der erste Faktor ist das Produktangebot der UGS Velocity Series™, das im Mittelstand bewährte Lösungen zur digitalen Produktentwicklung mit der führenden Technologie der Teamcenter®-Produktlinie verbindet. Die für einfache Implementierung und hohe Benutzerfreundlichkeit entwickelte UGS Velocity Series umfasst Teamcenter® Express als cPDM-Lösung, das 3D-CAD-System Solid Edge zur digitalen Produktdefinition und Femap® für aussagekräftige CAE-Analysen. Niedrige Gesamtkosten für Anschaffung und Wartung (TCO) und umfassende Dienstleistungen von einem einzigen Anbieter ergänzen dieses Angebot.

Als zweiten Faktor kündigt UGS ein neues, weltweites Vertriebspartner-Programm an, das speziell darauf ausgerichtet ist, unternehmensweite PLM-Lösungen bei mittelständischen Fertigungsunternehmen zu implementieren. Neuen ebenso wie bereits aktiven Partnern werden zahlreiche Vorteile und starke Unterstützung angeboten. Die PDM-Lösung Teamcenter Express kann durch die Multi-CAD-Funktionalität sowohl Daten der UGS-CAx-Anwendungen als auch Daten aus anderen Systemen verwalten. Deshalb können Partner Teamcenter Express nicht nur mit NX oder Solid Edge, sondern auch mit CAx-Lösungen anderer Anbieter (AutoCAD, Inventor, CATIA, Pro/Engineer etc.) verbinden, um ihren Kunden vollständige PLM-Lösungen anzubieten. Das weltweite Partnerprogramm soll in Verbindung mit der UGS Velocity Series den Umsatz aus dem indirekten Vertriebskanal signifikant erhöhen.

"Dank unserer Führungsrolle im Product Lifecycle Management können wir auf die Anforderungen mittelständischer Fertigungsunternehmen mit einem Technologie-Vorsprung und einer Effektivität des Vertriebskanals eingehen, die unsere Wettbewerber nicht erreichen", sagt Tony Affuso, Chairman, CEO und President von UGS. "Wir verfügen durch unsere breite installierte Basis von Software für die digitale Produktentwicklung, NX und Solid Edge, bereits über eine hohe Präsenz im Mittelstand. Unsere neue Strategie baut den Vorsprung mit einer hervorragenden PLM-Lösung aus, die auf schnelle Implementierung, effiziente Distribution und niedrige Gesamtkosten ausgerichtet ist."

Über UGS

UGS ist ein führender Anbieter von Software und Services für das Product Lifecycle Management mit weltweit fast 4 Millionen installierten Lizenzen und 46.000 Kunden. Der Hauptsitz liegt in Plano, Texas. Die Vision von UGS zielt auf eine nahtlose Zusammenarbeit von Unternehmen und ihren Partnern in weltweiten Innovationsnetzwerken: Die offene Unternehmenssoftware von UGS bildet die Grundlage für die Entwicklung und Fertigung von hochwertigen Produkten und Dienstleistungen und erfüllt zugleich den Zweck, die Kunden bei der weiteren Verbesserung ihrer Innovationsprozesse zu unterstützen. Weitere Informationen über Produkte und Dienstleistungen von UGS finden sich unter www.ugs.com.

Hinweis: UGS, Tecnomatix, Teamcenter, Solid Edge, NX und Parasolid sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der UGS Corporation oder ihrer Niederlassungen in den USA und in anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen, eingetragenen Warenzeichen oder Marken gehören den jeweiligen Eigentümern.

Kontakt:

Unigraphics Solutions GmbH
Robert-Bosch-Str. 11
63225 Langen
Telefon: 06103 / 20 65 - 0
Fax: 06103 / 20 65 - 502

Primärer Ansprechpartner

Niels Göttsch
Telefon: 06103 / 20 65 - 0
niels.goettsch@siemens.com