Zum Inhalt wechseln

29 September 2005

UGS kündigt Femap Version 9.1 an

Köln, 29. September 2005 - UGS, ein weltweit führender Anbieter von Software und Services für das Product Lifecycle Management (PLM), kündigt Version 9.1 von Femap® an, einer weit verbreiteten Anwendung für das Finite Elemente-Modeling mit Pre- und Postprozessor. Femap gehört als wichtiger Bestandteil zur neuen UGS Velocity Series für mittelständische Fertigungsunternehmen.

Femap ist die Komponente für Finite-Elemente-Analysen im neuen UGS-Portfolio für den Mittelstand, der UGS Velocity Series. Das umfassende, vorkonfigurierte Software-Portfolio enthält Lösungen für die digitale Produktentwicklung, CAE-Analysen und das Produktdaten-Management.

Die Version 9.1 von Femap bietet eingehende Funktionalitäten für das Finite Elemente Modeling in einer nativen Windows-Umgebung und verbindet dies mit dem Zugriff auf weiterführende Analyse-Lösungen. Die Benutzerführung wurde auf die aktuelle Windows-Version umgestaltet und erhöht dadurch die Anwenderfreundlichkeit und Produktivität. Femap arbeitet integriert mit der führenden Solver-Technologie von Nastran zusammen und bildet dadurch eine breite und umfangreiche CAE-Lösung.

Die Femap-Version 9.1 enthält unter anderen Erweiterungen leistungsfähige Werkzeuge für die kundenspezifische Anpassung und Automatisierung:

  • Eine vollständig assoziative Schnittstelle zu Solid Edge Version 18 für effektiven Geometrie-Transfer zur Vorbereitung von Analysen, bei fortlaufender Datenintegrität zwischen Konstruktion und Analyse
  • Ein neuer, direkter CATIA V5-Übersetzer eröffnet den Anwendern einfachen Geometrie-Austausch; das neue Zusatzmodul erweitert die Möglichkeiten zur CAD-Integration von Femap, die bereits CATIA V4, Pro/Engineer, Solid-Works, jede Parasolid- oder Acis-Geometrie sowie STEP und IGES umfassen
  • Eine vollständig integrierte BASIC-Entwicklungsumgebung, die direkt auf das OLE/COM-API von Femap zugreift, ebenso wie auf jede andere OLE/COM-unterstützende Anwendung
  • Eine überarbeitete, makrogesteuerte Programmdatei-Umgebung, mit einem eigenen Benutzerfenster mit Aufzeichnungs-, Bearbeitungs- und Abspielfunktionen zur Automatisierung wiederholbarer Aufgaben
  • Eine vertiefte Integration mit NX Nastran einschließlich einer neuen linearen Funktionalität für die Analyse der Kontaktverhältnisse zwischen Flächen
  • Verbesserte Mesh-Qualität um kritische Bereiche und Spannungspunkte herum durch eine neue, quadriliterale Element-Meshing-Option
  • Bessere Ergebnisdarstellung und Zusammenarbeit durch eine neue Möglichkeit zur direkten Ausgabe von JT-Dateien und
  • Unterstützung von Nastran Punktschweißelementen, was die Konstruktion von Blechteilbefestigungen verbessert

Die Auslieferung an Kunden soll im 4. Quartal 2005 beginnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ugs.com/velocity oder www.ugs.com/femap.

Über UGS

UGS ist ein führender Anbieter von Software und Services für das Product Lifecycle Management mit weltweit fast 4 Millionen installierten Lizenzen und 46.000 Kunden. Der Hauptsitz liegt in Plano, Texas. Die Vision von UGS zielt auf eine nahtlose Zusammenarbeit von Unternehmen und ihren Partnern in weltweiten Innovationsnetzwerken: Die offene Unternehmenssoftware von UGS bildet die Grundlage für die Entwicklung und Fertigung von hochwertigen Produkten und Dienstleistungen und erfüllt zugleich den Zweck, die Kunden bei der weiteren Verbesserung ihrer Innovationsprozesse zu unterstützen. Weitere Informationen über Produkte und Dienstleistungen von UGS finden sich unter www.ugs.com.

Hinweis: UGS, Tecnomatix, Teamcenter, Solid Edge, NX und Parasolid sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der UGS Corporation oder ihrer Niederlassungen in den USA und in anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen, eingetragenen Warenzeichen oder Marken gehören den jeweiligen Eigentümern.

Kontakt:

Unigraphics Solutions GmbH
Robert-Bosch-Str. 11
63225 Langen
Telefon: 06103 / 20 65 - 0
Fax: 06103 / 20 65 - 502

Primärer Ansprechpartner

Niels Göttsch
Telefon: 06103 / 20 65 - 0
niels.goettsch@siemens.com