Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Luft- und Raumfahrt
Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Mehr Informationen zur BrancheAutomobil- und Transportbranche
Integration der Mechanik-, Software- und Elektroniksystementwicklung für den Einsatz in Fahrzeugsystemen
Mehr Informationen zur BrancheKonsumprodukte und Einzelhandel
Produktinnovation durch effektives Management integrierter Konfektions-, Verpackungs- und Fertigungsprozesse
Mehr Informationen zur BrancheElektronik und Halbleiter
Nutzung vorhandener Daten bei der Entwicklung neuer Produkte, um Qualität und Rentabilität zu steigern sowie gleichzeitig Markteinführungszeiten und Kosten zu reduzieren
Mehr Informationen zur BrancheEnergie und Versorgungsunternehmen
Zusammenarbeit in der Versorgungskette hinsichtlich Konstruktion, Bau, Wartung und Stilllegung von Energie- und Versorgungsanlagen
Mehr Informationen zur BrancheHeavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore IndustryIndustriemaschinen und Schwermaschinen
Integration von Konstruktion und Entwicklung für die Fertigungsprozessplanung der heutigen Maschinenkomplexität
Mehr Informationen zur BrancheInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustryMaritime Industrie
Innovativer Schiffbau, um die Kosten für die Entwicklung zukünftiger Flotten nachhaltig zu senken
Mehr Informationen zur BrancheMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryMedizinische Instrumente und Arzneimittel
Personalisierte Produktinnovation durch Digitalisierung, um der Marktnachfrage gerecht zu werden und die Kosten zu senken
Mehr Informationen zur BrancheSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software Material requirements planning
Siemens Digital Industries Software Material requirements planning
Material requirements planning (MRP 1) is a strategy by which a manufacturer optimizes the acquisition, storage and deployment of materials needed in its production runs. MRP 1 keeps track of a manufacturer’s inventory of incoming raw materials and supplied components. The MRP system uses this information along with production orders and bills of materials (BOMs) to calculate the quantity and timing of purchases of additional incoming goods. Material requirements planning is abbreviated “MRP 1” (or “MRP I”) to distinguish it from manufacturing resource planning (MRP 2). MRP 2 encompasses all the capabilities of MRP 1 and also optimizes other assets needed in a manufacturing operation: personnel, production equipment, spare parts and more.
When performed via a software solution, material requirements planning in the past has involved a significant amount of manual entry and communication. In today’s digitalized environments, MRP 1 software is supported by advanced planning and scheduling (APS) solutions, which utilize advanced algorithms to balance demand and capacity.
As product portfolios diversify under stringent customer delivery requirements, APS-enabled material requirements planning may be used to help manufacturers meet demands with existing inventory or increase these resources prudently and with great efficiency. MRP 1, when it is implemented through an effective APS solution, helps manufacturers meet global customer requirements such as lead time reduction, improved resource utilization, and accurate prediction of resource requirements. With APS-enabled MRP systems, manufacturers can compare different scheduling scenarios, improve productivity, and track and control inventory.
Advanced planning software performs material requirements planning functions through numerous features that help manufacturers oversee various aspects of production planning:
APS-enabled MRP planning generates achievable and optimized production schedules, helps manufacturers respond quickly and intelligently to unanticipated changes, and satisfies customer demands with minimized lead times.
Kontaktaufnahme
Technischer Produkt-Support
Kommunikationspräferenzen
Weltweite Standorte