Diese Seite wird auf Deutsch unter Einsatz automatischer Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
War diese Übersetzung hilfreich?
  1. Home

Material-Extrusion

Mit Materialextrusionstechniken betreiben viele Einzelpersonen und Unternehmen weltweit 3D-Drucken von Teilen als Hobby, um Prototypen zu erstellen und kommerziell erhältliche Produkte herzustellen.

Was ist Materialextrusion?

Die Materialextrusion ist eine Methode der additiven Fertigung (AM). Eine Spule aus Material (in der Regel thermoplastisches Polymer) wird in einem kontinuierlichen Strom durch eine beheizte Düse gedrückt und selektiv Schicht für Schicht abgeschieden, um ein 3D-Objekt aufzubauen. Fused Filament Fabrication (FFF) und Fused Deposition Modeling (FDM) sind zwei Beispiele für die Materialextrusionstechnologie.

Die Materialextrusion ist in der Regel nicht so schnell oder genau wie andere Arten der additiven Fertigung. Die Materialextrusionstechnologie und kompatible Rohstoffe wie Nylon und ABS-Kunststoff sind jedoch weit verbreitet und kostengünstig. So sehr, dass die Materialextrusion das beliebteste Verfahren für den 3D-Druck von Hobbyisten zu Hause ist. In der Fertigung und in der Industrie wird die Materialextrusion häufig für die Herstellung von nicht funktionalen Prototypen, temporären Ersatzteilen für Maschinen oder kostengünstigem Rapid Prototyping für mehrere Iterationen desselben Objekts eingesetzt.

Die Materialextrusion hat auch den Vorteil, dass sie skalierbar ist. Es kann für kleine Teile von 20 cm oder weniger verwendet werden, aber auch für sehr große Teile, bei denen sich die Abmessungen auf mehrere Meter ausdehnen. Dies bedeutet, dass die Materialextrusion für den Druck von Teilen verwendet werden kann, die in Ihre Hand passen, bis hin zu Teilen in Fahrzeuggröße, und diese Skalierbarkeitseigenschaft wird in vielen Branchen genutzt, um dieselbe Technologie für den Druck einer Vielzahl von Teilen zu verwenden.

Verwandte Produkte: NX AM Fixed Plane | NX AM Multi-Axis | NX AM Build-Optimierer

material-extrusion-is1486965695-feature-640x360

Verstehen Sie die Vorteile der Materialextrusion

Profitieren Sie von Skalierbarkeit

Mit dem Material Jetting können Sie Teile von Handheld-Größen bis hin zu extrem großen Fahrzeugteilen drucken.

Kosten senken

Senken Sie die Kosten für Prototyping und Produktion mit kostengünstigen und leicht verfügbaren Materialien. Die für den Extrusionsdruck verwendeten Materialien sind in der Regel kostengünstige Polymere wie PLA, Nylon, ABS und PET.

Demokratisierung der Produktion

Die Materialextrusion vermeidet gefährliche Materialien und Hochleistungssysteme wie Laser oder Elektronenstrahlen, wodurch sie für verschiedene Umgebungen von der Werkstatt bis zum Bürotisch sicher ist und zusätzliche Sicherheitsprotokolle überflüssig werden.

Verwandte Ressourcen

Software für die additive Fertigung

Dieser Blog konzentriert sich auf diese aufregende neue Technologie und die Rolle, die Siemens dabei spielt, unseren Kunden dabei zu helfen, die Möglichkeiten zu nutzen, die Additive bieten.

Community

Beteiligen Sie sich an der Diskussion und erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen von Experten für additive Fertigung.