Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Medizinische Geräte unterliegen dramatischen Veränderungen, um in einem sich ständig wandelnden und schnell wachsenden Markt bestehen zu können. Einer der wichtigsten Faktoren, die dies ermöglichen, ist die in diese Produkte integrierte Software. Hochentwickelte Product-Intelligence-Software, die diese erweiterte Funktionalität unterstützt, ist sehr komplex und anspruchsvoll, da die Geräte immer intelligenter werden.
Disruptives Verhalten zwingt Medizintechnikunternehmen zu Innovationen, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Die Softwareentwicklung war noch nie so stark von elektrischen und elektronischen Hardwaresystemen und mechanischen Systemen abhängig.
Medizinische Geräte unterliegen dramatischen Veränderungen, um in einem sich ständig wandelnden und schnell wachsenden Markt bestehen zu können. Einer der wichtigsten Faktoren, die dies ermöglichen, ist die in diese Produkte integrierte Software. Hochentwickelte Product-Intelligence-Software, die diese erweiterte Funktionalität unterstützt, ist sehr komplex und anspruchsvoll, da die Geräte immer intelligenter werden.
Disruptives Verhalten zwingt Medizintechnikunternehmen zu Innovationen, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Die Softwareentwicklung war noch nie so stark von elektrischen und elektronischen Hardwaresystemen und mechanischen Systemen abhängig.
Die Notwendigkeit, anspruchsvolle intelligente Produkte in der Medizingerätebranche zu verwalten, erfordert integrierte Softwareentwicklungslösungen. Unser systemorientierter Ansatz in der Produktentwicklung für medizinische Geräte verbindet Systems Engineering mit einem integrierten Ansatz für Softwareentwicklung und Produktentwicklung.
Technologien wie Model Based Engineering (MBE) ermöglichen das Konzept des digitalen Zwillings, das schnellere Produktbewertungen, robuste Funktionalität und operative Bewertungen ermöglicht. Diese helfen dabei, Entwicklungszeiten und -kosten zu reduzieren, und stellen gleichzeitig sicher, dass das Endprodukt den Bedürfnissen der Verbraucher entspricht.
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Vorteile dieser Lösung.
Stellen Sie eine gemeinsame Quelle für Materialinformationen in Ihrem gesamten Unternehmen für medizinische Geräte bereit, sei es eine Basis- oder eine erweiterte Stückliste, um die Marktnachfrage nach innovativeren und vielfältigeren Produktangeboten zu übertreffen.
Nutzen Sie die sofort einsatzbereite Integration in gängige Tools für einen schnellen Start sowie eine umfangreiche Palette an Projektvorlagen. Kostenlose, offene APIs helfen Ihrem Medizingeräte-Unternehmen bei der Erstellung personalisierter Anwendungen und Erweiterungen.
Beschleunigen Sie die Einhaltung der Normen für funktionale Sicherheit nach ISO26262, Automotive SPICE und CMMI.
Comprehensive, automated history of all artifacts facilitates proof of compliance - Integrate risk management processes leveraging the ISO 14971 template.
Hersteller von medizinischen Geräten profitieren von einem einzigen, in sich geschlossenen System, in dem ALM- und PLM-Daten und -Prozesse miteinander verknüpft sind.
Erstellen, betrachten und bearbeiten Sie Geräteanforderungen mit vertrauten Anwendungen dank unserer integrierten Engineering-Lebenszykluslösung, die einen integrierten Start und einen integrierten Konstruktionsprozess ermöglicht.
Erzielen Sie Agilität bei gleichzeitiger Wahrung der Qualitäts- und Compliance-Vorschriften in Ihrem Unternehmen für medizinische Geräte und sorgen Sie für kompatible Genehmigungsprozesse mit geringem Aufwand.
Verbessern Sie die Entscheidungsfindung und Projektdurchführung mit detaillierten Analysen und Echtzeit-Statusberichten, die speziell für die Hersteller medizinischer Geräte erstellt wurden.
Geben Sie Geräte häufig und ohne Beeinträchtigung der Konsistenz, Integrität oder Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen eines Produkts frei.
Zusammenarbeit in Echtzeit, zentralisierter Datenspeicher, werkzeug- und projektübergreifende Transparenz, bessere Projektüberwachung und Berichter...
Getting a handle on the number one cause of medical device product recalls and audit observations
Next-Generation Design Control: Watch the second of this three-part series on Intelligent Design Control – Verification and Validation through test...
Aspiring for agility, traceability, and regulatory compliance with your product-line engineering demands? Polarion Migration Center for DOORS can e...