Luft- und Raumfahrt
Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Ensuring efficient vessel performance requires integration and optimization of multiple complex systems. Our solutions allow designers to check system architecture impacts on the complete vessel performance before any physical development takes place. Simulate and validate components early in the design cycle, and accurately predict the performance of systems including propulsion system architectures, hydraulic systems, and environmental control systems.
Ensuring efficient vessel performance requires integration and optimization of multiple complex systems. Our solutions allow designers to check system architecture impacts on the complete vessel performance before any physical development takes place. Simulate and validate components early in the design cycle, and accurately predict the performance of systems including propulsion system architectures, hydraulic systems, and environmental control systems.
Reducing fuel consumption and emissions to meet environmental regulations requires optimal system performance and controls to design efficient, eco-friendly powertrain systems, including traditional, electric and hybrid. Marine system designers also need to improve overall performance, energy flow, NVH comfort and cargo capacity to differentiate from the competition.
Our system simulation solutions are designed for mechatronic system performance engineering from early design stage through to validation and controls calibration. Develop hybrid marine powertrains faster by selecting efficient architectures, component sizing and related control system strategy. Optimize engine efficiency and energy recovery systems with the early design of new system architectures reducing energy consumption and test costs while improving safety and durability. Our portfolio allows connected system simulation to perform full ship system performance analysis and find optimal fuel consumption for different scenarios.
Our system performance and controls solutions enable:
Explore the key areas of this solution.
Simcenter bietet eine Akustikberechnung für den Innen- und Außenbereich innerhalb einer integrierten Lösung, mit der Sie fundierte Entscheidungen in frühen Konstruktionsphasen treffen und so die akustischen Eigenschaften Ihres Produkts optimieren können. Die einheitliche und skalierbare Modellierungsumgebung wird mit effizienten Lösern und verständlichen Visualisierungsfunktionen kombiniert, damit Sie schnell Erkenntnisse zur Akustikleistung Ihres Produkts erhalten können.
Mit unserem erstklassigen Simulationswerkzeug wählen Sie einen hochentwickelten Ansatz für die physikalische Modellierung.
Die Kenntnis darüber, wie sich eine Komponente oder eine Produktbaugruppe unter Belastung oder Schwingungen verhält, ist in jeder Branche entscheidend. Da Produkte und Materialien jedoch immer komplexer werden, benötigen Ingenieure Werkzeuge, die über die linear-statische Analyse hinausgehen. Simcenter enthält die strukturellen Lösungen, die Sie für eine Vielzahl von Strukturanalysenproblemen in einer einzigen Anwenderumgebung benötigen.
Address vessel system complexity and integration from the early design phase with our system simulation solutions.
Simcenter bietet eine Akustikberechnung für den Innen- und Außenbereich innerhalb einer integrierten Lösung, mit der Sie fundierte Entscheidungen in frühen Konstruktionsphasen treffen und so die akustischen Eigenschaften Ihres Produkts optimieren können. Die einheitliche und skalierbare Modellierungsumgebung wird mit effizienten Lösern und verständlichen Visualisierungsfunktionen kombiniert, damit Sie schnell Erkenntnisse zur Akustikleistung Ihres Produkts erhalten können.
Die Kenntnis darüber, wie sich eine Komponente oder eine Produktbaugruppe unter Belastung oder Schwingungen verhält, ist in jeder Branche entscheidend. Da Produkte und Materialien jedoch immer komplexer werden, benötigen Ingenieure Werkzeuge, die über die linear-statische Analyse hinausgehen. Simcenter enthält die strukturellen Lösungen, die Sie für eine Vielzahl von Strukturanalysenproblemen in einer einzigen Anwenderumgebung benötigen.