Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Ein Erhöhen der Kraftstoffeffizienz erfordert einen ganzheitlichen Ansatz für die Konstruktion von Motor und Antriebsstrang. Unser kombiniertes Portfolio aus Testverfahren und fortschrittlichen Simulationswerkzeugen ermöglicht eine detaillierte Analyse auf Komponentenebene, etwa Zylinderinnenströmung. Verwenden Sie die integrierte Systemanalyse, um Motoren, elektrische Generatoren, Leistungselektronik und Kühlsysteme zu untersuchen. Alle betriebskritischen Bereiche wie Bauteilermüdung und -lebensdauer, Batterieoptimierung, Elektromotorenkonstruktion und Energieverbrauch können mit unseren Simulations- und Testwerkzeugen untersucht werden.
Ein Erhöhen der Kraftstoffeffizienz erfordert einen ganzheitlichen Ansatz für die Konstruktion von Motor und Antriebsstrang. Unser kombiniertes Portfolio aus Testverfahren und fortschrittlichen Simulationswerkzeugen ermöglicht eine detaillierte Analyse auf Komponentenebene, etwa Zylinderinnenströmung. Verwenden Sie die integrierte Systemanalyse, um Motoren, elektrische Generatoren, Leistungselektronik und Kühlsysteme zu untersuchen. Alle betriebskritischen Bereiche wie Bauteilermüdung und -lebensdauer, Batterieoptimierung, Elektromotorenkonstruktion und Energieverbrauch können mit unseren Simulations- und Testwerkzeugen untersucht werden.
Angefangen bei den größten und leistungsstärksten Dieselmotoren über Kernreaktoren in Eisbrechern bis hin zu modernen elektrischen Antrieben in Schiffen wird für Schiffsmotoren Energieeffizienz angestrebt.
Unser Lösungsportfolio ist einzigartig positioniert, um bessere Motoren schneller auf den Markt bringen zu können mit einem simulationsbasierten Konstruktionsansatz, bei dem die Motorleistung und der Motorbetrieb von der Ebene der Komponenten bis zur Ebene des Gesamtsystems bewertet werden. Durch Verwenden einer Kombination aus Simulations-, Test- und Optimierungswerkzeugen sowie spezieller Lösungen für herkömmliche und alternative Antriebssysteme versetzt unser Portfolio Sie in die Lage, ein optimales Motorsystem für Ihr Schiff zu konstruieren und zu integrieren.
Unsere Lösungen können dazu verwendet werden:
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Vorteile dieser Lösung.
Verwenden Sie Simulationswerkzeuge, um kraftstoffsparende, sauberere Dieselmotoren zu entwickeln. Verwenden Sie einen kompromisslosen Ansatz für die Modellierung der physikalischen Merkmale mit unserer umfassenden Palette von Simulationswerkzeugen.
Gewährleisten Sie eine zuverlässige Stromversorgung des Schiffs, indem Sie den Batterieentwurf über den gesamten Betriebsbereich verbessern.
Konstruieren und optimieren Sie das gesamte Motorsystem, einschließlich Kühlungs- und Antriebsstrangkomponenten. Untersuchen Sie alternative Motorarchitekturen und -konzepte bereits früh in der Entwurfsphase.
Informieren Sie sich, wie Creo-Anwender die Simulation nutzen können
The marine industry is under continuous pressure to improve vessel efficiency and reduce emissions. The only way to comply with new environmental r...
Learn how co-simulation can predict ship emissions and required engine power
Learn how Siemens Energy create high fidelity turbine simulations by combining results from different disciplines, to create efficient and reliable...