Software Engineering

Unsere Software Engineering-Lösung für die Industriemaschinenbranche ermöglicht es Ihnen, ansonsten unverbundene Werkzeuge und Prozesse in eine integrierte Konstruktionslösung zu transformieren, mit der Sie den kompletten digitalen Zwilling entwickeln können. Hierzu kombinieren Sie die Softwarefunktionalität mit mechanischen und elektrischen Fähigkeiten und stimmen das Produkt durch Analyse der Auswirkungen von Entwicklung und Änderungen ab.

Unsere Software Engineering-Lösung für die Industriemaschinenbranche ermöglicht es Ihnen, ansonsten unverbundene Werkzeuge und Prozesse in eine integrierte Konstruktionslösung zu transformieren, mit der Sie den kompletten digitalen Zwilling entwickeln können. Hierzu kombinieren Sie die Softwarefunktionalität mit mechanischen und elektrischen Fähigkeiten und stimmen das Produkt durch Analyse der Auswirkungen von Entwicklung und Änderungen ab.

Learn More

Komplexe softwaregesteuerte Mechatronik spielt heutzutage auf dem Markt bei vielen der begehrtesten und fortschrittlichsten Funktionen von Maschinen eine wichtige Rolle. Um die sich aus dieser Komplexität ergebenden Probleme bei der Produktentwicklung anzugehen, erleichtert unsere integrierte PLM-ALM-Lösung eine Umgebung für die Zusammenarbeit, in der unterschiedliche Engineering-Disziplinen bei der Entwicklung von Produkten zusammenarbeiten können, die aus mehreren mechanischen, elektronischen, Software- und elektrischen Verbindungskomponenten bestehen.

Das Framework der integrierten PLM-ALM-Lösung für die Zusammenarbeit versetzt Sie in die Lage, alle Konstruktionsdaten zu verwalten, die durch diese Engineering-Bereiche erzeugt wurden, während Entwicklungsgruppen und Lieferanten diese Daten gleichermaßen Verwenden und austauschen dürfen. Ebenso wichtig ist es, dass die Suite alle Tools und Prozesse unterstützt, die Sie zur Entwicklung dieser komplexen Produkte über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg einsetzen.

Unsere Software Engineering-Lösung bietet eine gemeinsame Sicht auf das Produkt, die die geografischen, organisatorischen und technologischen Barrieren zwischen den Engineering-Bereichen durchbricht und gleichzeitig Ihr Potenzial für die Wiederverwendung von Konstruktionen erhöht. Die Konstruktionsassoziativität versetzt Konstruktionsteams in die Lage, Beziehungen, Interaktionen und Abhängigkeiten zwischen Datenelementen über mehrere Bereiche zu definieren, zu visualisieren und zwischen ihnen zu navigieren.

On-Demand Webinar

Enhance Your IBM DOORS Experience With Polarion ALM

Aspiring for agility, traceability, and regulatory compliance with your product-line engineering demands? Polarion Migration Center for DOORS can enhance your current deployment and allow you to capitalize on opportunities.

Webinar ansehen

Lösungsfunktionen

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Vorteile dieser Lösung.

Aero - DO-178C

Uncouple complex development processes at the work item level to accelerate innovative development while at the same time easing proof of compliance with DO-178C.

Auto - Functional Safety - ISO26262

Accelerate Functional Safety compliance for ISO 26262, Automotive SPICE and CMMI standard.

Bill of Materials Management

Verwalten Sie den Softwareaufbau im Kontext der Maschine und bauen Sie anspruchsvolle Maschinenvarianten auf Grundlage kundenspezifischer und globaler Fertigungsanforderungen.

Extensions

Umfassendes Werkzeugökosystem, das die Anforderungen von ALM in den Bereichen Code-Management, Performance, Testautomatisierung und Build-Automatisierung erfüllt.

ISO14971

Comprehensive, automated history of all artifacts facilitates proof of compliance - Integrate risk management processes leveraging the ISO 14971 template.

PLM-ALM Integration

Die Produktentwicklung profitiert von einem einzelnen, in sich geschlossenen System, in dem ALM- und PLM-Daten und -Prozesse miteinander verknüpft sind.

Product Requirements Engineering

Erfassen und verwalten Sie alle Maschinenanforderungen einschließlich ihrer Entsorgung und Kaskadierung zu Softwareanforderungen und -spezifikationen auf hohem Niveau.

Software Agile/Hybrid Project Management

Sofort einsatzbereite Projektvorlagen sind verfügbar und können an moderne agile Techniken oder traditionelle Methoden angepasst werden.

Software Audits, Metrics & Reports

Verbessern Sie die Entscheidungsfindung und Durchführung von Softwareprojekten mit detaillierten Analysen und Statusberichten in Echtzeit.

Interessieren Sie sich für [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten über [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Hoppla

Es tut uns leid, aber Ihre Anmeldung konnte nicht erfasst werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal.

Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Melden Sie sich erstmalig an? Bitte prüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang, um Ihre Anmeldung zu bestätigen.

Dieses Feld ist erforderlich Es ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich
Dieses Feld ist erforderlich Der eingegebene Wert ist ungültig oder zu lang
Dieses Feld ist erforderlich Es ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich