Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Pumpen, Kompressoren, Motoren und andere rotierende Maschinen müssen unter einer Reihe von Bedingungen gut funktionieren, die behördlichen Effizienzvorgaben erfüllen und über eine lange Lebensdauer mit minimalen Ausfallzeiten für Reparaturen zuverlässig laufen. Siemens Digital Industries Software kann Sie dabei unterstützen, bessere Einblicke in rotierende Maschinen hinsichtlich Leistung und Effizienz, Geräuschen und Vibrationen sowie Kühlung zu gewinnen, als Sie mit physikalischen Tests alleine erhalten.
Pumpen, Kompressoren, Motoren und andere rotierende Maschinen müssen unter einer Reihe von Bedingungen gut funktionieren, die behördlichen Effizienzvorgaben erfüllen und über eine lange Lebensdauer mit minimalen Ausfallzeiten für Reparaturen zuverlässig laufen. Siemens Digital Industries Software kann Sie dabei unterstützen, bessere Einblicke in rotierende Maschinen hinsichtlich Leistung und Effizienz, Geräuschen und Vibrationen sowie Kühlung zu gewinnen, als Sie mit physikalischen Tests alleine erhalten.
Motoren-, Pumpen- und Kompressorenhersteller sehen sich einem stärkeren Wettbewerb als je zuvor gegenüber. Neue Anbieter kommen aus Niedrigkostenländern auf den Markt, wodurch starker Druck auf die Preise und Ihre gesamten Geschäftsergebnisse ausgeübt wird. Um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen Sie innovativ sein, Ihre Produkte vom Wettbewerb abheben und neue Fähigkeiten entwickeln, die von Ihren Kunden geschätzt werden. Innovationen in einem schnelllebigen Markt für komplexe Produkte zu erreichen, stellt eine Herausforderung dar, die Sie bewältigen müssen.
Simulation ist ein Schlüssel zur Erschließung von Innovationen – und zwar am besten schneller als Wettbewerber. Mithilfe von Simulationen können Sie neue Konstruktionsideen schnell testen, bevor Sie einen physischen Prototyp erstellen. Dies bedeutet, dass Sie viele neue Konstruktionsvarianten schnell prüfen können, um die richtige Konstruktion für Ihre Anwendung zu finden.
Physikalische Tests spielen nach wie vor zur Erfüllung von Vorschriften eine Rolle, werden aber auch zur Validierung und Feinabstimmung von Simulationsmodellen eingesetzt.
Unsere Lösung bietet erstklassige CAE-Simulations-, Systemsimulations- und Testlösungen sowie Konstruktionsuntersuchungen und -analysen. Unsere Simulations- und Testlösungen verschaffen Ihnen bessere Einblicke in rotierende Maschinen hinsichtlich Leistung und Effizienz, Geräuschen und Vibrationen sowie Wärmemanagement.
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Vorteile dieser Lösung.
Verringern Sie Geräusche und Vibrationen mit einem umfassenden Satz modernster Simulations- und Testlösungen für Vibrations- und Akustikmessungen, mit denen Sie die dynamische und akustische Leistung von Maschinen früher im Entwicklungsprozess vorhersagen können. Ermitteln Sie die Quelle und den Übertragungsweg von Geräuschen in Maschinen, die sich bereits im Einsatz befinden.
Berücksichtigen Sie das Wärmeverhalten rotierender Maschinen von den frühesten Entwicklungsphasen an. Nutzen Sie unsere Wärme- und Energielösungen, die Sie bei jedem Entwicklungsschritt unterstützen – von der 1D-Systemmodellierung über die gekoppelte 3D-Thermofluid-Simulation von Kühlsystemen bis hin zur Simulation der Temperaturauswirkungen auf Maschinenkomponenten.
Verringern Sie Geräusche und Vibrationen mit einem umfassenden Satz modernster Simulations- und Testlösungen für Vibrations- und Akustikmessungen, mit denen Sie die dynamische und akustische Leistung von Maschinen früher im Entwicklungsprozess vorhersagen können. Ermitteln Sie die Quelle und den Übertragungsweg von Geräuschen in Maschinen, die sich bereits im Einsatz befinden.
Berücksichtigen Sie das Wärmeverhalten rotierender Maschinen von den frühesten Entwicklungsphasen an. Nutzen Sie unsere Wärme- und Energielösungen, die Sie bei jedem Entwicklungsschritt unterstützen – von der 1D-Systemmodellierung über die gekoppelte 3D-Thermofluid-Simulation von Kühlsystemen bis hin zur Simulation der Temperaturauswirkungen auf Maschinenkomponenten.
Automatischer Bau komplexer Getriebemodelle und genaue Simulation der vibroakustischen Leistung
Machine builders can use intelligent performance engineering (IPE) to overcome challenges and excel.
Nehmen Sie mit uns an diesem informativen Webinar teil, das die Grundlagen rotierender Maschinen behandelt.
Woher weiß man, ob die entwickelten Wasserturbinen den Anforderungen an Leistung und Effizienz entsprechen?