Geräusche, Vibrationen und Dynamiken

 Geräusche, Vibrationen und Dynamiken

Klappern, Heulen, Torsionsschwingungen, Rotordynamik und andere Lärm- und Vibrationsprobleme sind bei rotierenden Maschinen wie Pumpen, Motoren und Kompressoren weit verbreitet. Zu starke Vibrationen können zu übermäßigen Lärmpegeln führen, die über geltende Vorschriften hinausgehen, oder sie können die Leistung und Zuverlässigkeit verringern. Die Erfüllung dieser Leistungsanforderungen und Vorschriften kann eine Herausforderung darstellen, wenn Sie die Leistung Ihrer Maschinen und die Quelle der Geräusche und Vibrationen nicht wirklich kennen.

Siemens Digital Industries Software bietet einen umfassenden Satz fortschrittlicher Simulations- und Testlösungen für Vibrations- und Akustikmessungen, mit denen Sie die dynamische und akustische Leistung Ihrer Maschine früher im Entwicklungsprozess vorhersagen sowie die Quelle und den Übertragungsweg von Geräuschen in Maschinen bestimmen können, die bereits im Einsatz sind.

Klappern, Heulen, Torsionsschwingungen, Rotordynamik und andere Lärm- und Vibrationsprobleme sind bei rotierenden Maschinen wie Pumpen, Motoren und Kompressoren weit verbreitet. Zu starke Vibrationen können zu übermäßigen Lärmpegeln führen, die über geltende Vorschriften hinausgehen, oder sie können die Leistung und Zuverlässigkeit verringern. Die Erfüllung dieser Leistungsanforderungen und Vorschriften kann eine Herausforderung darstellen, wenn Sie die Leistung Ihrer Maschinen und die Quelle der Geräusche und Vibrationen nicht wirklich kennen.

Siemens Digital Industries Software bietet einen umfassenden Satz fortschrittlicher Simulations- und Testlösungen für Vibrations- und Akustikmessungen, mit denen Sie die dynamische und akustische Leistung Ihrer Maschine früher im Entwicklungsprozess vorhersagen sowie die Quelle und den Übertragungsweg von Geräuschen in Maschinen bestimmen können, die bereits im Einsatz sind.

 Geräusche, Vibrationen und Dynamiken

Learn More

Lärm und Vibrationen sind kritische Leistungsaspekte von Maschinen. Zu viel von beidem kann die Qualität der von den Maschinen produzierten Endprodukte beeinträchtigen. Übermäßiger Lärm wirkt sich direkt auf den Maschinenbediener aus und reduziert den gesamten Geräuschpegel in der Fabrikhalle, wodurch sich die Produktivität der Arbeiter in der Produktion möglicherweise verringert. Unkontrollierte Vibrationen können die Qualität produzierter Teile direkt beeinträchtigen sowie Zeit- und Produktverluste für Ihre Endkunden verursachen. Um durch Geräusche und Vibrationen verursachte Probleme zu bewältigen, benötigen Maschinenbauabteilungen einen umfassenden Satz von Simulations- und Testlösungen. Diese sollten in der Lage sein, Zielvorgaben, Produktkonstruktion, Verfeinerung, abschließende Prototypvalidierung, Zertifizierung, Fehlerbehebung und mehr zu handhaben.

Die Simulations- und Testlösungen von Siemens Digital Industries Software unterstützen Sie dabei, Resonanzen und Geräuschquellen zu erkennen – selbst jene, mit denen nicht zu rechnen war. Unser Portfolio an dedizierten Geräusch- und Vibrationslösungen umfasst 3D-Simulationswerkzeuge, die in der frühen Maschinenentwicklungsphase eingesetzt werden können, um Maschinendynamiken und Vibrationen sowie die Geräuschentwicklung im Innen- und Außenbereich vorherzusagen. Darüber hinaus bietet Siemens die Hardware und Expertise für Lärmtests, die sowohl für physikalische Prototypen als auch zur Korrektur von Problemen mit vorhandenen Maschinen im Einsatz genutzt werden können.

 Geräusche, Vibrationen und Dynamiken

On-Demand Webinar | 58 Minuten

Die Herausforderungen von Torsionsschwingungen bei rotierenden Maschinen bewältigen

Performance-Engineering rotierender Maschinen

Nehmen Sie mit uns an diesem informativen Webinar teil, das die Grundlagen rotierender Maschinen behandelt.

Webinar ansehen

Lösungsfunktionen

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Vorteile dieser Lösung.

Acoustic Testing

Entwerfen Sie innovative Produkte mit einer überzeugenden akustischen Signatur, die dem neuesten internationalen Standard entsprechen und sich an Ihre Projektanforderungen anpassen.

Acoustics Simulation

Die einheitliche und skalierbare Modellierungsumgebung wird mit effizienten Solvern und verständlichen Visualisierungsfunktionen kombiniert, damit Sie schnell Erkenntnisse zur Akustikleistung Ihres Produkts erhalten.

Dynamic Environmental Testing

Wählen Sie eine umfassende Lösung für dynamische Umgebungstests aus, die von routinemäßigen Schwingungswerkzeugen bis hin zu effektiven Schwingerreger-Steuerungssystemen mit paralleler Datenerfassung und leistungsstarken Berechnungsfunktionen reicht.

Hardware & Data Acquisition

Optimieren Sie Ihre Kauf-, Test- und Wartungsprozesse, indem Sie Hardware von einem Partner auswählen, der End-to-End-Lösungen für Ihre multiphysikalischen Testanforderungen anbietet – von Sensoren und Erregern bis hin zu umfassenden Lösungen für die Datenerfassung.

Motion Simulation

In der Bewegungssimulation werden für mechanische Systeme Reaktionskräfte, Drehmomente, Geschwindigkeiten, Beschleunigung und mehr berechnet. Dadurch können Sie CAD-Geometrie und Baugruppenzwangsbedingungen in ein genaues Bewegungsmodell konvertieren.

Rotating Machinery Testing

Optimieren Sie die Leistung rotierender Maschinen durch Erfassung und Analyse der Auswirkungen von Drehzahl, Drehmoment und Steuerung auf die Klangqualität, (Torsions-)Vibrationen und Energieeffizienz.

Simcenter Engineering & Consulting

Beschleunigen Sie die Produktentwicklung und lösen Sie selbst schwierigste Herausforderungen mit skalierbaren Engineering- und Beratungsdienstleistungen.

Structural Dynamics Testing

Maximieren Sie Ihre Testeffizienz, wenn Sie Auswirkungsanalysen für kleine Strukturen ausführen, große Kampagnen mit Hunderten von Messkanälen durchführen oder 3D-Finite-Element-Modelle mit experimentellen Daten validieren.

Interessieren Sie sich für [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten über [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Hoppla

Es tut uns leid, aber Ihre Anmeldung konnte nicht erfasst werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal.

Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Melden Sie sich erstmalig an? Bitte prüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang, um Ihre Anmeldung zu bestätigen.

Dieses Feld ist erforderlich Es ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich
Dieses Feld ist erforderlich Der eingegebene Wert ist ungültig oder zu lang
Dieses Feld ist erforderlich Es ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich