Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Die Konstruktion der innovativen Produktionsmaschinen von morgen erfordert ein neues Konstruktionskonzept. Die Leistung von Mechanik, Elektrik, Elektronik und Softwaresystem müssen zusammenkommen und die Erwartungen Ihrer Kunden übertreffen. Simcenter kann Sie bei der Konstruktion, Simulation und virtuellen Inbetriebnahme innovativer Maschinen unterstützen – von der Konzeption über die Prüfung bis hin zum Einsatz im Betrieb.
Die Konstruktion der innovativen Produktionsmaschinen von morgen erfordert ein neues Konstruktionskonzept. Die Leistung von Mechanik, Elektrik, Elektronik und Softwaresystem müssen zusammenkommen und die Erwartungen Ihrer Kunden übertreffen. Simcenter kann Sie bei der Konstruktion, Simulation und virtuellen Inbetriebnahme innovativer Maschinen unterstützen – von der Konzeption über die Prüfung bis hin zum Einsatz im Betrieb.
Maschinen von heute sind extrem komplex und Ihr Erfolg als Hersteller von Maschinen hängt davon ab, inwiefern Sie dieser Komplexität bei der Maschinenkonstruktion gerecht werden können. Bei der Konstruktion einer Maschine müssen Sie berücksichtigen, wie sich Ihre Maschine strukturell, mechanisch, bei Wärme, im Hinblick auf Geräusche und Schwingungen und in Hydrauliksystemen verhält und wie sich Software- und Steuersysteme auf die Leistung des mechanischen Systems auswirken. Da es viel zu kostspielig und unpraktisch ist, sich allein auf das Testen physischer Prototypen zu verlassen, wird die Simulation zu einem wichtigen Werkzeug beim Maschinen-Performance-Engineering.
Entwickeln Sie Innovationen schneller und zuverlässiger, indem Sie die Leistung komplexer Maschinen bereits bei der Konstruktion mit Simulationen präzise vorhersagen und den Kreis schließen, indem Sie Simulationsergebnisse mit begrenzten Tests und durch die Produktnutzung durch den Endanwender validieren. Zur erfolgreichen Kombination der mechanischen Funktionen mit Elektronik, Software und Steuerung benötigen Sie einen Entwicklungsansatz, der die Schwächen herkömmlicher Prozesse wie separate Workflows für Simulation und Test und die wiederkehrende Erstellung physischer Prototypen ausgleicht.
Mit einem digitalen Zwilling können Sie die richtige Balance zwischen den verschiedenen Anforderungen besser erreichen. Darüber hinaus wird ein echter digitaler Zwilling fortlaufend synchronisiert und ermöglicht nach der Bereitstellung weitere Leistungsoptimierungen und im Zuge dessen das Hinzufügen intelligenter Funktionalitäten.
Unser ganzheitliches Angebot an Simulations- und Testinglösungen deckt alle Fähigkeiten ab, die Sie für den Aufbau und die Wartung eines digitalen Zwillings benötigen. Dabei werden multidisziplinäre Konstruktionsuntersuchungen, technische Simulationen und Tests mit intelligenter Berichterstellung und Datenanalyse kombiniert, um Ihnen zu helfen, das tatsächliche Verhalten von Produkten während ihres gesamten Lebenszyklus vorherzusagen.
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Vorteile dieser Lösung.
Reduzieren Sie Geräusche und verbessern Sie die Leistung mit einem umfassenden Paket innovativer Lösungen für Schwingungs- und Akustiksimulationen und -tests, mit deren Hilfe Sie die dynamische und akustische Leistung Ihrer Maschine früher vorhersagen und die Quelle und den Übertragungspfad von Geräuschen in bereits im Einsatz befindlicher Maschinen ermitteln können.
Develop smarter machines that understand requirements and deliver intelligent solutions while radically reducing manufacturing waste and energy consumption.
Verbessern Sie die Maschinenlebensdauer und -zuverlässigkeit mit einer umfassenden und effektiven Lebensdauerberechnung – von der qualitativ hochwertigen, automatisierten Erfassung von Lastdaten und der Zielfestlegung über die Lastvorhersage auf der ganzen Produktebene bis hin zur Bewertung des Spannungs- und Lebensdauerverhaltens von Komponenten.
Verbessern Sie Ihre Wärmemanagementsysteme mit Wärme- und Energielösungen, die Sie bei allen Entwicklungsschritten unterstützen können – von der Modellierung von 1D-Systemen bis zur gekoppelten thermischen Strömungssimulation von Kühlsystemen in 3D zur Simulation der Auswirkung von Wärme auf Maschinenkomponenten.
Reduzieren Sie Geräusche und verbessern Sie die Leistung mit einem umfassenden Paket innovativer Lösungen für Schwingungs- und Akustiksimulationen und -tests, mit deren Hilfe Sie die dynamische und akustische Leistung Ihrer Maschine früher vorhersagen und die Quelle und den Übertragungspfad von Geräuschen in bereits im Einsatz befindlicher Maschinen ermitteln können.
Verbessern Sie die Maschinenlebensdauer und -zuverlässigkeit mit einer umfassenden und effektiven Lebensdauerberechnung – von der qualitativ hochwertigen, automatisierten Erfassung von Lastdaten und der Zielfestlegung über die Lastvorhersage auf der ganzen Produktebene bis hin zur Bewertung des Spannungs- und Lebensdauerverhaltens von Komponenten.
Verbessern Sie Ihre Wärmemanagementsysteme mit Wärme- und Energielösungen, die Sie bei allen Entwicklungsschritten unterstützen können – von der Modellierung von 1D-Systemen bis zur gekoppelten thermischen Strömungssimulation von Kühlsystemen in 3D zur Simulation der Auswirkung von Wärme auf Maschinenkomponenten.
Optimierte Wertschöpfungskette zur Effizienzsteigerung im Entwicklungsprozess
Machine builders can use intelligent performance engineering (IPE) to overcome challenges and excel.
Erfahren Sie, wie Simcenter-Simulationslösungen und virtuelle Inbetriebnahme eine optimale Dimensionierung der Anlagen und effiziente Rezepturausfü...
Herausfordernde und dringliche Themen für die Schwermaschinenindustrie sind die Kraftstoffwirtschaftlichkeit und das Energiemanagement.