Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Der Maschinenbau wird immer komplexer, da die Software und die elektrischen Systeme der Maschinen immer stärker in die Fertigungsumgebung integriert werden. Unsere Intelligent Performance-Engineering-Lösung kann dazu beitragen, den Informationsaustausch zwischen Konstruktionsteams, Analysten, Produktionstestteams und Servicetechnikern zu automatisieren. So lassen sich die Möglichkeiten und Einschränkungen von Produktvarianten für Maschinenhersteller äußerst effizient überprüfen.
Der Maschinenbau wird immer komplexer, da die Software und die elektrischen Systeme der Maschinen immer stärker in die Fertigungsumgebung integriert werden. Unsere Intelligent Performance-Engineering-Lösung kann dazu beitragen, den Informationsaustausch zwischen Konstruktionsteams, Analysten, Produktionstestteams und Servicetechnikern zu automatisieren. So lassen sich die Möglichkeiten und Einschränkungen von Produktvarianten für Maschinenhersteller äußerst effizient überprüfen.
Die Hersteller müssen möglicherweise mit Betriebsunterbrechungen und größerer Komplexität rechnen, wenn sie versuchen, den Bedarf an individuelleren Maschinen mithilfe isolierter und manueller Abläufe zu decken. Unsere Intelligent Performance Engineering-Lösung konzentriert sich auf Verbesserungen in den Bereichen Simulation, Design und Konnektivität für Maschinenbauer:
Die Verbesserung der Leistung von intelligenten Maschinen erfordert eine multidisziplinäre Zusammenarbeit und Simulation einer Vielzahl von physikalischen und anderen Disziplinen unter einem Dach. Damit können Sie die Komplexität verschiedener physikalischer Phänomene erfassen und multiphysikalische Simulationen für verschiedene Bereiche durchführen.
Konstrukteure und Simulationsingenieure können ein primäres Modellkonzept für dieselben Modelle in allen Werkzeugen verwenden und die Simulationsdaten mit der Konstruktion synchronisieren.So lassen sich Bibliotheken mit Komponenten, die über Jahrzehnte hinweg aufgebaut wurden, für die Simulation verschiedener Was-wäre-wenn-Szenarien in der frühen Entwurfsphase verwenden.
Mithilfe von Closed-Loop-Prozessen lassen sich Simulationen überprüfen, indem die Beziehungen zwischen den Anforderungen, einschließlich des Funktionslayouts der Maschine, der logischen Implementierung des Automatisierungscodes und der physischen Implementierung des Moduls, erfasst und validiert werden.
Gewinnen Sie einen besseren Einblick in HLK-Systeme hinsichtlich Leistung und Effizienz, Geräusch- und Schwingungsverhalten sowie Kühlung, als Sie mit physikalischen Tests alleine erhalten.
Kombinieren Sie verschiedene Datenquellen und fragmentierte Informationen, um Ihren Kunden zu helfen, Einfluss auf Konstruktion, Produktinnovation und verbesserte Leistung zu nehmen – vom Design und der Entwicklung der Maschine bis hin zum Einsatz beim Endkunden.
Die Produktionsmaschinen von morgen erfordern, dass mechanische, elektrische, elektronische und Software-Systeme miteinander verbunden sind. So können Sie zukunftsweisende Maschinen vom Konzept bis zur Inbetriebnahme entwickeln, simulieren und virtuell in Betrieb nehmen.
Gewinnen Sie bessere Einblicke in rotierende Maschinen wie Pumpen, Kompressoren und Motoren hinsichtlich Leistung und Effizienz, Geräuschen und Vibrationen sowie Kühlung, als Sie mit physikalischen Tests alleine erhalten.
Die Produktionsmaschinen von morgen erfordern, dass mechanische, elektrische, elektronische und Software-Systeme miteinander verbunden sind. So können Sie zukunftsweisende Maschinen vom Konzept bis zur Inbetriebnahme entwickeln, simulieren und virtuell in Betrieb nehmen.
Balance Productivity & Energy Efficiency of Industrial Machinery
Machine builders can use intelligent performance engineering (IPE) to overcome challenges and excel.
Manufacturing technology is full of moving parts. From design to simulation and ultimately production, physical changes to any part of the process ...