Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) müssen über einen Bereich von Bedingungen funktionieren, die staatliche Effizienzvorgaben erfüllen und zuverlässig über eine lange Lebensdauer mit minimalen Ausfallzeiten für Reparaturen laufen. Siemens Digital Industries Software kann Sie dabei unterstützen, einen besseren Einblick in HLK-Systeme hinsichtlich Leistung und Effizienz, Geräusch- und Schwingungsverhalten sowie Kühlung zu gewinnen, als Sie mit physikalischen Tests alleine erhalten.
Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) müssen über einen Bereich von Bedingungen funktionieren, die staatliche Effizienzvorgaben erfüllen und zuverlässig über eine lange Lebensdauer mit minimalen Ausfallzeiten für Reparaturen laufen. Siemens Digital Industries Software kann Sie dabei unterstützen, einen besseren Einblick in HLK-Systeme hinsichtlich Leistung und Effizienz, Geräusch- und Schwingungsverhalten sowie Kühlung zu gewinnen, als Sie mit physikalischen Tests alleine erhalten.
Der HLK-Markt boomt. Da wachsende Märkte viele Akteure anziehen, sollten Sie sicherstellen, dass sich Ihre Produkte von den Produkten Ihrer Wettbewerber abheben. Sie müssen Innovationen entwickeln, um einen Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb zu haben.
Die Zunahme des Ausstoßes an Treibhausgasen und die Notwendigkeit größerer Effizienz haben jedoch dazu geführt, dass Regierungen auf der ganzen Welt HLK-Regulierungen zur Steuerung von Emissionen und Effizienz erarbeitet haben. Unterschiedliche Regulierungen schaffen eine zusätzliche Komplexität, die Sie berücksichtigen und in Ihre Produkte integrieren müssen.
Darüber hinaus werden die HLK-Produkte immer intelligenter und besser vernetzt. Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) ermöglicht heutzutage die Kommunikation von HLK-Systemen mit globalen Netzwerken zur Überwachung und Steuerung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit an entfernten Standorten.
Wie können Sie ermitteln, welche Leistung Ihre Produkte in dieser komplexen, stark vernetzten Welt erbringen werden? Welche Auswirkungen haben Kontrollsysteme auf die mechanischen Komponenten und umgekehrt? Die besten Unternehmen sind in der Lage, ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie sie ihre Produkte für diese neue Welt konstruieren müssen.
Simulation ist ein Schlüssel zur Erschließung von Innovationen, und zwar schneller als Wettbewerber. Mithilfe von Simulationen können Sie neue Konstruktionsideen schnell testen, bevor Sie einen physischen Prototyp erstellen. Dies bedeutet, dass Sie schnell viele neue Konstruktionsvarianten evaluieren können, um die richtige Konstruktion für eine Anwendung zu ermitteln und dann abschließende physikalische Tests durchzuführen, um die Simulation zu validieren und die Abschlussqualifikation durchzuführen, die zur Erfüllung der Regulierungen erforderlich ist.
Siemens Digital Industries Software bietet erstklassige CAE-Simulations-, Systemsimulations- und Testlösungen sowie Konstruktionsuntersuchungen und -analysen. Unsere Simulations- und Testlösungen können Sie dabei unterstützen, einen besseren Einblick in HLK-Systeme hinsichtlich Leistung und Effizienz, Geräusch- und Schwingungsverhalten sowie Kühlung zu gewinnen, als Sie mit physikalischen Tests alleine erhalten.
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Vorteile dieser Lösung.
Balance space, efficiency, performance, and durability of HVAC systems through intelligent design.
Kunden bevorzugen HLK-Systeme, die so leise wie möglich sind. Reduzieren Sie Lärm und Vibrationen mit einem umfassenden Satz fortschrittlicher Simulations- und Testlösungen für das Geräusch- und Schwingungsverhalten, mit denen Sie die dynamische und akustische Leistung Ihres Brennofens, Ihrer Klimaanlage oder Wärmepumpe früher vorhersagen sowie die Quelle und den Übertragungsweg von Geräuschen in Systemen bestimmen können, die bereits in Gebäuden installiert sind.
Effizienz, Durchflussrate, Wärmeaustausch und Steuerungen sind allesamt kritische Leistungskriterien von HLK-Systemen wie Wärmepumpen, Klimaanlagen und Öfen. Die Simulations- und Testlösungen von Siemens Digital Industries Software bieten Ihnen die Werkzeuge, die Sie benötigen, um zu ermitteln, ob Ihr HLK-System die Anforderungen für diese und weitere Kriterien erfüllt, bevor Sie einen Prototyp bauen.
Develop reliable smart HVAC systems and components in a shorter time and with minimum prototype testing.
Implement a customized smart home automation system taking into consideration the performance and source of the energy.
Kunden bevorzugen HLK-Systeme, die so leise wie möglich sind. Reduzieren Sie Lärm und Vibrationen mit einem umfassenden Satz fortschrittlicher Simulations- und Testlösungen für das Geräusch- und Schwingungsverhalten, mit denen Sie die dynamische und akustische Leistung Ihres Brennofens, Ihrer Klimaanlage oder Wärmepumpe früher vorhersagen sowie die Quelle und den Übertragungsweg von Geräuschen in Systemen bestimmen können, die bereits in Gebäuden installiert sind.
Effizienz, Durchflussrate, Wärmeaustausch und Steuerungen sind allesamt kritische Leistungskriterien von HLK-Systemen wie Wärmepumpen, Klimaanlagen und Öfen. Die Simulations- und Testlösungen von Siemens Digital Industries Software bieten Ihnen die Werkzeuge, die Sie benötigen, um zu ermitteln, ob Ihr HLK-System die Anforderungen für diese und weitere Kriterien erfüllt, bevor Sie einen Prototyp bauen.
Finden Sie heraus, wie eine ISO-Schallleistungsmessung gemäß ISO-Standard 3744 durchgeführt und die EU-Richtlinie zur Geräuschemission eingehalten ...
Machine builders can use intelligent performance engineering (IPE) to overcome challenges and excel.
Effiziente Reduzierung von HLK-Geräuschen durch Nutzung moderner Simulationstechniken
Collaboration with a global partner ecosystem accelerates enterprises on their digitalization journey. Having access to a network of suppliers, cus...