Zum Inhalt wechseln

Projektmanagement

Geben Sie hier die Zusammenfassung ein (max. 75-150 Wörter). Verwenden Sie zwei Absätze, wenn der Text mehr als 75 Wörter umfasst. Dies ist die ausführliche Beschreibung, die auf der Lösungsseite erscheint.
Geben Sie hier die Zusammenfassung ein (max. 75-150 Wörter). Verwenden Sie zwei Absätze, wenn der Text mehr als 75 Wörter umfasst. Dies ist die ausführliche Beschreibung, die auf der Lösungsseite erscheint.

Learn More

Geben Sie hier die Details ein (ausführliche Beschreibung der Lösungsmerkmale). Diese wird auf der Lösungsseite im „Erfahren Sie mehr“-Abschnitt angezeigt.

Lösungsfunktionen

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Vorteile dieser Lösung.

Bill of Materials Management

Teamcenter bietet Ihrem gesamten Unternehmen eine gemeinsame Quelle für Stücklisteninformationen, damit Sie Ihr Produkt in- und auswendig kennen. Egal, ob Sie nur ein elementares Stücklistenmanagement benötigen oder ein fortgeschrittenes Stücklistenmanagement mit größerer Flexibilität und Skalierbarkeit bei der Stücklistenkonfiguration, mit Teamcenter können Sie die Marktnachfrage nach innovativen und vielfältigen Produktangeboten erfüllen und sogar übertreffen.

Change Management

Mit Teamcenter können Sie das gesamte Potenzial des PLM für die Optimierung Ihrer Prozesse für das Produktänderungsmanagement nutzen und Innovationen effektiv umsetzen. Sie wissen genau, welche Daten, Personen und Prozesse von einer bestimmten Veränderung betroffen sind und können so effektiv planen. Nutzen Sie flexible Veränderungsprozesse, die Ihren spezifischen Anforderungen gerecht werden. Diese Prozesse beschleunigen die Umsetzung und erleichtern die Rückverfolgbarkeit sämtlicher Änderungen. Verwalten Sie effektiv die Fortschritte in Bezug auf Ihre Produkte, Probleme und Verbesserungen und setzen Sie Veränderungen schnell und zuverlässig um.

Digital Workflow Management

Mit Teamcenter lassen sich PLM-Prozesse automatisieren – egal, wie einfach oder komplex diese sind. Sie können Workflows unter Berücksichtigung Ihrer Geschäftslogik gestalten und standardmäßige Prozessvorlagen definieren, um Best Practices durchzusetzen und Fehler ausschließen. Momentgenaue Statusanzeigen, Ereignisprotokolle und Audit Trails sorgen dafür, dass Sie alle Ihre Prozesse jederzeit im Griff und im Blick haben. Dank eines effektiven Managements Ihrer Produktentwicklungsprozesse verfügt jeder Ihrer Mitarbeiter über alles, was er für die zeitgerechte Erledigung seiner Aufgaben benötigt.

Document Management & Publishing

Produktdokumentationen können teuer in der Erstellung und zeitaufwändig sein, oft sind sie auch sehr komplex und müssen hohen Anforderungen genügen. Doch richtig erstellt können Dokumente sehr profitabel sein, besonders wenn sie einen Servicezweck erfüllen. Teamcenter unterstützt Ihre Teams bei der Erstellung von Spezifikationen, Analyseberichten, 2D/3D-Illustrationen, Tabellenkalkulationen, Testergebnissen und technischen Publikationen, die auf Produktänderungen abgestimmt sind, um Zeit und Kosten für die Entwicklung zu reduzieren und gleichzeitig die Genauigkeit und Effektivität der Dokumente zu verbessern.

Product and Portfolio Management

Product and Portfolio Management for the Heavy Equipment industry delivers a comprehensive portfolio management solution that provides a single source of strategic direction, project information and assessment tools that you can leverage to better plan your product portfolio and drive project execution more effectively.

Program Planning

Unterstützen Sie einen Top-Down-Ansatz bei der Programmplanung, indem Sie festlegen, was ausgeführt werden soll, und einen Bottom-Up-Ansatz, der festlegt, was unter Berücksichtigung Ihrer Ressourcen, Zeitpläne usw. ausgeführt werden kann. Mit der Programmplanung innerhalb von PLM können Sie nach genauen Anforderungen und Zielen planen. Sie können sicher sein, dass der Programmstatus immer mit dem synchronisiert ist, was gerade ausgeführt wird. In Dashboard-Ansichten können Sie die Prozesse und Fortschritte in Echtzeit verfolgen. Stellen Sie die Transparenz über Projekte, Domänen und den gesamten Lebenszyklus hinweg sicher.

Project Management

Einfach zu bedienende Tools helfen bei der Verwaltung Ihrer Projekte, auch wenn Sie kein Projektmanagement-Experte sind. Mit Teamcenter können Sie PLM-Daten wie Teile, Dokumente, Anforderungen usw. direkt mit Projektaufgaben und -ergebnissen verknüpfen. So ist sichergestellt, dass jeder genau die Daten hat, die er braucht, um seine Aufgaben zu erledigen. Der Projektstatus wird automatisch aktualisiert, sobald die Arbeit abgeschlossen ist. Planen, verwalten und wickeln Sie Ihre Projekte zentral ab – egal, wie einfach oder komplex diese sind.

Verification & Validation

Die Verifizierungs- und Validierungsfunktionen von Teamcenter helfen dabei, Lücken in Bezug auf die Anforderungen zu schließen, indem sie entsprechende Ergebnisse erfassen und mit den Anforderungen verknüpfen und gleichzeitig gezieltes Testen ermöglichen. Mit der Teamcenter-Lösung für das Anforderungsmanagement werden Anforderungen in einen Closed-Loop-Prozess eingebunden, bei dem die Anforderungen an die Verifizierung und Validierung (V&V) geknüpft sind. Da Teamcenter auch Test- und Validierungsmanagement umfasst, können Anforderungen an Testfälle geknüpft werden, um diese zu validieren.

Interested in [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subscribe to [[global-preference-center-interest-placeholder]] updates

Oops

We're very sorry, but we weren't able to capture your submission. Please try again.

Thanks for signing up! First time subscribing? Be sure to check your email to confirm your subscription.