Teilefertigung und Qualität

Teilefertigung und Qualität für Industriemaschinen und Schwermaschinen

Teilehersteller stehen unter dem Druck, die Rentabilität des vorhandenen Geschäfts zu verbessern und neue Projekte für zusätzliche Einnahmen zu gewinnen. Obwohl einige Hersteller Schritte unternommen haben, in dieser Richtung voranzukommen, waren deren Bemühungen nicht ausreichend. Mit der aktuellen digitalen Technologie werden mit unabhängigen Anwendungen nur einige Schritte des Herstellungsprozesses automatisiert, wodurch sich ein unterbrochener Prozess und ein unterbrochener Informationsfluss ergeben. Unsere Fertigungslösung bietet einen umfassenden Satz von vollständig integrierten Werkzeugen für die Teilefertigung, einschließlich CAD/CAM, Robotik, CNC-Bearbeitung, CMM-Prüfung und 3D-Druck.

Teilehersteller stehen unter dem Druck, die Rentabilität des vorhandenen Geschäfts zu verbessern und neue Projekte für zusätzliche Einnahmen zu gewinnen. Obwohl einige Hersteller Schritte unternommen haben, in dieser Richtung voranzukommen, waren deren Bemühungen nicht ausreichend. Mit der aktuellen digitalen Technologie werden mit unabhängigen Anwendungen nur einige Schritte des Herstellungsprozesses automatisiert, wodurch sich ein unterbrochener Prozess und ein unterbrochener Informationsfluss ergeben. Unsere Fertigungslösung bietet einen umfassenden Satz von vollständig integrierten Werkzeugen für die Teilefertigung, einschließlich CAD/CAM, Robotik, CNC-Bearbeitung, CMM-Prüfung und 3D-Druck.

Teilefertigung und Qualität für Industriemaschinen und Schwermaschinen

Learn More

Der Druck auf die Teilehersteller wird durch die zunehmende Komplexität in der Entwicklung und Herstellung von Industriemaschinen und schwerem Gerät erhöht, die vor allem durch die Globalisierung der Hersteller forciert wird. Wenn sie die anspruchsvollen Anforderungen ihrer Kunden nicht erfüllen oder bei den Preisen der globalen Wettbewerber nicht mithalten können, wird es schwierig, geschäftlichen Erfolg zu erzielen.

Einige Teilehersteller haben zwar Schritte in diese Richtung unternommen, deren Bemühungen waren jedoch nicht ausreichend. Mit deren aktuellen digitalen Technologie werden beispielsweise mit unabhängigen Anwendungen nur einige Schritte des Herstellungsprozesses automatisiert, wodurch sich ein nicht durchgängiger Prozess und ein unterbrochener Informationsfluss ergeben.

Unsere Lösungen stellen eine integrierte Software bereit, die wichtige Elemente von der Konstruktion bis hin zur Fertigung in einem virtuellen Modell vereinen kann, das sich wie das physische Äquivalent verhält. Mit diesem digitalen Zwilling können Sie den effizienten Betrieb in der Fertigung definieren und fördern.

Das integrierte System ermöglicht einen modellorientierten Prozess, der von CAD/CAM über die CNC-Bearbeitung bis hin zur Qualitätskontrolle reicht und ein neues Produktivitätsniveau bietet. Damit können Sie neue, revolutionäre Technologien wie das Additive Manufacturing und die Bearbeitung durch Roboter nutzen, um Produkte der nächsten Generation herzustellen und gleichzeitig sowohl die Fertigung als auch das Unternehmen zu transformieren.

Teilefertigung und Qualität für Industriemaschinen und Schwermaschinen

On-Demand Webinar | 30 Minuten

Fluid Flow Topology Optimization

Optimization of a part for fluid flow efficiency using Star CCM+

Topology Optimization like you’ve never seen

Webinar ansehen

Lösungsfunktionen

Additive Manufacturing

Industrialisieren Sie die additive Fertigung mit einem nahtlosen Konstruktion-zu-3D-Druckworkflow für Kunststoffe und Metalle und stellen Sie Lösungen für die neuesten additiven Technologien wie Pulverbettverfahren, Multi Jet Fusion usw. bereit.

Computer Aided Manufacturing – CAM

Nutzen Sie eine Vielzahl von CNC-Werkzeugmaschinen und Roboter mit umfangreichen Programmierfunktionen. Erzeugen Sie mit einem integrierten Postprozessor und einer Simulation von Werkzeugmaschinen auf G-Code-Basis geprüfte maschinenspezifische Ergebnisse.

Die Design Simulation

Verhindern Sie Schäden und Risse in Matrizen durch thermomechanische Simulation der Schadensauslösung und -ausbreitung.

Die Design Simulation

Verhindern Sie Schäden und Risse in Matrizen durch thermomechanische Simulation der Schadensauslösung und -ausbreitung.

Ensure Dimensional & Build Quality During Planning

Integrieren Sie Qualitätsparameter während der Produktentwicklung, der Fertigungsplanung und der Produktion, um kostspielige Probleme mit der Produktqualität zu vermeiden.

Manufacture Composites

Mit einer intelligenten Design-to-Manufacturing-Verbundlösung, die vollständig in kommerzielle 3D-CAD-Systeme integriert ist, können komplexe und spezielle Fertigungsprozesse mit Faserverbundwerkstoffen durchgeführt werden.

Manufacturing Data Management

Verknüpfen Sie den gesamten Herstellungsprozess von der Konstruktion bis hin zur Fertigung. Verwalten Sie Änderungen und alle Fertigungsdaten. Verwenden Sie bewährte Prozesse nach Unternehmensstandard auf einer Plattform für die Zusammenarbeit immer wieder.

Mold Design Simulation

Gewährleisten Sie die richtige Formwerkzeugkühlung durch thermomechanische Simulation des Fertigungsprozesses. Optimieren Sie die Gestaltung von Formwerkzeugen für die Verarbeitung von Faserverbundwerkstoffen durch Simulation des Aushärtungsverhaltens.

Product Cost Management

Erstellen Sie zeitnahe, zuverlässige Kostenschätzungen für Angebote und Werkzeugkostenanalysen für Teile, die mit einem Bearbeitungsprozess gefertigt werden, der Kosteninformationen für viele verschiedene Werkzeug- und Prozesstechnologien enthält.

Interessieren Sie sich für [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten über [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Hoppla

Es tut uns leid, aber Ihre Anmeldung konnte nicht erfasst werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal.

Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Melden Sie sich erstmalig an? Bitte prüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang, um Ihre Anmeldung zu bestätigen.

Dieses Feld ist erforderlich Es ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich
Dieses Feld ist erforderlich Der eingegebene Wert ist ungültig oder zu lang