Diese Seite wird auf Deutsch unter Einsatz automatischer Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
War diese Übersetzung hilfreich?
  1. Home
Ein Ingenieur verwendet fortschrittliche maschinenbauliche Lösungen für die Maschinenkonstruktion.

Digitaler roter Faden für Industriemaschinen

Advanced Machine Engineering

Industrielle Maschinenbauer benötigen fortschrittliche Maschinenkonstruktionswerkzeuge, die in der Lage sind, einen digitalen Zwilling von Maschinen zu erstellen, der mechanische, elektrische, Software- und Automatisierungsinformationen enthält, damit sie Projekte effektiv und pünktlich liefern können.

Bauen Sie intelligente Maschinen mit fortschrittlicher Maschinentechnik

Maschinenbauer stehen heute vor der Herausforderung, hochgradig maßgeschneiderte, intelligente Maschinen innerhalb kurzer Zeit zu produzieren. Fortschrittliche Maschinenbaulösungen von Siemens nutzen Konstruktionssoftware der nächsten Generation, einen digitalen Zwilling für die Maschinenkonstruktion und integrierte digitale Tools, um die effektive und termingerechte Lieferung von Projekten zu gewährleisten.

Freuen Sie sich auf die Zukunft des fortschrittlichen Maschinendesigns

Es ist an der Zeit, dass Maschinenbauer ihre Arbeitsprozesse digital transformieren, damit sie schnell mit der Produktion der intelligenten, vernetzten Maschinen beginnen können, die ihre Kunden erwarten.

10%

Kürzere Designphase

Beschleunigen Sie die Markteinführung mit kollaborativem Design, das Domänen jederzeit und von überall aus miteinander verbindet. (Tronrud Engineering)

15%

Produktivere Maschinen

Entwerfen und bauen Sie Maschinen mit höheren Leistungen bei gleichzeitiger Reduzierung von Geräuschen, Vibrationen und Energieverbrauch durch den Einsatz von Simulationen in einem frühen Stadium des Konstruktionsprozesses. (Picanol)

20%

Schnelleres Abrufen von technischen Produktinformationen

Verwalten und teilen Sie Produktinformationen an einem einzigen Ort, der das Suchen und Durchsuchen unterstützt, sodass weniger Zeit für die CAD-Datenverwaltung aufgewendet wird. (Biesse Gruppe)

LÖSUNGEN FÜR DAS MASCHINENDESIGN

Verbessern Sie Ihren Maschinenkonstruktionsprozess

Gewinnen Sie mehr Sicherheit bei der Entwicklung von Maschinen der nächsten Generation. Fortschrittliche Maschinentechnik beschleunigt den Konstruktionsprozess und zertifiziert die Maschinenleistung, indem sie den digitalen Zwilling für Konstruktion, Entwicklung und Inbetriebnahme nutzt.

Verwalten Sie Produkt- und Projektanforderungsinformationen an einem einzigen Ort, was zu einer besseren Zusammenarbeit und einer einfachen Wiederverwendung von Entwürfen führt. Maschinenbauer und OEMs steigern die Produktivität und erhalten gleichzeitig einen Überblick über den Fortschritt ohne zusätzlichen Aufwand.

  • Integrieren Sie Projektmanagement und Anforderungsmanagement in das Design
  • Stimmen Sie Mitarbeiter vor Ort und an entfernten Standorten in einer kollaborativen Umgebung aufeinander ab
  • Stellen Sie sicher, dass alle Teammitglieder Zugriff auf die Informationen haben, die sie für ihre Arbeit benötigen

Maschinenbauer, die Lösungen von Siemens einsetzen, können Folgendes erreichen:

25%

Schnellere Zusammenarbeit

Eine integrierte Lösung, die Remote- und Präsenzmitarbeiter schnell miteinander verbindet, die Ausrichtung fördert und Designänderungen rationalisiert. (Schlatter)

20%

Weniger Prototypen

Verbessern Sie die Maschinengenauigkeit mit Konstruktionssimulationen in Simcenter, sparen Sie Zeit und Ressourcen und reduzieren Sie gleichzeitig den Bedarf an physischem Prototyping. (Ronchi Mario)

30%

Verkürzte Vorlaufzeiten

Beschleunigen Sie den Maschinenbauprozess von Anfang bis Ende durch konsistente, automatisierte Workflows, die die Entscheidungsfindung vereinfachen. (Anger Machining)

Anwenderbericht

Solu-Tech

Solu-Tech entwirft und testet virtuell Maschinen mit Siemens-Lösungen.

Solu-Tech designs and virtually test machines and production lines with Siemens Digital Industries Software solutions
Case Study

Solu-Tech designs and virtually test machines and production lines with Siemens Digital Industries Software solutions

Firma:Solu-Tech

Branche:Industriemaschinen

Standort:Rosheim, Alsace, France

Siemens Software:NX, Solid Edge

Dank des digitalen Zwillings unserer Maschinen können Designentscheidungen schneller getroffen werden und die Kommunikation zwischen den Teams ist viel flüssiger. Wir verwenden die gewonnene Zeit für die Planung, um unsere Anlage vor der Inbetriebnahme mit dem Kunden virtuell zu validieren.
Bruno Velten, CEO, Solu-Tech
Advanced Machine Engineering

Erkunden Sie unsere Ressourcenbibliothek

Beginnen Sie mit dem Aufbau der nächsten Generation intelligenter, vernetzter Industriemaschinen mit fortschrittlicher Maschinentechnik.

Advanced Machine Engineering

Bauen Sie bessere Maschinen mit fortschrittlicher Maschinentechnik

Product Lifecycle Management

Umfassendes automatisiertes Design

Maschinenautomatisierungstechnik

Performance Engineering

Entwicklung von Low-Code-Anwendungen

E/E-Systementwicklung

Häufig gestellte Fragen

Wie kann der fortschrittliche Maschinenbau den Fertigungsprozess verbessern?

Fortschrittliche Maschinentechnik stattet Unternehmen mit Konstruktionswerkzeugen der nächsten Generation, einem digitalen Closed-Loop-Zwilling und integrierten Projektabwicklungslösungen aus. Durch diese drei Schwerpunktbereiche können Unternehmen Silos beseitigen, früher validieren und mehr Aufträge als zuvor ausliefern.

Wie trägt der fortschrittliche Maschinenbau zu Nachhaltigkeit und Effizienz in der Fertigung bei?

Mit den Simulationsfunktionen von Advanced Machine Engineering können Unternehmen den Energieverbrauch und die Ausschussleistung einer Maschine im digitalen Zwilling visualisieren. Im Gegenzug können Konstrukteure eine Maschine vor der Produktion feinabstimmen und so dazu beitragen, ihr Design nachhaltig zu optimieren.

Wie prägt der fortschrittliche Maschinenbau die Industrie 4.0?

Der fortschrittliche Maschinenbau prägt die Industrie 4.0, indem er immer mehr Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt. Technologische Werkzeuge, die Daten verbinden, Visualisierungen darstellen und Produkte schneller liefern, sind notwendig, um in der heutigen Wettbewerbslandschaft zu bestehen.

Was ist Maschinenkonstruktion?

Die Maschinenkonstruktion, d. h. die Art und Weise, wie Ingenieure Maschinen entwerfen, herstellen und in Betrieb nehmen, entwickelt sich ständig weiter. Das Maschinendesign der nächsten Generation integriert mechanische, elektrische, elektronische und Softwaredisziplinen in einem einzigen Konstruktionsprozess. Durch diese Zusammenarbeit realisieren Unternehmen einen modularen Ansatz für das Maschinendesign.

Wie kann sich das Maschinendesign auf die Produktionskosten auswirken?

Das Maschinendesign wirkt sich direkt auf das Endergebnis der Produktion aus. Design for Manufacturing (DFM) ist die technische Praxis, die Designanforderungen erfüllt und gleichzeitig die Fertigungsvereinfachung optimiert und die Produktionskosten senkt. Von der Auswahl der richtigen Komponente, des richtigen Teils oder Materials bis hin zur effizienten Kabelführung wirkt sich jede Designentscheidung direkt auf das Endergebnis der Produktion aus. Maschinenbauer, die auf Herstellbarkeit ausgelegt sind, können durchweg kostengünstige, qualitativ hochwertige Produkte schneller liefern als ihre Wettbewerber.

Was ist die beste Software für die Maschinenkonstruktion?

NX, Teil des Siemens Xcelerator-Portfolios, bietet Maschinenbauern Konstruktionswerkzeuge der nächsten Generation. Durch die Integration von Disziplinen unter einem zusammenhängenden Dach kann eine bessere Abstimmung erreicht werden. Im Gegenzug können Maschinen schneller visualisiert und validiert werden, was zu einer schnelleren Lieferung von Projekten führt.

Zum Video

Zum Video | Vorreiter mit Advanced Machine Engineering

On-Demand-Webinar | Beginnen Sie mit dem Bau von Maschinen der nächsten Generation

Zum Video | STiMA optimiert Produktion mit Siemens-Lösungen

Zuhören

Podcast | Teamcenter X SaaS-Lösungen in der Cloud

Podcast | Eine sichere Cloud-Infrastruktur mit Teamcenter X und AWS

Podcast | PLM für Maschinenbauer bewältigt ETO- und CTO-Herausforderungen

Lesen

E-Book | Beschleunigen Sie die Maschinenkonstruktion durch Digitalisierung

E-Book | Ein integrierter Ansatz für die Maschinenkonstruktion und mehr

Whitepaper | Technologische Innovationen treiben den Wandel für Maschinenbauer voran

Lassen Sie uns sprechen

Wenden Sie sich mit Fragen oder Kommentaren an uns. Wir sind hier, um zu helfen!