Zusammenarbeit in der Lieferkette

Zusammenarbeit in der Lieferkette

Unsere Lösung für die Zusammenarbeit in der Lieferkette für die Schwermaschinenindustrie bietet eine einfach zu bedienende, sichere Plattform für Interaktionen mit Lieferanten, selbst wenn sich diese außerhalb der PLM-Umgebung befinden. Diese ganzheitliche Sicht der Produktstrukturen, zu denen Lieferantendaten zählen, wird durch die Speicherung und Bereitstellung von Produktdaten in einer zentralen Datenbank ermöglicht. Unsere Lösung stellt sicher, dass Lieferantendaten einfach erfasst und im Zusammenhang mit den Produktstrukturen betrachtet und verwaltet werden können, um Ihre Projekte konform zu halten und Kosten zu senken.

Unsere Lösung für die Zusammenarbeit in der Lieferkette für die Schwermaschinenindustrie bietet eine einfach zu bedienende, sichere Plattform für Interaktionen mit Lieferanten, selbst wenn sich diese außerhalb der PLM-Umgebung befinden. Diese ganzheitliche Sicht der Produktstrukturen, zu denen Lieferantendaten zählen, wird durch die Speicherung und Bereitstellung von Produktdaten in einer zentralen Datenbank ermöglicht. Unsere Lösung stellt sicher, dass Lieferantendaten einfach erfasst und im Zusammenhang mit den Produktstrukturen betrachtet und verwaltet werden können, um Ihre Projekte konform zu halten und Kosten zu senken.

Zusammenarbeit in der Lieferkette

Learn More

Durch die Globalisierung und Produktkomplexität nimmt auch die Komplexität der Lieferkette zu. Teams für die Produktentwicklung, die sich an weltweit verteilten Standorten befinden, beziehen zunehmend Lieferanten mit ein. Da Lieferanten die Verantwortung für größere Teile von Schwermaschinenprodukten übernehmen, sind Lösungen, die eine enge und nahtlose Integration der Lieferanten fördern, sehr wichtig. Mit ihnen lassen sich viele Herausforderungen bewältigen, wie z. B. erhöhte Produktkomplexität und immer kürzere Produktzyklen.

Lieferanten müssen mit allen Bereichen Ihres Unternehmens, wie Einkauf, Entwicklung, Compliance, Qualität und Fertigung, interagieren. Nur so können Sie die Produktivität steigern und das Risiko von Rückrufen und Nichteinhaltung reduzieren. Unsere Lösung für die Zusammenarbeit in der Lieferkette für die Schwermaschinenindustrie bietet eine einfach zu bedienende, sichere Plattform für Interaktionen mit Lieferanten, selbst wenn sich diese außerhalb der PLM-Umgebung befinden. Durch die Speicherung und Bereitstellung von Produktdaten in einer zentralen Datenbank wird eine ganzheitliche Sicht der Produktstrukturen, zu denen Lieferantendaten zählen, ermöglicht. PLM stellt sicher, dass Lieferantendaten einfach erfasst und im Zusammenhang mit den Produktstrukturen betrachtet und verwaltet werden können, um Ihre Projekte konform zu halten und Kosten zu senken.

Mit einem umfassenden Ansatz zur Verwaltung von Lieferanteninteraktionen können Sie Prozesse koordinieren und Lieferantendaten verwalten, unabhängig davon, ob sie sich innerhalb oder außerhalb Ihrer PLM-Umgebung befinden. Sie können die frühzeitige Einbeziehung Ihrer Lieferanten in die Produktentwicklung fördern und den abteilungsübergreifenden Zugriff auf aktuelle und korrekte Lieferantendaten gewährleisten.

Zusammenarbeit in der Lieferkette

Lösungsfunktionen

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Vorteile dieser Lösung.

Automate Supplier MSDs Declaration Processing

Aggregieren Sie Lieferantendaten zur Produktdefinition und archivieren Sie Informationen zur Offenlegung. Automatisieren Sie den Prozess der Anforderung, Erfassung und Validierung von Daten zu Lieferantendeklarationen.

Bill of Materials Management

Verwalten Sie eine einzige, interdisziplinäre Stückliste vom Konzept bis zum Ende der Lebensdauer, die alle Konfigurationen umfasst und vom Lieferanten bereitgestellte Daten enthält.

Design Data Exchange

Tauschen Sie Lieferanteninformationen aus, wie z. B. CAD-Konstruktionen, Spezifikationen und JT-Dateien. Ein sicheres Internetportal, um Anfragen zu empfangen, Datenpakete auszutauschen und Antworten hochzuladen.

Direct Materials Sourcing

Ermöglichen Sie frühzeitige Ausschreibungen mit Vorlagenerstellung, kontrollierten Prozessen für Ereignismanagement, automatischer Nachverfolgung und Kommunikation. Erhalten Sie detaillierte Kostenaufstellungen, analysieren Sie Angebote und verwalten Sie sogar die Vergabevorschläge.

Supplier Collaboration

Etablieren Sie geschlossene Prozesse mit Lieferanten und arbeiten Sie mit ihnen über ein intuitives Onlineportal für Lieferanten zusammen, auch wenn sie sich außerhalb Ihrer PLM-Umgebung befinden. Unterstützt werden u. a. Konstruktionsdatenaustausch, direkte Materialbeschaffung und Management von Lieferantenprogrammen.

Supplier Integration

Integrieren Sie Lieferanten außerhalb Ihrer PLM-Umgebung in Ihre Prozesse. Über ein sicheres, intuitives Internetportal für externe Lieferanten können diese zugewiesene Aufgaben erhalten und Lieferungen senden.

Supplier Program Management

Nehmen Sie das Planen und Ausführen von Lieferantenprojekten im Rahmen eines Gesamtprogramms für Hersteller von Schwermaschinen vor. Nutzen Sie für die Zuweisung von Projektaufgaben an Lieferanten außerhalb Ihrer PLM-Umgebung ein sicheres Webportal.

Vendor Management

Verwalten Sie Lieferanten, Lieferantendaten und Zulieferteile in Ihrer PLM-Umgebung. Fassen Sie Zulieferteile in der Produktstruktur zusammen und durchsuchen Sie alle Lieferanteninformationen und erstellen Sie Berichte dazu