Software Engineering

Unsere Software Engineering-Lösung für die Schwermaschinenbranche nutzt eine integrierte Produktentwicklungsstrategie, bei der die Entwicklung von Software (sowohl eingebettete als auch nicht eingebettete) Teil eines multidisziplinären Ansatzes ist, wodurch eine Leistungsbewertung in einem geschlossenen Regelkreis ermöglicht wird. Diese Lösung bietet eine bidirektionale Integration zwischen ALM und PLM, die zum Aufbau des vollständigen digitalen Zwillings beiträgt.

Unsere Software Engineering-Lösung für die Schwermaschinenbranche nutzt eine integrierte Produktentwicklungsstrategie, bei der die Entwicklung von Software (sowohl eingebettete als auch nicht eingebettete) Teil eines multidisziplinären Ansatzes ist, wodurch eine Leistungsbewertung in einem geschlossenen Regelkreis ermöglicht wird. Diese Lösung bietet eine bidirektionale Integration zwischen ALM und PLM, die zum Aufbau des vollständigen digitalen Zwillings beiträgt.

Learn More

Softwarebezogene Qualitätsprobleme entwickeln sich zu einer Hauptquelle für Rückrufe und Garantieansprüche. Dies ist teilweise darauf zurückzuführen, dass es schwierig ist, die Anforderungen zu verstehen, eine solide integrierte Entwicklungsumgebung zu schaffen, die Softwareanwendungen unter allen Bedingungen zu testen und die Software im Einsatz zu aktualisieren. Die Kosten für Garantieansprüche werden ohne Prozess für das Software-Management, der die Qualität über alle Programmierbereiche der Software hinweg verwaltet, erheblich steigen. 

Über die vergangenen rund zehn Jahre verzeichnete die Schwermaschinenbranche einen exponentiellen Anstieg von Produkten mit Embedded Software. Die Verwaltung der Softwareänderungen, die auf diese mechanischen, elektrischen und elektronischen Änderungen zurückzuführen sind, ist äußerst komplex und Unternehmen müssen die Änderungen und die Auswirkungsanalyse bereichsübergreifend und gleichzeitig durchführen, um Produktqualität, Kompatibilität und technische Verantwortlichkeit zu gewährleisten. 

Schätzungen zufolge tragen eingebettete Systeme zu mehr als 90 % zu Innovationen und neuen Features bei, die die Produktqualität insgesamt verbessern, aber auch die Abhängigkeit von Softwarebereitstellungen erhöhen. Im Rahmen der Weiterentwicklungen im Bereich des Software Engineering hat sich gezeigt, dass für die effektive Bereitstellung vollständiger Softwareanwendungen mehrere Werkzeuge zur Erfüllung der Prozessaufgaben erforderlich sind und ein robustes ALM-Werkzeug benötigt wird, um alle erforderlichen Prozessaufgaben mit den entsprechenden Erweiterungen zu orchestrieren. Unsere 

Software Engineering-Lösung ermöglicht es Ihnen, ansonsten unverbundene Werkzeuge und Prozesse in eine integrierte Konstruktionslösung zu transformieren, mit der Sie den kompletten digitalen Zwilling entwickeln können, indem Sie die Softwarefunktionalität mit mechanischen und elektrischen Fähigkeiten kombinieren und das Produkt durch Analyse der Auswirkungen von Entwicklung und Änderungen abstimmen.

On-Demand Webinar

Enhance Your IBM DOORS Experience With Polarion ALM

Aspiring for agility, traceability, and regulatory compliance with your product-line engineering demands? Polarion Migration Center for DOORS can enhance your current deployment and allow you to capitalize on opportunities.

Webinar ansehen

Lösungsfunktionen

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Vorteile dieser Lösung.

Aero - DO-178C

Uncouple complex development processes at the work item level to accelerate innovative development while at the same time easing proof of compliance with DO-178C.

Auto - Functional Safety - ISO26262

Accelerate Functional Safety compliance for ISO 26262, Automotive SPICE and CMMI standard.

Bill of Materials Management

Verwalten Sie den Softwareaufbau im Kontext der Maschine und bauen Sie anspruchsvolle Maschinenvarianten auf Grundlage kundenspezifischer und globaler Fertigungsanforderungen.

Extensions

Umfassendes Werkzeugökosystem, das die Anforderungen von ALM in den Bereichen Code-Management, Performance, Testautomatisierung und Build-Automatisierung erfüllt.

ISO14971

Comprehensive, automated history of all artifacts facilitates proof of compliance - Integrate risk management processes leveraging the ISO 14971 template.

PLM-ALM Integration

Führen Sie die Änderungen und die Auswirkungsanalyse gleichzeitig und bereichsübergreifend durch, um dadurch für Produktqualität, Kompatibilität, Rückverfolgbarkeit und technische Verantwortlichkeit zu sorgen.

Product Requirements Engineering

Erfassen und verwalten Sie alle Produktanforderungen einschließlich ihrer Entsorgung und Kaskadierung zu Softwareanforderungen und -spezifikationen auf hohem Niveau.

Software Agile/Hybrid Project Management

Sofort einsatzbereite Projektvorlagen sind verfügbar und können an moderne agile Techniken oder traditionelle Methoden angepasst werden.

Software Audits, Metrics & Reports

Verbessern Sie die Entscheidungsfindung und Projektdurchführung mit detaillierten Analysen und Statusberichten in Echtzeit.

Interessieren Sie sich für [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten über [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Hoppla

Es tut uns leid, aber Ihre Anmeldung konnte nicht erfasst werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal.

Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Melden Sie sich erstmalig an? Bitte prüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang, um Ihre Anmeldung zu bestätigen.

Dieses Feld ist erforderlich Es ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich
Dieses Feld ist erforderlich Der eingegebene Wert ist ungültig oder zu lang
Dieses Feld ist erforderlich Es ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich