Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Verbessern Sie die Funktionstüchtigkeit und Produktivität von Schwermaschinen und helfen Sie Ihren Kunden, Einsparungen bei den Betriebskosten zu erzielen. Durch die Kombination von Systemsimulationswerkzeugen, 3D-Analysesoftware einschließlich CFD (Computational Fluid Dynamics, numerische Strömungsmechanik) sowie Testlösungen und -services kann unsere Lösung Sie in allen Phasen des Entwicklungszyklus unterstützen – von der Auswahl einer Konstruktion über die Optimierung von Komponenten und die Feinabstimmung der Steuerungsstrategie bis hin zu Tests des finalen Produktprototyps.
Verbessern Sie die Funktionstüchtigkeit und Produktivität von Schwermaschinen und helfen Sie Ihren Kunden, Einsparungen bei den Betriebskosten zu erzielen. Durch die Kombination von Systemsimulationswerkzeugen, 3D-Analysesoftware einschließlich CFD (Computational Fluid Dynamics, numerische Strömungsmechanik) sowie Testlösungen und -services kann unsere Lösung Sie in allen Phasen des Entwicklungszyklus unterstützen – von der Auswahl einer Konstruktion über die Optimierung von Komponenten und die Feinabstimmung der Steuerungsstrategie bis hin zu Tests des finalen Produktprototyps.
Die Hersteller von Schwermaschinen forcieren niedrige Betriebskosten als eine ihrer kundenorientierten Geschäftsvisionen. Dies macht die Optimierung von Funktionstüchtigkeit und Produktivität zu einer der wichtigsten Engineering-Aufgaben während der Konstruktion.
Konstrukteure der Schwermaschinenbranche stehen vor der Herausforderung, mehrere Architekturen evaluieren und die richtige auswählen zu müssen, die den jeweiligen Auftrag so effektiv wie möglich erfüllt und darüber hinaus die kostengünstigste und doch eine ausgewogene Konstruktion darstellt.
Techniker müssen sicherstellen, dass sie die richtige Architektur auswählen und verfeinern, die den jeweiligen Auftrag so effektiv wie möglich erfüllt. Ganz gleich, ob es sich um Bergbaugeräte handelt, die enorme Lasten in unwegsamem Gelände wegschaffen müssen, um landwirtschaftliche Geräte, die pflügen, säen, spritzen oder ernten müssen, oder um Baumaschinen, die graben, manövrieren oder heben müssen.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, benötigen Techniker für Schwermaschinen Werkzeuge, mit denen Sie verschiedene Systemarchitekturen von Beginn des Entwicklungszyklus an auf deren funktionale Leistung prüfen und das Verhalten der ausgewählten Konfiguration in späteren Phasen optimieren können. Wenn sie von Anfang an die richtige Auswahl treffen, verringert sich die Anzahl der physischen Prototypen, die zur Lieferung des finalen Produkts erforderlich sind.
On-Demand Webinar
Die Anforderungen des Marktes und der Regulierungsbehörden stellen hohe Anforderungen an die Leistung, was Schadstoffemissionen, die Arbeitsleistung der Maschinen und die Betriebskosten betrifft. Zusätzliche Faktoren sind die Arbeitsbedingungen und der Komfort für das Bedienungspersonal.
Modellieren Sie die Wechselwirkungen von kontrollierten elektrischen Stromnetzen, Energiespeichersystemen, Maschinen und Stromrichtern mit ihren Lasten und Versorgungen.
Simulieren Sie den Fluss auf Makro- und Mikroebene.
Konstruieren Sie auf nahtlose Weise hydraulische Systeme, einschließlich Netzwerke und Komponenten.
Simulieren Sie das Funktionsverhalten komplexer elektromechanischer Aktoren.
Analysieren Sie das kinematische und dynamische Verhalten flexibler, verstellbarer Mechanismen.
Konstruieren und optimieren Sie das Wärmemanagement Ihrer Systeme und verbessern Sie Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit, indem Sie alle thermischen Wechselwirkungen in jedem Schritt Ihres Entwicklungszyklus berücksichtigen. Simcenter Amesim hilft Ihnen, maximalen Komfort in Autos, Flugzeugen oder Räumen zu gewährleisten.
Simulieren Sie die Wärmeübertragung auf realistische Weise.
Konstruieren und optimieren Sie das Wärmemanagement Ihrer Systeme und verbessern Sie Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit, indem Sie alle thermischen Wechselwirkungen in jedem Schritt Ihres Entwicklungszyklus berücksichtigen. Simcenter Amesim hilft Ihnen, maximalen Komfort in Autos, Flugzeugen oder Räumen zu gewährleisten.
Increase machine efficiency in the field by producing more with less while keeping a strict eye on operator safety
Before a buyer invests in electric-powered heavy equipment, it’s critical the makers prove the efficiency of their machines. One option for OEMs is...
Die Anforderungen des Marktes und der Regulierungsbehörden stellen hohe Anforderungen an die Leistung, was Schadstoffemissionen, die Arbeitsleistun...
Pumpen und Kompressoren kommen branchenübergreifend zum Einsatz, um Flüssigkeiten zu pumpen oder Gase zu fördern und zu verdichten. Robuste und zuv...
Kang Byeong IL, leitender Forschungsingenieur bei Doosan, der bereits seit 10 Jahren Simcenter Amesim einsetzt, erläutert, wie die Simcenter-Systemsimulation ihn dabei unterstützt, die Energieeffizienz von Baggern zu prüfen, und wie Doosan dadurch den Markt weiter ankurbeln und wettbewerbsfähig bleiben kann.