Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Neue Produktinitiativen sind treibende Faktoren für Unternehmen im Konsumgüterbereich. Durch sie entsteht ein Bedarf an anpassungsfähigen Tools, die Best Practices für das Programm- und Projektmanagement implementieren. Unsere integrierte Program Lifecycle Management-Lösung verbindet herkömmliche Funktionen mit Produkt- und Produktions-Lifecycle-Management. Sie bietet vollständige Prozesstransparenz, liefert den Beteiligten detaillierte Daten für eine zuverlässige Entscheidungsfindung und erleichtert die Wiederverwendung von geistigem Eigentum. Diese Kombination ermöglicht eine intuitive Teilnahme, die für den nächsten Schritt in der Unternehmensführung einfach zu steuern und zu überwachen ist.
Neue Produktinitiativen sind treibende Faktoren für Unternehmen im Konsumgüterbereich. Durch sie entsteht ein Bedarf an anpassungsfähigen Tools, die Best Practices für das Programm- und Projektmanagement implementieren. Unsere integrierte Program Lifecycle Management-Lösung verbindet herkömmliche Funktionen mit Produkt- und Produktions-Lifecycle-Management. Sie bietet vollständige Prozesstransparenz, liefert den Beteiligten detaillierte Daten für eine zuverlässige Entscheidungsfindung und erleichtert die Wiederverwendung von geistigem Eigentum. Diese Kombination ermöglicht eine intuitive Teilnahme, die für den nächsten Schritt in der Unternehmensführung einfach zu steuern und zu überwachen ist.
Das Innovationstempo in der Konsumgüterindustrie steigt unaufhaltsam und erfordert flexiblere und kollaborativere Tools, die auf Best Practices für das Projekt-, Programm- und Lifecyclemanagement basieren. Unternehmen erwarten Lösungen, die Prozesse verknüpfen, Aufgaben automatisieren und intuitiv von dem breiten Spektrum der an ihren Prozessen beteiligten Personen verwendet werden können.
Ein integrierter Ansatz ist in dem komplizierten und wettbewerbsintensiven Markt von heute unerlässlich. Nur durch die Kombination von Daten aus dem Produktlebenszyklus mit Programm- und Projektmanagementmethoden lässt sich das wahre operative Potenzial eines Unternehmens erschließen.
Program Lifecycle Management ist eine Methode, die eine Lösung bietet, die auf einer Plattform für die Zusammenarbeit basiert. Sie erfüllt wesentliche Anforderungen der Konsumgüter- und Einzelhandelsindustrie, sowohl in Bezug auf die angebotene Funktionalität als auch auf die Flexibilität. Gleichzeitig trägt ihre einzigartige Organisation von Prozessinformationen dazu bei, vollständige Transparenz und Einblicke in Produkt- und Produktionsprozesse zu ermöglichen. So können Beteiligte faktenbasierte Entscheidungen treffen, die detaillierte Daten aus der gesamten Wertschöpfungskette berücksichtigen.
Unsere Program Lifecycle Management-Methode ermöglicht es Innovationsführern, geistiges Eigentum weltweit wiederzuverwenden, um erfolgreiche lokale Kampagnen schnell und effizient zu erstellen.
Prozessbeteiligte können mit einer genauen, abgestimmten 3D-Darstellung der Stückliste unternehmensübergreifend interagieren, ohne einen Konstrukteur zu fragen oder selbst CAD-Experte zu sein.
Stellen Sie eine Bibliothek von standardisierten Dokumentvorlagen mit in Office-Anwendungen integrierten Erstellungsfunktionen bereit. Verwalten Sie den gesamten Kontext zu Programmen, Projekten und Produkten, die von Dokumentenrevisions- und -managementfunktionen unterstützt werden.
Definieren Sie wichtige Meilensteine oder Schlüsselereignisse zusammen mit den erwarteten Ergebnissen, die mit den tatsächlichen Daten über den Produktlebenszyklus verknüpft sind. Verwalten Sie mehrere Prozessgruppen gleichzeitig.
Einfach zu bedienende Tools helfen bei der Verwaltung Ihrer Projekte, auch wenn Sie kein Projektmanagement-Experte sind. Planen und verwalten Sie Ihre Projekte und wickeln Sie diese zentral ab – egal, wie einfach oder komplex sie sind.
Die Verifizierungs- und Validierungsfunktionen helfen dabei, Lücken in Bezug auf die Anforderungen zu schließen, indem sie entsprechende Ergebnisse erfassen und mit den Anforderungen verknüpfen und gleichzeitig gezieltes Testen ermöglichen.
Mit Teamcenter können Sie das gesamte Potenzial des PLM für die Optimierung Ihrer Prozesse für das Produktänderungs-Management nutzen und Innovationen effektiv umsetzen. Sie wissen genau, welche Daten, Personen und Prozesse von einer bestimmten Veränderung betroffen sind und können so effektiv planen. Nutzen Sie flexible Änderungsprozesse, die Ihren spezifischen Anforderungen gerecht werden. Diese Prozesse beschleunigen die Umsetzung und erleichtern die Rückverfolgbarkeit sämtlicher Änderungen. Verwalten Sie effektiv die Fortschritte in Bezug auf Ihre Produkte, Problemlösungen und Verbesserungen und setzen Sie Veränderungen schnell und zuverlässig um.
Stellen Sie eine Bibliothek von standardisierten Dokumentvorlagen mit in Office-Anwendungen integrierten Erstellungsfunktionen bereit. Verwalten Sie den gesamten Kontext zu Programmen, Projekten und Produkten, die von Dokumentenrevisions- und -managementfunktionen unterstützt werden.
Mit Teamcenter können Sie das gesamte Potenzial des PLM für die Optimierung Ihrer Prozesse für das Produktänderungs-Management nutzen und Innovationen effektiv umsetzen. Sie wissen genau, welche Daten, Personen und Prozesse von einer bestimmten Veränderung betroffen sind und können so effektiv planen. Nutzen Sie flexible Änderungsprozesse, die Ihren spezifischen Anforderungen gerecht werden. Diese Prozesse beschleunigen die Umsetzung und erleichtern die Rückverfolgbarkeit sämtlicher Änderungen. Verwalten Sie effektiv die Fortschritte in Bezug auf Ihre Produkte, Problemlösungen und Verbesserungen und setzen Sie Veränderungen schnell und zuverlässig um.
Enabling excellence and agility from brand to product lifecycle management
Sporting goods is one of the most competitive markets in consumer products. Most companies in the industry are continuously searching for new produ...
As products become more complex, Mercury Marine relies on Teamcenter to cut change cycle time, reduce costs, and drive more efficient processes.
As new competition rises and margins decrease, adopting an integrated digital ecosystem will soon be necessary to thrive while maintaining the mark...