Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Die Produktentwicklung in der Kosmetik-, Körper- und Haushaltspflegeindustrie erfordert heute eine Mischung aus Ästhetik und komplexer Funktionalität, um Verbraucher zu begeistern und deren Geldausgaben zu erhalten.
Unsere Lösung erlaubt es, die mechanische Konstruktion auf den Elektro- und Softwareentwurf abzustimmen, wodurch eine nahtlose fertige Produktgestaltung ermöglicht wird – ein vollständig digitaler Zwilling dieser komplexen Produkte. Nutzen Sie unsere Lösung, um schneller und effizienter innovativere Produkte zu entwickeln.
Die Produktentwicklung in der Kosmetik-, Körper- und Haushaltspflegeindustrie erfordert heute eine Mischung aus Ästhetik und komplexer Funktionalität, um Verbraucher zu begeistern und deren Geldausgaben zu erhalten.
Unsere Lösung erlaubt es, die mechanische Konstruktion auf den Elektro- und Softwareentwurf abzustimmen, wodurch eine nahtlose fertige Produktgestaltung ermöglicht wird – ein vollständig digitaler Zwilling dieser komplexen Produkte. Nutzen Sie unsere Lösung, um schneller und effizienter innovativere Produkte zu entwickeln.
Die Kosmetik-, Körper- und Haushaltspflegeindustrie entwickelt sich, insbesondere wenn Geräte betrachtet werden, zu einem vernetzten Ökosystem, in dem eine Mischung aus Entwurfsästhetik und komplexer Funktionalität erforderlich ist, um Verbraucher zu begeistern und deren Geldausgaben zu erhalten. Dies hat zur Folge, dass Produkte und Produktionsprozesse immer komplexer werden.
Diese Produkte enthalten nun mechanische, elektrische und Softwarekomponenten, die nahtlos zusammen funktionieren und zusätzliche mit anderen elektronischen Geräten verbunden werden müssen. Simulation ist wegen Sicherheit und optimaler Leistung erforderlich. Verbraucher erwarten, dass Produkte nicht nur beim ersten Mal, sondern immer funktionieren.
Unsere Werkzeuge für mechanische Konstruktion bieten unübertroffene Funktionalität, damit Ihre Entwicklungsteams die Freiheit haben, Produkt-, Prozess- und Produktionsentwicklungen zu realisieren, die bisher kosten- oder zeitintensiv waren. Bei Verwenden unserer umfassenden Suite für digitale Konstruktion kann die mechanische Konstruktion auf den Elektro- und Softwareentwurf abgestimmt werden, wodurch eine nahtlose fertige Produktentwicklung ermöglicht wird – ein vollständig digitaler Zwilling dieser komplexen Produkte. Nutzen Sie unsere Lösung, um schneller und effizienter innovative Produkte zu entwickeln.
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Vorteile dieser Lösung.
Nutzen Sie die in den Entwicklungsprozess investierte Arbeit, um eine technische Stückliste zu definieren, die für mehrere Produktvarianten verwendet werden kann.
Nutzen Sie die neuesten Fertigungstechnologien, einschließlich 3D-Druck. Realisieren Sie Konstruktionen mit komplexen und unregelmäßigen Formen, die mit alten Methoden unmöglich wären.
Nutzen Sie Ihre Verpackungsmodelle für eine visuelle Berichtsdarstellung von Produkt- und Verpackungsdaten.
Heben Sie Kreativitätsbeschränkungen auf, indem Sie ein Produkt verwenden, für das es möglich ist, schnell eine große Anzahl von Komponenten aus mehreren Produktlinien in ein einziges digitales Modell zu laden.
Optimieren Sie die Form Ihrer Verpackung mit einer leistungsstarken, integrierten Software für Industriedesign und Styling. Kombinieren Sie verschiedene Modellierungsansätze für eine schnelle und einfache Formerstellung, unterstützt durch Scannen der Prototypgeometrie Ihrer Verpackung.
Erstellen Sie eine Bibliothek mit Designkomponenten nicht nur für einfache Elemente wie einen Faden, sondern auch für konsequent angewandte Designelemente, die Produktreihen kennzeichnen.
Nutzen Sie Wissen und Erkenntnisse aus mehreren Abteilungen, z. B. Materialdatenblätter und Lieferantenzertifizierungen, indem Sie Beschriftungen verwenden, die direkt im Kontext eines digitalen Mockups des Produkts angezeigt werden.
Verstehen Sie Wellpappe-/Massivverpackungen über die Möglichkeit, Sekundärverpackungen aus Pappe flach hinzulegen sowie mit dreidimensionalen Volumenkörpern und gekrümmten Flächen für Ihre Glas-, Metall- und Kunststoffverpackungen zu arbeiten.
Optimieren Sie die Form Ihrer Verpackung mit einer leistungsstarken, integrierten Software für Industriedesign und Styling. Kombinieren Sie verschiedene Modellierungsansätze für eine schnelle und einfache Formerstellung, unterstützt durch Scannen der Prototypgeometrie Ihrer Verpackung.