Verpackungsdesign

Verpackungsdesign für Kosmetik, Körper- und Haushaltspflege

Verpackung ist das beste Marketinginstrument einer Marke, muss aber auch im täglichen Gebrauch funktionieren. Designer müssen sich mit der Einhaltung von Umweltauflagen, schnelleren Produktzyklen durch soziale Medien und neuen Umfängen mechanischer Belastungen durch den zunehmenden Onlinehandel beschäftigen. Unsere Suite mit Verpackungsdesign- und Visualisierungsfunktionen ermöglicht es Designern, verbraucherfreundliche Verpackungen mit struktureller Integrität und der Gewissheit zu erstellen, dass sie weltweit effizient hergestellt werden können.

Verpackung ist das beste Marketinginstrument einer Marke, muss aber auch im täglichen Gebrauch funktionieren. Designer müssen sich mit der Einhaltung von Umweltauflagen, schnelleren Produktzyklen durch soziale Medien und neuen Umfängen mechanischer Belastungen durch den zunehmenden Onlinehandel beschäftigen. Unsere Suite mit Verpackungsdesign- und Visualisierungsfunktionen ermöglicht es Designern, verbraucherfreundliche Verpackungen mit struktureller Integrität und der Gewissheit zu erstellen, dass sie weltweit effizient hergestellt werden können.

Event

Werden Sie Mitglied der Siemens Software Community bei Realize LIVE

Präsentation bei einem früheren Realize LIVE Event.

Das Event, das Sie nicht verpassen dürfen, bringt die Siemens Software Community zusammen, um intelligenter zu agieren, effizienter zu arbeiten und transformative Ergebnisse zu erzielen.

Verpackungsdesign für Kosmetik, Körper- und Haushaltspflege

Learn More

Es war schon immer schwierig, den Trends im Verpackungsdesign zu folgen. Mit den sozialen Medien ist diese Aufgabe sogar noch herausfordernder geworden. Die Kunden verlangen Verpackungen, die optisch ansprechend sind, aber auch eine bekannte Zusammensetzung und gute Umweltverträglichkeit haben. Onlinehandel bringt einen weiteren Schwierigkeitsgrad, denn die Lieferung erfolgt direkt an den Kunden statt an den Einzelhändler.

Für das Verpackungsdesign muss die optimale Materialmenge verwendet, müssen moderne Fertigungsmöglichkeiten genutzt und müssen Möglichkeiten angeboten werden, alle verwendeten Substanzen verfolgen zu können.

Die beste Vorgehensweise ist, eine Kombination aus vielen Technologien zu bestimmen, die auf einer einzigen Plattform bereitgestellt werden: moderne Designfähigkeiten zum Erstellen von Bibliotheken mit ästhetischen Komponenten, um den Designprozess zu beschleunigen, Simulationsmöglichkeiten, um Kräfte und auftretende Belastungen zu beurteilen, und erstklassige Visualisierungsfunktionen, um physische Prototypen überflüssig zu machen.

Eine Grundlage für all dies ist eine Plattform für die Zusammenarbeit, die es Produktdesignern ermöglicht, Designs und Daten mit Kollegen, Management und Lieferanten auszutauschen.

Unsere Lösung bietet eine vollständig integrierte Werkzeug-Suite, die eine schnelle Entwicklung von Primär-, Sekundär- und Tertiärverpackungen ermöglicht, und zwar vom ersten Konzept bis zur fertigen Verpackung, einschließlich der vollständigen Verknüpfung zwischen Produkt und Produktionsanlage.

Verpackungsdesign für Kosmetik, Körper- und Haushaltspflege

On-Demand Webinar

Simulation für Konstrukteure mittels CREO

Simulation für Konstrukteure mittels CREO

Informieren Sie sich, wie Creo-Anwender die Simulation nutzen können

Webinar ansehen

Lösungsfunktionen

CAE Simulation

Testen Sie Ihre Verpackung virtuell durch Simulieren von Belastung und Druck, um eine sichere Lieferung des Verpackungsinhalts an die Abnehmer mit optimaler Materialmenge zu gewährleisten.

Design Validation

Nutzen Sie Ihre Verpackungsmodelle für eine visuelle Berichtsdarstellung von Produkt- und Verpackungsdaten.

Industrial Design & Styling

Optimieren Sie die Form Ihrer Verpackung mit einer leistungsstarken, integrierten Software für Industriedesign und Styling. Kombinieren Sie verschiedene Modellierungsansätze für eine schnelle und einfache Formerstellung, unterstützt durch Scannen der Prototypgeometrie Ihrer Verpackung.

Knowledge Reuse

Erstellen Sie eine Bibliothek mit Designkomponenten nicht nur für einfache Elemente wie einen Faden, sondern auch für konsequent angewandte Designelemente, die Produktreihen kennzeichnen.

Mechanical Design Management

Machen Sie Verpackungsdesigndaten zu einem gleichwertigen Bestandteil von gemeinsam genutzten, interdisziplinären Daten, die ein Produkt beschreiben.

Product Modeling

Verstehen Sie Wellpappe-/Massivverpackungen über die Möglichkeit, Sekundärverpackungen aus Pappe flach hinzulegen sowie mit dreidimensionalen Volumenkörpern und gekrümmten Flächen für Ihre Glas-, Metall- und Kunststoffverpackungen zu arbeiten.

Streamline Tooling and Fixture Design

Automatisieren Sie die Konstruktion von Formteilen, Folgeverbundwerkzeugen, Stanzwerkzeugen und Einspannvorrichtungen mit den prozessbasierten Konstruktionsanwendungen. Optimieren Sie den gesamten Werkzeugentwicklungsprozess, einschließlich Teile- und Werkzeugkonstruktion, Werkzeugmontage und -validierung.