Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Unsere physische Welt wird virtuell durch digitalisierte Prozesse als digitaler Zwilling entworfen und simuliert, bevor ein physisches Produkt erstellt wird. Dies geschieht mithilfe der Funktionen 3D-Visualisierung und Digital Mockup. Virtual Reality (VR) ist eine computergenerierte Simulation einer realen Umgebung, die den Benutzer in eine Welt eintauchen lässt, in der er die simulierte Realität aus erster Hand erlebt. Augmented Reality (AR) verbindet computergenerierte Grafiken mit der realen Welt, um das, was wir sehen, digital zu ergänzen.
Unsere physische Welt wird virtuell durch digitalisierte Prozesse als digitaler Zwilling entworfen und simuliert, bevor ein physisches Produkt erstellt wird. Dies geschieht mithilfe der Funktionen 3D-Visualisierung und Digital Mockup. Virtual Reality (VR) ist eine computergenerierte Simulation einer realen Umgebung, die den Benutzer in eine Welt eintauchen lässt, in der er die simulierte Realität aus erster Hand erlebt. Augmented Reality (AR) verbindet computergenerierte Grafiken mit der realen Welt, um das, was wir sehen, digital zu ergänzen.
Smart Manufacturing mit DMU, VR und AR im Zeitalter von Industrie 4.0:
Durch Digital Mockup (DMU) können Entwicklungsteams fortschrittliche 3D-Multi-CAD-Visualisierung, groß angelegte Produktbaugruppenberechnungen und globale Zusammenarbeit nutzen, um kostenintensive physische Prototypen zu reduzieren und in einigen Fällen vollständig zu vermeiden. Die Schlüsselfaktoren von Smart Factory sind Virtual und Augmented Reality-Geräte, -Anwendungen und -Techniken, mit denen sich Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können. Virtual und Augmented Reality werden eingesetzt, um den Produktlebenszyklus durch die Bereiche Konzept, Konstruktion, Engineering, Planung, Montage, Marketing und Vertrieb hindurch zu beschleunigen.
Viele der VR-Anwendungsfälle (Virtual Reality) sind auf die Definition und Überprüfung im Vorfeld ausgerichtet, während Augmented Reality-Anwendungsfälle (AR) eher in den Bereichen Montage, Fertigung und Service zu finden sind. Augmented Reality-Arbeitsanweisungen führen zu einem besseren Verständnis sowie zu verbesserter Qualität und Effizienz in der Fertigung.
DMU, VR und AR sind wesentliche Bestandteile der Digitalisierung in der Automobilentwicklung und -fertigung.
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Vorteile dieser Lösung.
2D/3D-Visualisierungs- und Markup-Funktionen ermöglichen es Ihnen, komplexe Modelle durch hierarchische Produktstrukturen zu navigieren und einen umfassenden Wissensaustausch während des gesamten Produktlebenszyklus zu ermöglichen.
Ermöglichen Sie unternehmensweite Zusammenarbeit per Browser, auf jedem Gerät, mit Konstruktionswerkzeugen und Büroanwendungen, die vorkonfiguriert vor Ort oder in der Cloud bereitgestellt werden.
Durch die Bereitstellung einer gemeinsamen Quelle von Stücklisteninformationen in Ihrem Unternehmen, die flexibel und skalierbar ist, können Sie die Marktnachfrage nach innovativeren und vielfältigeren Produktangeboten erfüllen und übertreffen.
Verwenden Sie digitale Echtzeit-Mockup-Tools, um Konstruktionsprobleme mit dem digitalen Zwilling des Produkts frühzeitig in Ihrem Produktlebenszyklus zu erkennen und zu beheben und mit dem Unternehmen über den digitalen roten Faden zusammenzuarbeiten.
2D/3D-Visualisierungs- und Markup-Funktionen ermöglichen es Ihnen, komplexe Modelle durch hierarchische Produktstrukturen zu navigieren und einen umfassenden Wissensaustausch während des gesamten Produktlebenszyklus zu ermöglichen.
VR-Systeme (Virtual Reality) ermöglichen es, den digitalen Zwilling in einer immersiven virtuellen Umgebung im Maßstab 1:1 zu überprüfen, um die Entscheidungsfindung zu verbessern und die Markteinführungszeit zu verkürzen.