Konstruktion von Werkzeugen und Einspannvorrichtungen

Konstruktion von Werkzeugen und Einspannvorrichtungen

Transformieren Sie die Automobilfertigung, indem Sie umfassend Digitalisierung nutzen, um wettbewerbsfähigere, kostengünstigere und effizientere Prozesse zu erreichen. Unsere Lösungen optimieren den gesamten Werkzeugentwicklungsprozess, einschließlich der Teilekonstruktion, des Baugruppen-Layouts für Werkzeuge und der detaillierten Konstruktion von Werkzeugen bis hin zu ihrer Überprüfung. Mit den erweiterten Funktionen unserer Lösungen, den Schritt-für-Schritt-Anleitungen und der Assoziativität bei Teilekonstruktionen können Sie sogar die kompliziertesten Werkzeug- und Vorrichtungskonstruktionen meistern.

Transformieren Sie die Automobilfertigung, indem Sie umfassend Digitalisierung nutzen, um wettbewerbsfähigere, kostengünstigere und effizientere Prozesse zu erreichen. Unsere Lösungen optimieren den gesamten Werkzeugentwicklungsprozess, einschließlich der Teilekonstruktion, des Baugruppen-Layouts für Werkzeuge und der detaillierten Konstruktion von Werkzeugen bis hin zu ihrer Überprüfung. Mit den erweiterten Funktionen unserer Lösungen, den Schritt-für-Schritt-Anleitungen und der Assoziativität bei Teilekonstruktionen können Sie sogar die kompliziertesten Werkzeug- und Vorrichtungskonstruktionen meistern.

Konstruktion von Werkzeugen und Einspannvorrichtungen

Learn More

Das virtuelle Entwerfen und Simulieren von Werkzeugen und Einspannvorrichtungen als digitale Zwillinge erhöht die Fertigungsleistung und -qualität, indem die Gestaltung von Werkzeugen und Einspannvorrichtungen im Vorhinein optimiert wird.

Unsere Lösung führt Sie durch alle Schritte, die zum Konstruieren eines Folgeverbundwerkzeugs erforderlich sind, automatisiert die ermüdendsten Aufgaben und rationalisiert die komplexesten Prozesse sowohl für gerade gekantete als auch für Freiform-Blechteile. Sie können in jeder Phase die vollständige Gesenkstruktur mit Assoziativität zur Teilekonstruktion konstruieren.

Die erweiterten Funktionen unserer Lösung für die Konstruktion von Stanzwerkzeugen für den Automobilbau umfassen Funktionen für Formbarkeitsanalysen, Gesenkplanung, Gesenkoberflächendesign, detailliertes Gesenkstrukturdesign und Gesenkvalidierung. Indem Sie von unserer Lösung durch das Definieren des Prozesses geführt werden, mit dem komplexe gestanzte Blechteile gefertigt werden, erstellt die Lösung eine virtuelle Darstellung der Stanzen- und Pressenlinien und modelliert die Form des Blechs so, wie es jede Presse verlässt.

In unserer Lösung für Elektroden-Konstruktion werden zahlreiche branchenerprobte Best Practices im Rahmen eines schrittweisen Ansatzes genutzt, mit dem die Elektroden-Konstruktion und der Fertigungsprozess automatisiert werden. Außerdem sind Spann- und Einspannvorrichtungskonstruktionen vollständig mit dem Teilemodell assoziativ, sodass Sie Einspannvorrichtungen schnell und präzise entsprechend den Änderungen des Teilemodells aktualisieren können. Sie können Einspannvorrichtungskomponenten ganz einfach mit der Baugruppe positionieren und zusammenfügen und dann automatisch Zeichnungen und Dokumentationen für die Einspannvorrichtung und deren Komponenten erstellen. Es ist auch möglich, durch Simulieren der Kinematik von Einspannvorrichtungen, z. B. geöffnete und geschlossene Position, problemlos auf Festigkeit und Verformung zu prüfen.

Konstruktion von Werkzeugen und Einspannvorrichtungen

On-Demand Webinar | 30 Minuten

Fluid Flow Topology Optimization

Optimization of a part for fluid flow efficiency using Star CCM+

Topology Optimization like you’ve never seen

Webinar ansehen

Lösungsfunktionen

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Vorteile dieser Lösung.

Additive Manufacturing

Erstellen Sie revolutionäre Produkte mithilfe Ihrer integrierten Software für die additive Fertigung. Nutzen Sie eine Vielzahl von 3D-Druckern, um Prototypen oder Produktionsteile zu konstruieren, zu simulieren, vorzubereiten, zu drucken und zu überprüfen.

Bill of Materials Management

Durch die Bereitstellung einer gemeinsamen Quelle von Stücklisteninformationen in Ihrem Unternehmen, die flexibel und skalierbar ist, können Sie die Marktnachfrage nach innovativeren und vielfältigeren Produktangeboten erfüllen und übertreffen.

Closed-loop Part Quality Control

Digitalisieren Sie Ihren Qualitätssicherungsprozess, indem Sie die CMM-Messmaschinenprogrammierung samt zugehöriger Ausführung und Messdatenanalyse miteinander verbinden, um den hohen Anforderungen an die Produktqualität gerecht zu werden.

CNC Machining

Programmieren Sie jeden Auftrag effizient – von der Produktionsbearbeitung über den Formenbau bis hin zum 5-Achsen-Fräsen und automatisierten Roboterbetrieb – mit einer einzigen computergestützten Fertigungssoftware (CAM).

Composite Manufacturing

Mit einer intelligenten Design-to-Manufacturing-Verbundlösung, die vollständig in kommerzielle 3D-CAD-Systeme integriert ist, können komplexe und spezielle Fertigungsprozesse mit Faserverbundwerkstoffen durchgeführt werden.

Design Validation

Gewährleisten Sie die richtige Formwerkzeugkühlung durch thermomechanische Simulation des Fertigungsprozesses. Optimieren Sie die Gestaltung von Formwerkzeugen für die Verarbeitung von Faserverbundwerkstoffen durch Simulation des Aushärtungsverhaltens sowie der Leistung des vollständigen Formungsprozesses.

Die Design Validation

Entwerfen, simulieren und optimieren Sie Spannvorrichtungen und Werkzeugeinspannvorrichtungen über Strukturanalyse, Schwingungsanalyse und Topologieoptimierung. Erreichen Sie Ziele wie Mindeststeifigkeit, optimales Gewicht oder Vermeidung unerwünschter Schwingungen.

Manufacturing Process & Data Management

Verbinden Sie Menschen, Systeme und Maschinen während der gesamten Fertigungsprozessplanung durch einen digitalen Faden, um Wissen zu sammeln und Prozesse fortwährend zu verbessern.

Manufacturing Quality Planning

Integrieren Sie Qualitätsparameter während der Produktentwicklung, der Fertigungsplanung und der Produktion, um kostspielige Probleme mit der Produktqualität zu vermeiden.

Interessieren Sie sich für [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten über [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Hoppla

Es tut uns leid, aber Ihre Anmeldung konnte nicht erfasst werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal.

Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Melden Sie sich erstmalig an? Bitte prüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang, um Ihre Anmeldung zu bestätigen.

Dieses Feld ist erforderlich Es ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich
Dieses Feld ist erforderlich Der eingegebene Wert ist ungültig oder zu lang
Dieses Feld ist erforderlich Es ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich