Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Die nächste Generation von Fahrzeugen erfordert auch eine Konstruktionslösung der nächsten Generation, die mit einem integrierten Satz an Konstruktions- und Validierungswerkzeugen Hindernisse für Innovationen beseitigt. Unsere Lösungen liefern den kompletten Satz an Werkzeugen für die Entwicklung der nächsten Fahrzeuggeneration.
Die nächste Generation von Fahrzeugen erfordert auch eine Konstruktionslösung der nächsten Generation, die mit einem integrierten Satz an Konstruktions- und Validierungswerkzeugen Hindernisse für Innovationen beseitigt. Unsere Lösungen liefern den kompletten Satz an Werkzeugen für die Entwicklung der nächsten Fahrzeuggeneration.
Kostenlose 30-Tage-Testversion. In wenigen Minuten zur Konstruktion.
Testen Sie NX Cloud Connected Products kostenlos für Ihre Konstruktionen und erfahren Sie, wie Sie mit den leistungsstarken NX CAD-Funktionen erstklassige und hochwertige Produkte entwickeln können. NX Cloud Connected Products bieten die leistungsstarken Konstruktionsfunktionen von NX, der führenden Lösung für die Produktentwicklung. Mit unserer kostenlosen Online-Testversion können Sie alle unsere NX Cloud Connected Products vor dem Erwerb testen. Es ist keine Installation erforderlich – in wenigen Minuten zur Konstruktion.
Mit der Zunahme von autonomen, elektrischen und anderen alternativen Antriebssystemen verändert sich die Transportbranche rasant. Der regulatorische Druck und die Kundenpräferenzen sind die Triebkraft für die Entwicklung einer neuen Generation von Fahrzeugen mit geringem Gewicht mit verbesserter Konnektivität. Elektrofahrzeuge erfüllen zwar die Anforderungen an reduzierte Emissionen und einen geringeren Einsatz fossiler Brennstoffe, stellen aber auch neue Herausforderungen an NVH und Gehäuseformen und bringen eine erhöhte elektromechanische Komplexität mit sich. Unternehmen, die dies mit einem robusten Schnittstellenkonzept und Infrastruktursynergien erreichen können, werden einen erheblichen Vorteil haben.
Leichtgewichtige Fahrzeuge benötigen weniger Energie für die Fortbewegung und erfüllen damit die Anforderungen von Kunden und Behörden. Um Leichtbaukonstruktionen zu erreichen, die auch den Sicherheitsstandards entsprechen und die von den Kunden gewünschten Eigenschaften beinhalten, sind neue Materialien, Fertigungstechniken und optimierte Konstruktionen erforderlich. Diese vielfältigen Herausforderungen erfordern eine integrierte Konstruktionslösung, die alle Disziplinen in einem einzigen Paket abdeckt.
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Vorteile dieser Lösung.
Nutzen Sie eine integrierte Lösung für Konstruktion, Simulation und Fertigung von Karosseriesystemen in einer verwalteten Umgebung, damit Sie schnell auf sich ändernde Marktanforderungen reagieren können.
Wir bieten Ihnen eine integrierte Plattform für Fahrwerkkonstruktion, Engineering-Simulation und Fertigungsvalidierung von Fahrwerksteilen. Unsere Lösung hilft Ihnen, leistungsfähige Funktionen für Konstruktion, Simulation, Dokumentation, Werkzeugbereitstellung und Fertigung von Fahrwerksystemen zu realisieren.
Unsere Werkzeuge für Konzeptentwicklung, Reverse Engineering und High-End-Rendering in einem System bieten Ihnen die Leistungsfähigkeit und Flexibilität, die Sie für maximale Kreativität benötigen.
Bleiben Sie der Konkurrenz mit einem umfassenden Werkzeugsatz für Interieur und Exterieur immer einen Schritt voraus. Arbeiten Sie im Kontext des ganzen Fahrzeugs oder Teilsystems, um qualitativ hochwertige Formbauteile und Dekorblenden zu erstellen.
Die additive Fertigung wird immer stärker industrialisiert. Mit NX können Sie vom Prototypen bis zur Massenproduktion skalieren – in einem einzigen System mit Änderungsmanagement und Anforderungsverfolgung.
Ein integriertes System für das Engineering-Lifecycle-Management in der Automobilindustrie nutzt eine einzige Plattform für Anforderungsmanagement, sichere Zusammenarbeit der Lieferanten und Technikmanagement. Entwicklung und Simulation von Mechanik, Elektronik und Software werden in einer einzigen kollaborativen Umgebung kombiniert.
A generative design process is one that engineers can adopt to quickly develop new products based upon meeting design constraints. It is an iterative process that produces fast results the engineer can refine via constraint variation to narrow in on the best design to meet the requirements.
Vom Konzept bis zur fertigen Konstruktion und Fertigung können Sie im Kontext des Fahrzeugs arbeiten, elektrisches und mechanisches Routing durchführen und nahtlos mit ECAD-Lösungen zusammenarbeiten. So lassen sich elektronische Systeme leichter integrieren und die Konstruktion laufend anhand von Kundenanforderungen und Rechtsvorschriften validieren.
Die generative Konstruktion in NX, die Topologieoptimierung, Parameteroptimierung und Convergent Modeling umfasst, eröffnet neue Konstruktionsmöglichkeiten. Eine integrierte Modellierungs- und Simulationsplattform zur Analyse domänenübergreifender Systeme.
Wir bieten Ihnen eine integrierte Plattform für Fahrwerkkonstruktion, Engineering-Simulation und Fertigungsvalidierung von Fahrwerksteilen. Unsere Lösung hilft Ihnen, leistungsfähige Funktionen für Konstruktion, Simulation, Dokumentation, Werkzeugbereitstellung und Fertigung von Fahrwerksystemen zu realisieren.
Bleiben Sie der Konkurrenz mit einem umfassenden Werkzeugsatz für Interieur und Exterieur immer einen Schritt voraus. Arbeiten Sie im Kontext des ganzen Fahrzeugs oder Teilsystems, um qualitativ hochwertige Formbauteile und Dekorblenden zu erstellen.
Ein integriertes System für das Engineering-Lifecycle-Management in der Automobilindustrie nutzt eine einzige Plattform für Anforderungsmanagement, sichere Zusammenarbeit der Lieferanten und Technikmanagement. Entwicklung und Simulation von Mechanik, Elektronik und Software werden in einer einzigen kollaborativen Umgebung kombiniert.
A generative design process is one that engineers can adopt to quickly develop new products based upon meeting design constraints. It is an iterative process that produces fast results the engineer can refine via constraint variation to narrow in on the best design to meet the requirements.
Vom Konzept bis zur fertigen Konstruktion und Fertigung können Sie im Kontext des Fahrzeugs arbeiten, elektrisches und mechanisches Routing durchführen und nahtlos mit ECAD-Lösungen zusammenarbeiten. So lassen sich elektronische Systeme leichter integrieren und die Konstruktion laufend anhand von Kundenanforderungen und Rechtsvorschriften validieren.
Entdecken Sie das Konstruktionswerkzeug der nächsten Generation von Siemens für eine von Veränderungen geprägte Automobilindustrie.
CIMdata hat für Sie untersucht, wodurch NX im Bereich des generativen Designs eine Vorreiterrolle einnimmt. Erfahren Sie mehr über: Neue Konstrukt...
Eine Entwicklungslösung der nächsten Generation zur Bewältigung der Komplexität
Die Welt entwickelt sich technologisch tangential zur fortschreitenden Nachhaltigkeit, und der Schlüssel zur zweckmäßigen Gestaltung liegt in der U...