Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Kabelbaumhersteller sehen sich mit neuen Herausforderungen in der Automobiltechnik konfrontiert. Wegen der zunehmenden Menge und Komplexität elektrischer Leitungen, neuen Prozessanforderungen und einer immer größeren Anzahl von technischen Änderungen müssen direkte Kabelbaumlieferanten ihre Geschäftspraktiken anpassen. Das Konzept der digitalen Zwillinge von Produkt- und Fertigungsprozessen kann Unternehmen helfen, erfolgreicher zu agieren.
Kabelbaumhersteller sehen sich mit neuen Herausforderungen in der Automobiltechnik konfrontiert. Wegen der zunehmenden Menge und Komplexität elektrischer Leitungen, neuen Prozessanforderungen und einer immer größeren Anzahl von technischen Änderungen müssen direkte Kabelbaumlieferanten ihre Geschäftspraktiken anpassen. Das Konzept der digitalen Zwillinge von Produkt- und Fertigungsprozessen kann Unternehmen helfen, erfolgreicher zu agieren.
Durch die Zunahme an E/E-Funktionalitäten kommt dem Kabelbaum noch mehr Bedeutung zu, da dieser die verschiedenen Systeme in heutigen Fahrzeugen mit Strom versorgt und miteinander verbindet. Die zunehmenden Anforderungen hinsichtlich der Elektronik in Fahrzeugen führt dazu, dass die gesamte Branche rund um die Kabelbaumfertigung wächst. Das Wachstum bringt Herausforderungen und neuen Druck für die Industrie mit sich. Um der Vielzahl der elektrischen Systeme und deren Komplexität gerecht zu werden, müssen die Hersteller die Variationen bei den Kabelbäumen berücksichtigen, deren Zahl in den zweistelligen Millionenbereich gehen kann. Unternehmen müssen knappe Fristen einhalten, hohe Qualitätsanforderungen erfüllen und sämtliche Geschäftsbereiche schrittweise durch Digitalisierung umgestalten. Mit den Lösungen von Siemens werden sie in die Lage versetzt, echte digitale Unternehmen zu werden.
Verwalten Sie Daten, steuern Sie Prozesse und nutzen Sie Integrationen, um einen umfassenden Entwicklungsablauf bereitzustellen. Verwalten Sie Änderungen und Konfigurationen – sowohl zwischen Fachbereichen im Produktentwicklungsprozess als auch mit allen wesentlichen MCAD- und PLM-Werkzeugen.
Entwerfen und simulieren Sie Stromverteilungssysteme mit einem interaktiven logischen System- und Schaltungsentwurf sowie mit einem automatisierten generativen Engineering. Integrieren und verifizieren Sie Implementierungen elektrischer Systeme. Meistern Sie die elektrische Komplexität und verwenden Sie strombezogene Messgrößen und erweiterte Entwurfsregelprüfungen, um elektrische Systeme zu analysieren.
Entwickeln, entwerfen und verifizieren Sie elektrische Kabelbäume zur Fertigung. Optimieren Sie die Prozesse zur Kabelbaumkostenermittlung, -fertigung und -montage, um Leistung, Durchsatz und Rentabilität zu steigern. Entwickeln Sie präzise und optimierte Dokumentation zur Kabelbaumfertigung, um die Effizienz zu steigern.
Verwalten Sie Daten, steuern Sie Prozesse und nutzen Sie Integrationen, um einen umfassenden Entwicklungsablauf bereitzustellen. Verwalten Sie Änderungen und Konfigurationen – sowohl zwischen Fachbereichen im Produktentwicklungsprozess als auch mit allen wesentlichen MCAD- und PLM-Werkzeugen.
Entwerfen und simulieren Sie Stromverteilungssysteme mit einem interaktiven logischen System- und Schaltungsentwurf sowie mit einem automatisierten generativen Engineering. Integrieren und verifizieren Sie Implementierungen elektrischer Systeme. Meistern Sie die elektrische Komplexität und verwenden Sie strombezogene Messgrößen und erweiterte Entwurfsregelprüfungen, um elektrische Systeme zu analysieren.
Entwickeln, entwerfen und verifizieren Sie elektrische Kabelbäume zur Fertigung. Optimieren Sie die Prozesse zur Kabelbaumkostenermittlung, -fertigung und -montage, um Leistung, Durchsatz und Rentabilität zu steigern. Entwickeln Sie präzise und optimierte Dokumentation zur Kabelbaumfertigung, um die Effizienz zu steigern.
Harness manufacturing: Maintain profitability under pressure
Die manuelle Auswahl von Komponenten für eine Kabelbaumkonstruktion kann zu teuren Korrekturen und Verzögerungen führen, wenn die falschen Komponen...
Implementierung der E/E-Architektur für Schwermaschinen und geländegängige Nutzfahrzeuge
The automotive industry faces multiple challenges due to the demand for advanced electronic features, advanced driver assistance systems (ADAS), au...