Diese Seite wird auf Deutsch unter Einsatz automatischer Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
War diese Übersetzung hilfreich?
  1. Home
Ingenieur, der am Computer arbeitet.

LÖSUNGEN FÜR DIE TEILEFERTIGUNG

Beschleunigen Sie die Teilefertigung

Transformieren Sie Ihre Produktion digital mit umfassender Software für die Teilefertigung. Effektives Planen, Zusammenarbeiten und Ausführen von Hochleistungsproduktionen mit integrierter Software für CAD, CAM, CMM, Robotik, additive Fertigung und mehr.

Verbessern Sie die Produktivität Ihrer Teilefertigung

Die Anforderungen der Kunden an schnelle Lieferzeiten, nahezu perfekte Genauigkeit und innovative Produkte erfordern agile Teilefertigungsprozesse der nächsten Generation. Viele Hersteller setzen jedoch immer noch auf traditionelle (und oft ineffiziente) Prozesse, die auf spezialisierten, unzusammenhängenden Lösungen und teilweiser Automatisierung basieren.

Um die Kundenerwartungen zu erfüllen und gleichzeitig die erforderliche Produktivität und Gewinnmargen zu erzielen, müssen Sie in der Lage sein, Prozesse zu automatisieren und gleichzeitig Teams, Prozesse, Systeme und Maschinen nahtlos miteinander zu verbinden. Dieser End-to-End-Prozess hilft Ihnen, den optimalsten Teilefertigungsprozess zu definieren und eine hocheffiziente Produktion in der Fertigung zu gewährleisten.

27%

27 % der Ingenieure gaben an, dass Produktionsverzögerungen in erster Linie durch Datenübertragungen zwischen verschiedenen Software- und Konstruktionsänderungen verursacht werden, die schwer zu realisieren sind.

21%

21 % der Unternehmen geben an, dass sie sich nicht vollständig auf ihre CAM-Software verlassen können, um Werkzeugwege zuverlässig zu generieren. Täglich ändern sie ihre Werkzeugwege manuell in ihren CAM-Softwareanwendungen.

50%

Viele Hersteller arbeiten immer noch mit getrennten Workflows, wobei über 50 % immer noch auf eigenständige CAD- und CAM-Systeme angewiesen sind. Dieser Ansatz kann zeitaufwändig sein und die Zeit bis zur Lieferung verzögern.

Wie können Sie hochpräzise, qualitativ hochwertige, kundenspezifische und nachhaltige Komponenten pünktlich und in großem Maßstab herstellen – und das alles bei gleichzeitiger Verbesserung Ihrer Gesamtproduktivität und Rentabilität?

Implementieren Sie eine integrierte Softwarelösung für die Werkzeug- und Teilefertigung. Automatisieren und verbinden Sie Konstruktion, Produktion und Betrieb in der digitalen Maschinenwerkstatt nahtlos mit einer bewährten, leistungsstarken Suite von Software-Tools und -Lösungen.

Was kann eine Lösung für die Teilefertigung für Sie tun?

Liefern Sie hochpräzise Teile schneller mit nahtlos integrierten Lösungen für die digitale Teilefertigung. Programmieren Sie CNC-Maschinen, Roboter, 3D-Drucker und Qualitätsprüfgeräte. Arbeiten Sie effektiv zusammen, indem Sie Menschen, Systeme und Maschinen über einen digitalen Faden verbinden.

Steigern Sie die Produktivität Ihrer Maschinenwerkstatt

Verbessern Sie Ihre Teileproduktion mit einer integrierten CAD/CAM-Lösung, die eine vollständige, integrierte digitale Umgebung vom ersten Konzeptentwurf bis zum fertigen Teil bietet. Dieses einheitliche System sorgt für nahtlose 3D-Modellübergänge zwischen Anwendungen und optimiert Ihren Produktionsablauf.

Teammitglieder arbeiten zusammen.

CAM software

Automatisieren Sie die Programmierung von CNC-Maschinen (Computer Numerical Control) und Robotern zur Herstellung hochpräziser Teile mithilfe fortschrittlicher Werkzeugwegtechnologien und integrierter G-Code-gesteuerter Simulation.

Mann arbeitet mit einem 3D-Drucker.

Additive manufacturing

Entwerfen, simulieren, vorbereiten und drucken Sie innovative Produkte. Erstellen Sie komplizierte und komplexe Teile mit verbesserten Geometrien bei reduziertem Materialabfall.

Mann, der an der Programmierung von Software auf einem Computer arbeitet.

Part quality control

Validieren Sie die Teilequalität mit einer Closed-Loop-Lösung, die die Prüfprogrammierung, -ausführung und -analyse von Koordinatenmessgeräten (KMG) miteinander verbindet.

Mann, der mit Designsoftware auf einem Computer arbeitet.

Tooling and fixture design

Automatisieren Sie die Konstruktion von Formteilen, Verbundwerkzeugen, Stanzwerkzeugen und Spannvorrichtungen mit den prozessbasierten Konstruktionsanwendungen.

Mann arbeitet an einem Tablet.

Data and process management

Nahtlose Verbindung von Engineering und Fertigung über eine einzige Quelle von Fertigungsdaten für eine effizientere Produktion hochwertiger Teile

NX CAM

30-tägige kostenlose Testversion der Software für die Teilefertigung

Testen Sie NX CAM noch heute und entdecken Sie die leistungsstarke Teilefertigung.

Programmieren Sie jeden Auftrag mit einem CAM-System. Maschine mit fortschrittlichen Technologien, automatisieren Sie die NC-Programmierung und erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit.

Frau mit Tablet in der Hand.

Ein bewährter, vertrauenswürdiger Marktführer im Bereich CAM

Die NX CAM-Erfahrung geht über leistungsstarke Software hinaus. Überzeugen Sie sich selbst, warum Anwender NX CAM durchweg hoch bewerten.

G2-Banner.
Mit NX sind wir in der Lage, den gesamten Fertigungsprozess, von der Konstruktion über die CAM-Programmierung bis hin zur additiven Fertigung und Qualitätssicherung, mit nur einer Software abzubilden. Wir waren in der Lage, innerhalb von 10 Tagen ein neues Bauteil von der ersten Idee bis zum gebrauchsfertigen Teil zu erstellen. Mit unserem früheren Prozess hätte dies mehrere Wochen gedauert.
Thomas Hilger, Geschäftsführer und Inhaber, Lightway

Beginnen Sie Ihre NX-Reise mit vertrauenswürdigem Support und Schulungen

Beginnen Sie Ihre Reise in die Teilefertigung mit Leichtigkeit. Unser maßgeschneiderter Support und unsere flexiblen Angebote begleiten Sie auf Ihrem Weg.

Skalieren Sie auf Ihre Weise

Bleiben Sie immer einen Schritt voraus mit der nahtlosen Integration von NX CAM in unsere umfassendere digitale Fertigungslösung. Erfüllen Sie die sich entwickelnden Anforderungen der Branche mit einer Reihe von Software für 3D-Druck, Robotik, Design von Produktionslinien und mehr.

Zugang zu Schulungen

Starten Sie mit der Siemens Xcelerator Academy. Beherrschen Sie NX CAM, um ein führender Experte für die Optimierung von Werkzeug- und Teilefertigungsprozessen zu werden.

Werden Sie Mitglied der Community

Vernetzen Sie sich mit anderen Fertigungsexperten, lernen Sie neue Techniken kennen, tauschen Sie Ideen aus und erweitern Sie kontinuierlich Ihr Fachwissen in der Werkzeug- und Teilefertigung.

Häufig gestellte Fragen

Was ist CAM-Software?

Computergestützte Fertigungssoftware ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das von NC-Programmierern verwendet wird, um detaillierte Anweisungen (G-Code) für CNC-Werkzeugmaschinen zu erstellen. Diese Anweisungen leiten Maschinen, die verschiedene Teile herstellen, an, um die gewünschte Präzision und Qualität zu erreichen. Hersteller aus unterschiedlichen Branchen setzen auf CAM-Software, um die Produktion von Bauteilen unterschiedlicher Komplexität zu digitalisieren. Es automatisiert und rationalisiert den Fertigungsprozess und steigert die Gesamtproduktivität der Bearbeitungsvorgänge.

Wie wird Software für die Teilefertigung in der Fertigungsindustrie eingesetzt?

Softwarelösungen für die Teilefertigung und den Werkzeugbau helfen bei der Automatisierung und nahtlosen Verbindung von Design, Produktion und Betrieb in einer digitalen Maschinenwerkstatt. Sie ermöglichen einen nahtlosen Datenfluss von der Planung bis zur Produktion mit einem umfassenden Satz voll integrierter Werkzeuge: CAD, CAM, Robotik, CNC-Bearbeitung (Computer Numerical Control), CMM-Inspektion (Koordinatenmessgerät) und 3D-Druck.

Warum sollte mein Unternehmen eine Softwarelösung für die Teilefertigung einführen?

Softwarelösungen für die Werkzeug- und Teilefertigung ermöglichen es Ingenieuren, hochpräzise, hochwertige und kundenspezifische Komponenten schneller und in großem Maßstab zu erstellen. Mit einer integrierten Lösung können Ingenieure Komponenten bis zu viermal schneller erstellen – die Vorlaufzeit halbieren und gleichzeitig die CNC-Programmierung um 91 % beschleunigen. Die digitale Maschinenwerkstatt ermöglicht eine nahtlose, datengesteuerte Produktion von der 3D-Konstruktion über die CNC-Bearbeitung und Robotik bis hin zur Qualitätskontrolle und den Fertigteilen. Es befähigt Unternehmen, ein effizienteres, wettbewerbsfähigeres, profitableres und nachhaltigeres Geschäft zu führen.

Wie wähle ich die beste Lösung für die Teilefertigung für meine Branche aus?

Beachten Sie bei der Auswahl von CAM-Software die folgenden Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie die beste Lösung für Ihr Unternehmen finden:

  • Stellen Sie sicher, dass es Ihre spezifischen Fertigungsanforderungen erfüllt und eine einfache Integration mit Ihrer anderen Software wie CAD-, CMM- und Fertigungsanwendungen bietet.
  • Evaluieren Sie auf der Grundlage eines umfassenden Toolsets, Benutzerfreundlichkeit, Simulationsfunktionen, Nachbearbeitungsoptionen und technischen Supports.
  • Erkunden Sie Testversionen und priorisieren Sie Software, die sich nahtlos an Ihre Workflow-Anforderungen anpasst.
  • Bewerten Sie die Skalierbarkeit und das zukünftige Wachstumspotenzial, um sicherzustellen, dass sich die von Ihnen gewählte CAM-Software an die sich ändernden Fertigungsanforderungen anpassen kann.

Weitere Informationen

Zum Video

Zum Video | Vom Design bis zur Form: Aufbau eines Quadrocopters

On-Demand-Webinar | Hochdynamisches Drehen für beschleunigte Teilefertigung

Video | NX von Siemens ermöglicht Pionierarbeit bei zementfreien Knieprothesen

Zuhören

Podcast | Die Zukunft intelligenter Maschinen und intelligenter Industrien

Podcast |

Sinnvolle digitale Transformation in der Fertigung Podcast | Intelligente Fertigung und Nachhaltigkeit

Lesen

Infografik | Was moderne digitale Maschinenwerkstätten von traditionellen Werkstätten abhebt

E-Book | Erfahren Sie, wie Sie die Vorlaufzeit in der Fertigung zu einem Vorteil machen können

Fallstudie | Preisgekrönter Werkzeughersteller setzt auf NX

Lassen Sie uns sprechen

Wenden Sie sich mit Fragen oder Kommentaren an uns. Wir sind hier, um zu helfen!