Lieferantenprogramm-Management

Lieferantenprogramm-Management

Für die Konstruktion und Simulation der Automobile und Transportsysteme von morgen, die komplexer und anspruchsvoller sind als je zuvor, ist ein ebenso ausgefeiltes Programm-Managementwerkzeug erforderlich. 

Unsere Lösungen bieten einen systematischen Ansatz für die Projektplanung, indem sie Kosten, Zeitplanung und technische Anforderungen in einer Programm-Managementlösung integriert, die die komplette Planung, Ressourcenzuordnung und Budgetierung umfasst. 

Dies beschleunigt die Entwicklung von Fahrzeugprodukten, um Fahrzeugplattformen zu entwerfen, zu konstruieren, zu simulieren und zu optimieren.

Für die Konstruktion und Simulation der Automobile und Transportsysteme von morgen, die komplexer und anspruchsvoller sind als je zuvor, ist ein ebenso ausgefeiltes Programm-Managementwerkzeug erforderlich. 

Unsere Lösungen bieten einen systematischen Ansatz für die Projektplanung, indem sie Kosten, Zeitplanung und technische Anforderungen in einer Programm-Managementlösung integriert, die die komplette Planung, Ressourcenzuordnung und Budgetierung umfasst. 

Dies beschleunigt die Entwicklung von Fahrzeugprodukten, um Fahrzeugplattformen zu entwerfen, zu konstruieren, zu simulieren und zu optimieren.

Lieferantenprogramm-Management

Learn More

Die ständige Weiterentwicklung der modernen Transportsysteme ist eine der entscheidendsten geschäftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen. Diese Ausgangslage bedingt, dass hoch entwickelte Elektronik- und Produktentwicklungssysteme in Automobil- und Transportsysteme integriert werden müssen, wodurch sich Stücklisten ergeben, die wesentlich komplexer sind. 

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, werden Systeme als digitaler Zwilling entworfen und simuliert, bevor ein physisches Produkt erzeugt wird. Mehrere Bereiche wie Mechanik, Elektrik, Hydraulik, Sensoren, Cloud und Konnektivität sind in den digitalen roten Faden integriert.

Durch den integrierten Ansatz unserer Lösungen können Teams effektiv zusammenarbeiten und Schlüsselinformationen kommunizieren, wodurch letztlich die Zeit bis zur Markteinführung verkürzt wird. Unsere Lösungen tragen dazu bei, sicherzustellen, dass alle komplexen Systeme zuverlässig funktionieren, und sorgen für eine bessere Transparenz bei den Projekten, sodass Führungskräfte Probleme vorhersehen und vermeiden können, anstatt erst im Nachhinein zu reagieren.

Lieferantenprogramm-Management

Lösungsfunktionen

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Vorteile dieser Lösung.

Bill of Materials Management

Durch die Bereitstellung einer gemeinsamen Quelle von Stücklisteninformationen in Ihrem Unternehmen, die flexibel und skalierbar ist, können Sie die Marktnachfrage nach innovativeren und vielfältigeren Produktangeboten erfüllen und übertreffen.

BOM Visualization & DMU

Führen Sie virtuelle und physische Produktdefinitionen zusammen, um den Beteiligten eine genaue Validierung und Simulation für eine klare Kommunikation zu ermöglichen. Dadurch treten weniger Fehler auf und es wird gewährleistet, dass das, was entworfen wurde, tatsächlich gebaut werden kann, wodurch kostspielige Prototypen vermieden werden.

Change Management

Systems Engineering integriert Anforderungen, Funktionen, logische und physische Prozesse, Schnittstellen und Ziele/Parameter, damit Änderungen auf Architektur- oder Systemmodellebene und am Produkt selbst durchgeführt werden können, ohne Brüche in der Produktarchitektur und der aktuellen Produktbasislinie zu verursachen.

Document Management & Publishing

Erstellen Sie Spezifikationen, Analyseberichte, 2D/3D-Daten, Tabellenkalkulationen, Testergebnisse und technische Publikationen, die auf Produktänderungen im digitalen roten Faden abgestimmt sind, um Zeit und Kosten für die Entwicklung zu reduzieren und gleichzeitig die Genauigkeit und Effektivität der Dokumente zu verbessern.

Program Planning

Unterstützen Sie einen Top-Down-Ansatz bei der Programmplanung, indem Sie festlegen, was ausgeführt werden soll, und einen Bottom-Up-Ansatz, der festlegt, was unter Berücksichtigung Ihrer im digitalen roten Faden vorhandenen Ressourcen, Zeitpläne usw. ausgeführt werden kann.

Project Management

Verbinden Sie Daten im digitalen roten Faden, etwa Teile, Dokumente, Anforderungen usw., mit Projektaufgaben und Ergebnissen, um Projekte unabhängig von der Komplexität an einem Ort zu planen, zu verwalten und durchzuführen.

Verification & Validation

Schließen Sie den Anforderungskreislauf, indem Sie Verifizierungs- und Validierungsergebnisse mit Anforderungen im digitalen roten Faden erfassen und verknüpfen und gleichzeitig ein fokussiertes Testen am digitalen Zwilling ermöglichen.

Workflow Management

Automatisieren und verfolgen Sie PLM-Prozesse disziplinübergreifend und arbeiten Sie nahtlos mit anderen Beteiligten zusammen. So können Sie Ihre spezifischen Aufgaben erledigen und haben die erforderlichen Daten, um richtige Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen.

Interessieren Sie sich für [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten über [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Hoppla

Es tut uns leid, aber Ihre Anmeldung konnte nicht erfasst werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal.

Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Melden Sie sich erstmalig an? Bitte prüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang, um Ihre Anmeldung zu bestätigen.

Dieses Feld ist erforderlich Es ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich
Dieses Feld ist erforderlich Der eingegebene Wert ist ungültig oder zu lang
Dieses Feld ist erforderlich Es ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich