Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Ein erfolgreiches Bewältigen der heutigen Herausforderungen einer Fahrzeugkonstruktion, so z. B. die Balance zwischen Kraftstoffverbrauch und Energieeffizienz mit Leistung, erfordert innovative Konstruktionen, die digital untersucht und physisch bestätigt werden.
Mit seiner breiten Palette von Simulations- und Testlösungen sowie Engineering-Services unterstützt Siemens Digital Industries Software Sie auch bei schwierigsten Konstruktionsentscheidungen. Das kombinierte Nutzen von Tests und Simulationen zur Unterstützung von Leistungs-Engineering und Validierung mechatronischer Systeme führt zum Konzept des digitalen Zwillings – klassenbeste Modellierung, klassenbestes Testen oder eine Kombination daraus –, das ein Schlüsselfaktor für die Bereitstellung von Lösungen ist, bei denen Leistungs-Engineering schon am Anfang erfolgt und Konstruktionen auf Anhieb gelingen.
Ein erfolgreiches Bewältigen der heutigen Herausforderungen einer Fahrzeugkonstruktion, so z. B. die Balance zwischen Kraftstoffverbrauch und Energieeffizienz mit Leistung, erfordert innovative Konstruktionen, die digital untersucht und physisch bestätigt werden.
Mit seiner breiten Palette von Simulations- und Testlösungen sowie Engineering-Services unterstützt Siemens Digital Industries Software Sie auch bei schwierigsten Konstruktionsentscheidungen. Das kombinierte Nutzen von Tests und Simulationen zur Unterstützung von Leistungs-Engineering und Validierung mechatronischer Systeme führt zum Konzept des digitalen Zwillings – klassenbeste Modellierung, klassenbestes Testen oder eine Kombination daraus –, das ein Schlüsselfaktor für die Bereitstellung von Lösungen ist, bei denen Leistungs-Engineering schon am Anfang erfolgt und Konstruktionen auf Anhieb gelingen.
Emissionsreduzierung, neue Mobilität und Marktglobalisierung haben die Art und Weise verändert, wie Hersteller Fahrzeuge entwickeln, konstruieren und produzieren. Der Wettlauf in der Entwicklung selbstfahrender Autos ist eröffnet und gleichzeitig müssen die Automobilhersteller sich auch auf die Entwicklung emissionsarmer Fahrzeuge konzentrieren, die ein wettbewerbsfähiges Leistungsverhalten haben, denn nur so können die Hersteller ihr Markenimage auf dem globalen Markt gewährleisten. Die Performance-Engineering-Abteilungen müssen den Fahrzeugprogramm- und Fahrzeugplattformmanagern mit simulations- und testbasierten Verifizierungen und Validierungen in verschiedenen Phasen der Fahrzeugentwicklung zuarbeiten, vom Erstkonzept über den Prototyp bis zur Abnahme der Fahrzeugfahrleistungen vor der Produktionsfreigabe.
Siemens Digital Industries Software unterstützt die Engineering-Abteilungen durch einen modellbasierten Entwicklungsansatz, der die Komplexität eines mechatronischen Systems zu bewältigen imstande ist. Unsere Multiattribut-Lösungen ermöglichen es Ingenieuren, ein Fahrzeug, in dem alle Leistungsaspekte austariert sind, digital zu untersuchen und physisch zu bestätigen.
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Vorteile dieser Lösung.
Optimieren Sie die mit Fahrerassistenzsystemen verknüpfte Sicherheit und Leistung, indem Sie das Verhalten validieren, das sich aus dem Integrieren von aktiven und passiven Sicherheitssystemen ergibt.
Verstehen Sie Luftströmungen und Aerodynamik besser, um die Effizienz, den Komfort und die Sicherheit des Fahrzeugs zu erhöhen. Verbessern Sie das Handling und verringern Sie den Lärm.
Implementieren Sie effiziente Konstruktionsuntersuchung, -validierung und -verifizierung von Fahrerassistenzsystemen und Systemen für autonomes Fahren auf Fahrzeugebene.
Entwickeln Sie erfolgreich mechatronische Systeme und optimieren Sie Mechanik, Elektronik und Software gleichzeitig als integriertes System.
Stellen Sie Konstruktionsentscheidungen zu Fahrwerksteilsystemen und -systemen, Architektur, detaillierter Konstruktion, Betätigung und Bedienelementen in den Vordergrund.
Entwickeln, optimieren und validieren Sie in Bezug auf Insassenkomfort mit NVH- und akustischen Simulationen und Tests.
Vermeiden Sie Rückrufaktionen und negatives Markenimage, indem Sie die Beständigkeit der Systeme durch Simulationen und Tests optimieren.
Optimieren Sie das gesamte Energiemanagement eines Fahrzeugs durch innovative, umweltfreundliche Konzepte bei gleichzeitiger Verbesserung von Fahrverhalten, thermischem Komfort und Leistung.
Analysieren Sie das Zusammenspiel des Fahrzeugs mit Wasser und Schmutz und prognostizieren Sie das Verhalten des Fahrzeugs bei rauen Bedingungen, um die Fahrersicherheit und die Fahrzeugzuverlässigkeit zu verbessern.
Verbessern der Effizienz von E-Motoren durch virtuelle Validierung der elektrothermischen Leistung
Our CFD simulation solutions enable you to accurately assess the impact of design changes on vehicle aerodynamics and water / dirt management.
Entdecken Sie Simcenter-Lösungen für Systemsimulation für die Optimierung der Architektur des Wärmemanagements Ihres Fahrzeugs.
Erfüllen Sie die strikten Anforderungen für einen effizienten Traktionsmotor