Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Die Funktionalität im Fahrzeuginnenraum wird zunehmend zum wichtigsten Kaufkriterium der heutigen Kunden. Innovation, Qualität und verbesserter Funktionsumfang werden somit zu entscheidenden Erfolgsfaktoren bei der Konstruktion von Displays und Heizungs-, Kühlungs- und Klimatisierungssystemen (HVAC). Siemens Digital Industries Software bietet eine umfangreiche Konstruktionslösung für Interieur und Heizungs-, Kühlungs- und Klimatisierungssysteme. Vom Konzept bis zur fertigen Konstruktion und Fertigung können Sie im Kontext des Fahrzeugs arbeiten, elektrisches und mechanisches Routing durchführen und nahtlos mit ECAD-Lösungen zusammenarbeiten. So lassen sich elektronische Systeme leichter integrieren und die Konstruktion laufend anhand von Kundenanforderungen und Rechtsvorschriften validieren.
Die Funktionalität im Fahrzeuginnenraum wird zunehmend zum wichtigsten Kaufkriterium der heutigen Kunden. Innovation, Qualität und verbesserter Funktionsumfang werden somit zu entscheidenden Erfolgsfaktoren bei der Konstruktion von Displays und Heizungs-, Kühlungs- und Klimatisierungssystemen (HVAC). Siemens Digital Industries Software bietet eine umfangreiche Konstruktionslösung für Interieur und Heizungs-, Kühlungs- und Klimatisierungssysteme. Vom Konzept bis zur fertigen Konstruktion und Fertigung können Sie im Kontext des Fahrzeugs arbeiten, elektrisches und mechanisches Routing durchführen und nahtlos mit ECAD-Lösungen zusammenarbeiten. So lassen sich elektronische Systeme leichter integrieren und die Konstruktion laufend anhand von Kundenanforderungen und Rechtsvorschriften validieren.
Das Benutzererlebnis im Fahrzeuginnenraum wird zunehmend zum wichtigsten Kaufkriterium der heutigen Kunden. Innovation, Qualität und verbesserter Funktionsumfang werden somit zu entscheidenden Erfolgsfaktoren bei der Konstruktion von Displays und Heizungs-, Kühlungs- und Klimatisierungssystemen (HVAC). Angesichts der zunehmenden Nachfrage nach ADAS-Funktionen, autonomen Fahrzeugen, Konnektivität und ergonomischen Benutzeroberflächen müssen Automobilhersteller heute bei der Entwicklung von Innenraumsystemen für ihre Fahrzeuge verschiedene Design- und Konstruktionsdisziplinen zusammenführen. Bei der Entwicklung von Fahrzeugkomponenten für die Innenraumkonsolen muss der Einsatz von Elektronik, Software, Verkabelungen, Flüssigkeitsdynamik und neuen Materialien koordiniert werden.
Siemens Digital Industries Software bietet eine umfangreiche Konstruktionslösung für Interieur und Heizungs-, Kühlungs- und Klimatisierungssysteme. Vom Konzept bis zur fertigen Konstruktion und Fertigung können Sie im Kontext des Fahrzeugs arbeiten, elektrisches und mechanisches Routing durchführen und nahtlos mit ECAD-Lösungen zusammenarbeiten. So lassen sich elektronische Systeme leichter integrieren und die Konstruktion laufend anhand von Kundenanforderungen und Rechtsvorschriften validieren. Führen Sie komplexe Analysen zu Thermodynamik und Flüssigkeitsströmen aus und arbeiten Sie nahtlos mit Partnern und Zulieferern zusammen.
Unsere Lösung beinhaltet leistungsstarke Konstruktionswerkzeuge zur Verwendung in einem vollständig integrierten Produktentwicklungssystem, von der Konzeptentwicklung bis hin zur Fertigung.
Generieren Sie automatisch Fertigungsdaten für Faserverbundwerkstoffe, z. B. für automatische Schneidewerkzeuge, Laserprojektionssysteme, Maschinen für die Faserplatzierung und Bandlaminierungsmaschinen.
Die Zusammenarbeit im gesamten Entwicklungsprozess wird unterstützt, um Konflikte zu vermeiden und eine genaue Abstimmung zwischen den einzelnen Systemen vor der Fertigstellung der Konstruktion zu gewährleisten.
Mithilfe von Digital-Mockup-Tools können Sie im digitalen Zwilling des Produkts Konstruktionsprobleme frühzeitig im Produktlebenszyklus erkennen und beheben.
Die robuste CAD-Software für Konstruktion und Design beschleunigt die Produktentwicklung durch schnelle Erstellung von Konzeptdesigns, die direkt in der Modellierung genutzt werden können.
Nutzen Sie eine flexible Strategie zum Stücklisten-Management, sodass alle, die mit der Stückliste arbeiten, eine einzige, präzise Produktdefinition verwenden.
Unsere Produkte bieten umfassende Lösungen zur Wiederverwendung von Wissen, die Ihrem Unternehmen eine Beschleunigung der Produktkonstruktion und Kosteneinsparungen ermöglichen.
Die nächste Generation von Fahrzeugen erfordert auch eine Konstruktionslösung der nächsten Generation, die mit einem integrierten Satz an Konstruktions- und Validierungswerkzeugen Hindernisse für Innovationen beseitigt. Unsere Lösungen liefern den kompletten Satz an Werkzeugen für die Entwicklung der nächsten Fahrzeuggeneration.
Mithilfe modellbasierter Konstruktion lässt sich ein vollständiges digitales Abbild eines Produkts in einem 3D-Modell erstellen. Herkömmliche Zeichnungen werden dadurch überflüssig.
Die nächste Generation von Fahrzeugen erfordert auch eine Konstruktionslösung der nächsten Generation, die mit einem integrierten Satz an Konstruktions- und Validierungswerkzeugen Hindernisse für Innovationen beseitigt. Unsere Lösungen liefern den kompletten Satz an Werkzeugen für die Entwicklung der nächsten Fahrzeuggeneration.