Embedded Software für Automotive

Embedded Software für Automotive

Als Differenzierungsmerkmal bei der Schaffung von Brand Experience wird der Maschinenbau in zunehmendem Maße von der Embedded Software für Automotive verdrängt. Automotive OEMs stehen unter enormem Druck, eine differenzierende Mobilitätserfahrung zu bieten, da sie andernfalls riskieren, hinter der Konkurrenz zurückzubleiben. Diese Differenzierung entsteht nicht mehr durch das herkömmliche Vehikel Hardware, sondern durch die Nutzererfahrung und eigenständige, elektrische, sicherheits- und konnektivitätsbezogene Möglichkeiten, basierend auf Software und Elektronik. Als Differenzierungsmerkmal bei der Schaffung von Brand Experience verdrängt die fahrzeuginterne Entwicklung von Embedded Software zunehmend den Maschinenbau. Embedded Software für Automotive ist für die Mobilitätserfahrung der Zukunft von entscheidender Bedeutung.

Als Differenzierungsmerkmal bei der Schaffung von Brand Experience wird der Maschinenbau in zunehmendem Maße von der Embedded Software für Automotive verdrängt. Automotive OEMs stehen unter enormem Druck, eine differenzierende Mobilitätserfahrung zu bieten, da sie andernfalls riskieren, hinter der Konkurrenz zurückzubleiben. Diese Differenzierung entsteht nicht mehr durch das herkömmliche Vehikel Hardware, sondern durch die Nutzererfahrung und eigenständige, elektrische, sicherheits- und konnektivitätsbezogene Möglichkeiten, basierend auf Software und Elektronik. Als Differenzierungsmerkmal bei der Schaffung von Brand Experience verdrängt die fahrzeuginterne Entwicklung von Embedded Software zunehmend den Maschinenbau. Embedded Software für Automotive ist für die Mobilitätserfahrung der Zukunft von entscheidender Bedeutung.

Video

Software als Herzstück zukünftiger Mobilität

Software als Herzstück zukünftiger Mobilität

Entwickeln Sie Embedded Software für Automotive für verlässliche und skalierbare Fahrzeugarchitekturen

Embedded Software für Automotive

Learn More

Embedded Software-Anwendungen für Automotive unterscheiden sich deutlich von den gängigen Embedded Software-Anwendungen, die wir bei intelligenten Geräten wie Smartphones, Gadgets usw. finden. Bei den Automotive-Anwendungen sind komplexe Echtzeit-Interaktionen wie Bremsen, Steuerung, Aufhängung, Antrieb, Karosserieelektronik usw. von entscheidender Bedeutung. Jedes elektronische Steuergerät (Electronic Control Unit, ECU) mit seiner Embedded Software-Anwendung ist Teil einer größeren, viel komplexeren Elektrik-Architektur, welche die komplexen Funktionen auf Fahrzeugebene liefert. Dazu zählen automatische Notbremsen, adaptive Geschwindigkeitsregelung oder auch scheinbar einfache Funktionen wie Lenkgefühl, Auf- und Zuschließen und anpassbare Hauptscheinwerfer. Für eine einzige Funktion sind unter Umständen Interaktionen über 20 oder mehr Embedded Software-Anwendungen für Automotive erforderlich, die auf mehrere ECUs verteilt und über mehrere Netzwerkprotokolle verbunden sind. Keine einzige Embedded Software-Anwendung für Automotive funktioniert eigenständig, sie ist immer Teil eines viel größeren Systems von Systemen. Die zeitliche Abstimmung ihrer Funktionen, erforderliche Inputs und Outputs und Datensicherheit zu gewährleisten, ist die Leistung komplexer Steueralgorithmen, die mit den Embedded Software-Anwendungen implementiert werden. Für die Gestaltung der Mobilitätserfahrung der Zukunft ist die Organisation aller Aspekte der Entwicklung von Embedded Software für Automotive für eine nahtlose Integration in alle Produktentwicklungsprozesse erforderlich.

Embedded Software für Automotive

On-Demand Webinar

Agile ALM für Projektmanager: Kanban, Dashboards, Reporting & Rückverfolgbarkeit

Zusammenarbeit in Echtzeit, zentralisierter Datenspeicher, werkzeug- und projektübergreifende Transparenz, bessere Projektüberwachung und Berichterstattung, um qualitativ hochwertigere Software schneller zu entwickeln und zu veröffentlichen.

Webinar ansehen

Lösungsfunktionen

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Vorteile dieser Lösung.

Aero - DO-178C

Uncouple complex development processes at the work item level to accelerate innovative development while at the same time easing proof of compliance with DO-178C.

Auto - Functional Safety - ISO26262

Beschleunigen Sie die Einhaltung der Normen für funktionale Sicherheit nach ISO 26262, Automotive SPICE und CMMI.

Bill of Materials Management

Durch die Bereitstellung einer gemeinsamen Quelle von Stücklisteninformationen in Ihrem Unternehmen, die flexibel und skalierbar ist, können Sie die Marktnachfrage nach innovativeren und vielfältigeren Produktangeboten erfüllen und übertreffen.

Extensions

Sofort einsatzbereite Integrationen in gängige Tools. Nutzen Sie eine umfangreiche Palette an Projektvorlagen für einen sofortigen Start. Mit offenen, kostenlosen APIs können Sie selbst Apps und Erweiterungen erstellen.

ISO14971

Comprehensive, automated history of all artifacts facilitates proof of compliance - Integrate risk management processes leveraging the ISO 14971 template.

PLM-ALM Integration

Die Produktentwicklung profitiert von einem einzelnen, in sich geschlossenen System, in dem ALM- und PLM-Daten und -Prozesse miteinander verknüpft sind.

Product Requirements Engineering

Weisen Sie verschiedenen nachgelagerten Funktionen, Features und Produktarchitekturen Anforderungen zu, während Sie Berichte, Dokumentationen und Dashboards generieren, um den Prozess zu verwalten. Nutzen Sie MS Office, um Anforderungen zu erstellen, anzuzeigen und zu bearbeiten.

Software Agile/Hybrid Project Management

Steigern Sie Ihre unternehmerische Flexibilität bei gleichzeitiger Einhaltung von Qualitäts- und Compliance-Vorschriften. Halten Sie Ihren Genehmigungsprozess so schlank wie möglich und trotzdem vorschriftenkonform.

Software Audits, Metrics & Reports

Verbessern Sie die Entscheidungsfindung und Projektdurchführung mit detaillierten Analysen und Statusberichten in Echtzeit.

Interessieren Sie sich für [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten über [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Hoppla

Es tut uns leid, aber Ihre Anmeldung konnte nicht erfasst werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal.

Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Melden Sie sich erstmalig an? Bitte prüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang, um Ihre Anmeldung zu bestätigen.

Dieses Feld ist erforderlich Es ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich
Dieses Feld ist erforderlich Der eingegebene Wert ist ungültig oder zu lang
Dieses Feld ist erforderlich Es ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich