Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Mit der zunehmenden Verfügbarkeit und Komplexität von aktiven Sicherheitssystemen wächst auch die Herausforderung, die Interaktionen zwischen diesen Systemen sowie mit den passiven Sicherheitssystemen in eine ausgewogene Balance zu bringen, um die Sicherheit im realen Verkehrsgeschehen zu maximieren.
Siemens Digital Industries Software bietet Lösungen zur Optimierung der Sicherheit und Performance in Zusammenhang mit Fahrerassistenzsystemen (ADAS), indem das aus der Integration von aktiven und passiven Sicherheitssystemen resultierende Verhalten validiert wird.
Mit der zunehmenden Verfügbarkeit und Komplexität von aktiven Sicherheitssystemen wächst auch die Herausforderung, die Interaktionen zwischen diesen Systemen sowie mit den passiven Sicherheitssystemen in eine ausgewogene Balance zu bringen, um die Sicherheit im realen Verkehrsgeschehen zu maximieren.
Siemens Digital Industries Software bietet Lösungen zur Optimierung der Sicherheit und Performance in Zusammenhang mit Fahrerassistenzsystemen (ADAS), indem das aus der Integration von aktiven und passiven Sicherheitssystemen resultierende Verhalten validiert wird.
Mit der erhöhten Komplexität von passiven und aktiven Sicherheitssystemen wächst auch die Herausforderung, die Fahrzeugsicherheit im realen Verkehrsgeschehen zu maximieren. Aktive Sicherheitssysteme wie elektrische Gurtstraffer, aktive Unfallvermeidungssysteme und automatische Bremssysteme bieten viele Vorteile, können jedoch auch kinematische Auswirkungen haben, die für die Insassen potenzielle Gefahren mit sich bringen. Um das Potenzial aller Onboard-Sicherheitssysteme voll auszuschöpfen, kommt der Integration und dem Zusammenwirken dieser Systeme entscheidende Bedeutung zu. Für eine optimale Insassenpositionierung und -kinematik müssen Sensoren, Steuereinheiten sowie Dateninterpretations- und Interventionsprotokolle nahtlos ineinandergreifen.
Siemens Digital Industries Software bietet die notwendige Expertise und Methodik zur Integration von Sicherheit und Fahrkomfort für die Insassen, modernste Testmöglichkeiten und eine erstklassige Suite von Modellierwerkzeugen für Menschen, Rückhaltesysteme, Sensoren und Umwelt.
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Vorteile dieser Lösung.
Beschleunigen Sie die Produktentwicklung und lösen Sie selbst schwierigste Herausforderungen mit skalierbaren Engineering- und Beratungsdienstleistungen.
Integrate active and passive safety systems, such as sensors, controllers, data interpretation and intervention protocol to optimize safety and performance.
Nutzen Sie die modellbasierte Entwicklung und profitieren Sie von den Vorteilen einer optimierten Benutzerfreundlichkeit.
Modellieren Sie effektiv Fahrzeugsysteme vom Fahrwerk bis zu verbundenen Komponenten und bringen Sie unterschiedliche Leistungsanforderungen wie Komfort, Handling, Fahrverhalten und Kraftstoffverbrauch in Einklang.
Automated vibro-acoustic measurements as the gateway to objective product fault detection
In the automotive industry, vehicle wind tunnel testing represents an effective solution to measure and optimize the wind noise after applying thor...
An insight into the development of pedestrian safety systems
Artificial intelligence helps improve design processes, increase accuracy, and speed up product development in the automotive industry. But where s...